(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミル 肩削り用 TSE/ESE4000Aインサート

ミル 肩削り用 TSE/ESE4000Aインサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
830円 ~ 16,430円  特別価格 
税込価格
913円 ~ 18,073円  特別価格 

直角肩削り(軽~中切削)用軽合金・難削材用深切込みタイプ、TSE/ESE400...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • ブレーカ種類:
    なし
  • 寸法 IC(mm):
    12.7
  • 寸法 S(mm):
    4.76
  • 勝手:
  • コーナ記号:
    Z

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

ミル 肩削り用 TSE/ESE4000Aインサート 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ミル 肩削り用 TSE/ESE4000Aインサート 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • アルミニウム合金以外の被削材は乾式切削を行ってください。
  • DX140、TECN43ZFR-DIAの最大切込みの目安は3.5mmです。

適用被削材

ミル 肩削り用 TSE/ESE4000Aインサート 適用被削材

型番リスト

型番
被削材
利用可能コーナー数
材種分類
材種
精度
トラスココード
主切れ刃
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
非鉄金属
1
PCD(T-DIA)
DX140
C
825-3848
シャープエッジ
2D/3D

1個

16,430( 18,073円 )

1日目

非鉄金属
1
PCD(T-DIA)
DX160
C
825-3849
シャープエッジ
2D/3D

1個

16,430( 18,073円 )

1日目

鋳鉄 / 非鉄金属
3
超硬合金
TH10
C
349-2851
シャープエッジ
-

10個

2,200( 2,420円 )

1日目

3
サーメット
N308
C
825-4094
チャンファーホーニング刃
-

10個

2,200( 2,420円 )

1日目

3
サーメット
NS740
C
349-2869
チャンファーホーニング刃
-

10個

2,200( 2,420円 )

1日目

3
超硬合金
UX30
C
349-2877
チャンファーホーニング刃
-

10個

2,200( 2,420円 )

1日目

鋳鉄 / 非鉄金属
3
超硬合金
TH10
E
349-2940
シャープエッジ
-

10個

1,060( 1,166円 )

5日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
3
PVDコーティング
AH120
E
349-2958
チャンファーホーニング刃
-

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
3
PVDコーティング
AH130
E
701-9581
チャンファーホーニング刃
-

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
3
PVDコーティング
AH140
E
349-2966
チャンファーホーニング刃
-

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
3
PVDコーティング
AH3135
E
-
チャンファーホーニング刃
-

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

3
PVDコーティング
AH330
E
709-1931
チャンファーホーニング刃
-

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

3
PVDコーティング
GH330
E
349-2974
チャンファーホーニング刃
-

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

3
サーメット
N308
E
825-4096
チャンファーホーニング刃
-

10個

1,060円

1,028

( 1,131円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
サーメット
NS740
E
349-2982
チャンファーホーニング刃
-

10個

830( 913円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋳鉄
3
CVDコーティング
T1115
E
701-9599
チャンファーホーニング刃
-

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

鋳鉄
3
CVDコーティング
T1215
E
-
チャンファーホーニング刃
-

10個

1,510( 1,661円 )

1日目

3
CVDコーティング
T3130
E
709-1940
チャンファーホーニング刃
-

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
3
CVDコーティング
T3225
E
-
チャンファーホーニング刃
-

10個

1,510( 1,661円 )

1日目

3
超硬合金
UX30
E
349-2991
チャンファーホーニング刃
-

10個

830円

805

( 886円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

直角肩削り(軽~中切削)用軽合金・難削材用深切込みタイプ、TSE/ESE4000A用チップ。
【材種特長】
・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
・『T1215』は高い耐摩耗性を誇り、鋳鉄の高速度加工に最適
・『T3225』は耐摩耗性と耐欠損性に優れ、鋼やステンレス鋼の高能率加工を提供する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミル 肩削り用 TSE/ESE4000Aインサート

ミル 肩削り用 TSE/ESE4000Aインサート

    直角肩加工用 TSE/ESE3000R形カッタ用インサート TECN・TEEN・TEKR

    直角肩加工用 TSE/ESE3000R形カッタ用インサート TECN・TEEN・TEKR

      直角肩加工用 TSP/TFP4000形カッタ用インサート TPKN・TPEN・TPCN43形

      直角肩加工用 TSP/TFP4000形カッタ用インサート TPKN・TPEN・TPCN43形

        TACミル TSP/TFP4001IA インサート

        TACミル TSP/TFP4001IA インサート

          TACミル インサート

          TACミル インサート

            TACミル TSE/ESE4000インサート

            TACミル TSE/ESE4000インサート

              直角肩加工用 PES1500形カッタ用インサート TPMA・TPCA43形

              直角肩加工用 PES1500形カッタ用インサート TPMA・TPCA43形

                TACミル ESD2000(旧製品)インサート

                TACミル ESD2000(旧製品)インサート

                  カッタ用インサート TECN○○○

                  カッタ用インサート TECN○○○

                    TACミル ESD5000インサート

                    TACミル ESD5000インサート

                      TACミル QYE5300インサート

                      TACミル QYE5300インサート

                        TACミル QYP5300インサート

                        TACミル QYP5300インサート

                          くさび止めカッタ EGE4000 インサート

                          くさび止めカッタ EGE4000 インサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 830円 760円 970円 1,320円 540円 1,380円 1,220円 540円 1,314円 1,620円 2,590円 1,800円 13,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) - T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) E(75°ひし形) H(正六角形) H(正六角形) S(正方形)
                            逃げ角 E(20°) E(20°) P(11°) P(11°) - E(20°) P(11°) D(15°) E(20°) D(15°) E(20°) P(11°) E(20°)
                            ブレーカ種類 なし - - - - - - - - - - - -
                            寸法 IC(mm) 12.7 9.525 - - - - - - - - - - -
                            寸法 S(mm) 4.76 3.18 - - - - - - - - - - -

                            ミル 肩削り用 TSE/ESE4000Aインサートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            底面
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/06
                            ポケット底面仕上げ用に
                            使用しております
                            エンドミルにくらべて
                            安価ですみます

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミの切削加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                            アルミ用のチップが無かったため購入しました。切れ味も良く比較的に面は綺麗に削れますが、何回も使っていると切れ味が悪くなるのが早く、耐久性は低いです。回転の調整をしながら工夫して作業を行っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました