(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
直角肩加工用 TSE/ESE3000R形カッタ用インサート TECN・TEEN・TEKR

直角肩加工用 TSE/ESE3000R形カッタ用インサート TECN・TEEN・TEKR (レビュー)

通常価格(税別)
760円 ~ 13,880円
税込価格
836円 ~ 15,268円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
三角形片面仕様インサート3コーナ使用可能(TーDIAは1コーナタイプ)。
【特長】
・設定材種:AH120、AH130、AH330、T3130、NS740等。
・旧タイプのくさび止め式カッタ用フラットトップ形インサート。
【材種特長】
・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
・『T1215』は高い耐摩耗性を誇り、鋳鉄の高速度加工に最適
・『T3225』は耐摩耗性と耐欠損性に優れ、鋼やステンレス鋼の高能率加工を提供する
【用途】
・直角肩加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

直角肩加工用 TSE/ESE3000R形カッタ用インサート TECN・TEEN・TEKRのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    平面加工に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/02/14
    ステンレスの平面加工に使用しています。以前は別の会社から購入していましたが、取引がなくなってしまったため、ミスミより購入しました。今まで直角タイプのチップを2、3種類ぐらい使用したことがあり、その中でこの商品が一番良かったので今回もリピート購入しました。もう2~3年ほど利用しています。他の商品に比べて刃持ちもよく、満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型の加工に
    評価 4.0満足度:4.02018/06/27
    普段から使っているカッターの刃です。普通の加工に使う分には使いやすく、切れ味もよく問題ないです。耐久性についても満足しています。価格も良いのでこれからも頼みたいと思います。早く届くので助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩加工用 TSE/ESE3000R形カッタ用インサート TECN・TEEN・TEKR

直角肩加工用 TSE/ESE3000R形カッタ用インサート TECN・TEEN・TEKR

    直角肩加工用 TSP/TFP4000形カッタ用インサート TPKN・TPEN・TPCN43形

    直角肩加工用 TSP/TFP4000形カッタ用インサート TPKN・TPEN・TPCN43形

      平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF

      平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF

        TACミル TZP19インサート

        TACミル TZP19インサート

          ASW/TSW WNGU用

          ASW/TSW WNGU用

            TACミル TXD15インサート

            TACミル TXD15インサート

              TACミル TZP12インサート

              TACミル TZP12インサート

                転削加工用工具(丸駒インサート) TRD6000/ERD6000A

                転削加工用工具(丸駒インサート) TRD6000/ERD6000A

                  くさび止めカッタ EGE4000 インサート

                  くさび止めカッタ EGE4000 インサート

                    TACミル TME5400インサート

                    TACミル TME5400インサート

                      ドゥー・ペント 平面加工用インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ

                      ドゥー・ペント 平面加工用インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ

                        直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形

                        直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形

                          直角肩加工用 DoRecTPQ/EPQ11 18形カッタ用インサートLQMU11・18形

                          直角肩加工用 DoRecTPQ/EPQ11 18形カッタ用インサートLQMU11・18形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 760円 970円 950円 2,100円 1,660円 1,340円 1,110円 1,820円 13,500円 1,250円 1,210円 770円 1,280円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) T(正三角形) S(正方形) A(85°平行四辺形) W(六角形) S(正方形) A(85°平行四辺形) R(円形) S(正方形) S(正方形) P(正五角形) A(85°平行四辺形) L(長方形)
                            逃げ角 E(20°) P(11°) N(0°) P(11°) N(0°) D(15°) P(11°) D(15°) E(20°) E(20°) N(0°) その他 その他
                            寸法 IC(mm) 9.525 - - - - - - - - - 12.2 - -
                            寸法 S(mm) 3.18 - - - - - - - - - - - -
                            勝手 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。