(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RDCN2004TN-UX30
転削加工用工具(丸駒インサート) TRD6000/ERD6000A TACミル TRD6000/ERD6000A

転削加工用工具(丸駒インサート) TRD6000/ERD6000A RDCN2004TN-UX30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,240円
税込単価
3,564円

丸駒タイプ片面仕様インサート。【特長】・フラットトップタイプ。・設定材種:AH...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 注文単位数量(個):
    10

型番

RDCN2004TN-UX30 解除

Loading...

RDCN2004TN-UX30 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

TACミル TRD6000/ERD6000Aインサート:関連画像

RDCN/RDKN2004の外形図

形番 Max.ap コーティング 超硬 A T θ゜
AH120 UX30 TH10
RDCN2004TN 10 - - 20 4.76 15
RDKN2004FN 10 - - 20 4.76 15
RDKN2004TN 10 - 20 4.76 15
  • ※ インサートは、旧仕様PSシリーズと共通で使用できます。

型番リスト

型番
被削材
材種分類
材種
精度
ホーニング
適用TACミル
ISO型番(メトリック)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDCN2004TN-UX30

鋼 / 高硬度材
超硬
UX30
C
あり
-
-
709-0871

10個

3,240( 3,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸駒タイプ片面仕様インサート。
【特長】
・フラットトップタイプ。
・設定材種:AH120、TH10等。
【用途】
・鋼・鋳鉄・高硬度材の高送り加工用。

カタログ

 

Loading...

RDCN2004TN-UX30で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転削加工用工具(丸駒インサート) TRD6000/ERD6000Aの型番RDCN2004TN-UX30のページです。
型番RDCN2004TN-UX30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転削加工用工具(丸駒インサート) TRD6000/ERD6000A

転削加工用工具(丸駒インサート) TRD6000/ERD6000A

    ASW/TSW WNGU用

    ASW/TSW WNGU用

      TACミル TZP12インサート

      TACミル TZP12インサート

        平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF

        平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF

          TACミル TXD15インサート

          TACミル TXD15インサート

            TACミル TZP19インサート

            TACミル TZP19インサート

              直角肩加工用 TSP/TFP4000形カッタ用インサート TPKN・TPEN・TPCN43形

              直角肩加工用 TSP/TFP4000形カッタ用インサート TPKN・TPEN・TPCN43形

                TXQ12用チップ

                TXQ12用チップ

                  直角肩加工用 TSE/ESE3000R形カッタ用インサート TECN・TEEN・TEKR

                  直角肩加工用 TSE/ESE3000R形カッタ用インサート TECN・TEEN・TEKR

                    TACミル TME5400インサート

                    TACミル TME5400インサート

                      TACミル EBD/HBD インサート

                      TACミル EBD/HBD インサート

                        ミル 平面加工用 T/ERF6000インサート

                        ミル 平面加工用 T/ERF6000インサート

                          TACミル EBP インサート

                          TACミル EBP インサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,820円 1,660円 1,110円 950円 1,340円 2,100円 970円 1,810円 760円 1,250円 1,370円 2,310円 2,420円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) R(円形) W(六角形) A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形) T(正三角形) S(正方形) T(正三角形) S(正方形) その他 R(円形) その他
                            逃げ角 D(15°) N(0°) P(11°) N(0°) D(15°) P(11°) P(11°) その他 E(20°) E(20°) D(15°) F(25°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 その他 3 2 4 4 2 3 4 - 4 3 その他 1
                            注文単位数量(個) 10 - 10 10 10 10 10 - - 10 - 10 -

                            転削加工用工具(丸駒インサート) TRD6000/ERD6000Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RDCA2004TN-UX30
                            RDKN2004FN-TH10
                            RDKN2004TN-AH120
                            RDKN2004TN-UX30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種分類 材種 精度 ホーニング 適用TACミル ISO型番(メトリック) トラスココード

                            3,240円

                            ( 3,564円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 非鉄金属超硬UX30CありERD6000A TRD6000RDCA2004M0TN709-0862

                            1,820円

                            ( 2,002円 )
                            10個 -

                            1日目

                            非鉄金属超硬TH10Kなし--349-4349

                            2,210円

                            ( 2,431円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材コーティングAH120Kあり--349-4357

                            1,820円

                            ( 2,002円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 高硬度材超硬UX30Kあり--349-4365

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました