(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SEKN1504AGFN-TH10
TACミル TME5400インサート TACミル TME5400インサート

TACミル TME5400インサート SEKN1504AGFN-TH10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

正方形片面仕様インサート。【特長】・4コーナ使用可能。・フラットトップタイプ。...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 注文単位数量(個):
    10

型番

SEKN1504AGFN-TH10 解除

Loading...

SEKN1504AGFN-TH10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

TACミル TME5400インサート:関連画像

SE*N1504AG*N(-T)の外形図

TACミル TME5400インサート:関連画像

SEKN1504AG*Nの刃先形状詳細

TACミル TME5400インサート:関連画像

SEEN1504AGTNの刃先形状詳細

TACミル TME5400インサート:関連画像

SEKN1504AGTN-Tの刃先形状詳細

TACミル TME5400インサート:関連画像

SEKR1504AGSR-MJ(曲面ブレーカ付き)の外形図

TACミル TME5400インサート:関連画像

SEKR1504AGSR-MJ(曲面ブレーカ付き)の刃先形状詳細

形番 Max.ap コーティング サーメット 超硬 A T θ゜ bs
AH120 AH140 GH330 T3130 NS740 TH10 UX30
SEEN1504AGTN 6 - - - - - 15.875 4.76 20 2.4
SEKN1504AGFN 6 - - - - - - 15.875 4.76 20 1.6
SEKN1504AGTN 6 - 15.875 4.76 20 1.6
SEKN1504AGTN-T 6 - - - - - 15.875 4.76 20 1.6
SEKR1504AGSR-MJ 6 - - - - - 15.875 4.76 20 1.6

型番リスト

型番
被削材
材種分類
材種
精度
ホーニング
インサート形状
トラスココード
刃先形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEKN1504AGFN-TH10

鋳鉄 / 非鉄金属
超硬
TH10
K
なし
図1
706-1480
従来形インサート

10個

1,250( 1,375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正方形片面仕様インサート。
【特長】
・4コーナ使用可能。
・フラットトップタイプ。
・設定材種:T3130、GH330、NS740等。
【用途】
・鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の深切込み・汎用加工用に最適。

カタログ

 

Loading...

SEKN1504AGFN-TH10で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル TME5400インサートの型番SEKN1504AGFN-TH10のページです。
型番SEKN1504AGFN-TH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACミル TME5400インサート

TACミル TME5400インサート

    TACミル TXD15インサート

    TACミル TXD15インサート

      TACミル TFD4400/TFP4000IAインサート

      TACミル TFD4400/TFP4000IAインサート

        TACインサート TACミル QFP4000用

        TACインサート TACミル QFP4000用

          面取りカッタ ECP4400形用インサート SPMA42形

          面取りカッタ ECP4400形用インサート SPMA42形

            TACミル TSP/TFP4001IA インサート

            TACミル TSP/TFP4001IA インサート

              転削用インサート EGE4100(旧製品)

              転削用インサート EGE4100(旧製品)

                平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF

                平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF

                  TACミル TGP5100IAインサート

                  TACミル TGP5100IAインサート

                    TACミル EUD4600(旧製品)インサート

                    TACミル EUD4600(旧製品)インサート

                      TACミル TPP16インサート

                      TACミル TPP16インサート

                        TACミル ESD5000インサート

                        TACミル ESD5000インサート

                          転削加工用工具(丸駒インサート) TRD6000/ERD6000A

                          転削加工用工具(丸駒インサート) TRD6000/ERD6000A

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,250円 1,340円 2,840円 1,450円 770円 1,320円 800円 950円 1,250円 850円 1,260円 1,620円 1,820円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) T(正三角形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) E(75°ひし形) R(円形)
                            逃げ角 E(20°) D(15°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) E(20°) N(0°) P(11°) D(15°) P(11°) D(15°) D(15°)
                            利用可能コーナー数 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 その他
                            注文単位数量(個) 10 10 - 10 10 - 10 10 10 10 10 10 10

                            TACミル TME5400インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SEEN1504AGTN-NS740
                            SEEN1504AGTN-UX30
                            SEKN1504AGTN-AH120
                            SEKN1504AGTN-AH140
                            SEKN1504AGTN-GH330
                            SEKN1504AGTN-NS740
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種分類 材種 精度 ホーニング インサート形状 トラスココード 刃先形状

                            1,370円

                            ( 1,507円 )
                            10個 -

                            1日目

                            サーメットNS740Eあり図2349-2451従来形インサート

                            1,370円

                            ( 1,507円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄超硬UX30Eあり図2706-1404従来形インサート

                            1,620円

                            ( 1,782円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼コーティングAH120Kあり図1349-4918従来形インサート

                            1,620円

                            ( 1,782円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼コーティングAH140Kあり図1349-4926従来形インサート

                            1,620円

                            ( 1,782円 )
                            10個 -

                            1日目

                            コーティングGH330Kあり図1706-1498従来形インサート

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            10個 -

                            1日目

                            サーメットNS740Kあり図1349-4934従来形インサート

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました