(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SEEN1203AGTN-AH140
ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート TACミル TME/EME4400インサート

ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート SEEN1203AGTN-AH140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

平面削り(軽~中切削)用低抵抗・低振動タイプ、TME/EME4400用チップ。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 注文単位数量(個):
    10

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

SEEN1203AGTN-AH140 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
被削材
CAM・工具管理ソフト用データ
材種分類
材種
精度
ホーニング
インサート形状
用途
トラスココード
刃先形状
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEEN1203AGTN-AH140

鋼 / ステンレス鋼
-
コーティング
AH140
E
あり
図2
鋼、鋳鉄用
349-2389
従来形インサート
2D/3D

10個

940( 1,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平面削り(軽~中切削)用低抵抗・低振動タイプ、TME/EME4400用チップ。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

SEEN1203AGTN-AH140で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル 肩削り用 TME/EME4400インサートの型番SEEN1203AGTN-AH140のページです。
型番SEEN1203AGTN-AH140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

    TACミル TME5400インサート

    TACミル TME5400インサート

      TACミル TXD15インサート

      TACミル TXD15インサート

        TGP4100I(B) A用 インサート

        TGP4100I(B) A用 インサート

          TACミル EGE4100インサート

          TACミル EGE4100インサート

            平面加工用 TAW/EAW13形カッタ用インサート SWMT・SWGT13T3・WWCW

            平面加工用 TAW/EAW13形カッタ用インサート SWMT・SWGT13T3・WWCW

              平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF

              平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF

                平面加工用カッタ THF4400RIAインサート

                平面加工用カッタ THF4400RIAインサート

                  TACミル EGE4400/TGE4400Iインサート

                  TACミル EGE4400/TGE4400Iインサート

                    ミル 平面加工用 T/EMD4400、T/EGD4400インサート

                    ミル 平面加工用 T/EMD4400、T/EGD4400インサート

                      SEC-エースミルFPE/FPG型用インサート SDKN-MT

                      SEC-エースミルFPE/FPG型用インサート SDKN-MT

                        転削加工用工具 TMD5400RI インサート

                        転削加工用工具 TMD5400RI インサート

                          TACミル THF5400IAインサート

                          TACミル THF5400IAインサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 700円 1,250円 1,340円 2,980円 700円 870円 950円 1,160円 700円 520円 510円 1,210円 1,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) - S(正方形) - S(正方形) - S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) -
                            逃げ角 E(20°) E(20°) D(15°) - E(20°) その他 N(0°) - E(20°) D(15°) D(15°) D(15°) -
                            利用可能コーナー数 4 4 4 - 4 - 4 - 4 - - 4 -
                            注文単位数量(個) 10 10 10 - - - 10 - 10 - - 10 -

                            ミル 肩削り用 TME/EME4400インサートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            技能検定の資格に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            フライス盤の資格受験で鋼加工をする時に利用しました。他のメーカーも色々と試して選定しました。切れ味も良く表面が綺麗に仕上がります。ステンレスに対しては、長持ちしないので使用できません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の削りに使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/27
                            切れ味は特段問題はなく、耐久性は普通です。もう少し大きさに種類があったら良いです。今までに、他の商品を使った事が無いので、時間があれば検討してみたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SEEN1203AGFN-TH10
                            SEEN1203AGTN-AH120
                            SEEN1203AGTN-AH130
                            SEEN1203AGTN-GH330
                            SEEN1203AGTN-NS740
                            SEEN1203AGTN-T-NS740
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 CAM・工具管理ソフト用データ 材種分類 材種 精度 ホーニング インサート形状 用途 トラスココード 刃先形状 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            750円

                            ( 825円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            鋳鉄 / 非鉄金属-超硬TH10Eなし図2軽合金用349-2362従来形インサート-

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            鋼 / ステンレス鋼-コーティングAH120Eあり図2鋼、鋳鉄用349-2371従来形インサート2D/3D

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼-コーティングAH130Eあり図2鋼、鋳鉄用701-6531従来形インサート2D/3D

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -コーティングGH330Eあり図2鋼、鋳鉄用349-2397従来形インサート2D/3D

                            800円

                            ( 880円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -サーメットNS740Eあり図2鋼、鋳鉄用349-2401従来形インサート2D/3D

                            800円

                            ( 880円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -サーメットNS740Eあり図6鋼、鋳鉄用349-24432段すくいインサート-

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました