(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACミル TMD4100Iインサート

型番:SDEN42EFTR24-UX30
TACミル TMD4100Iインサート TACミル TMD4100Iインサート

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

平面削り(軽~中切削)用低抵抗汎用タイプ、TMD4100I用チップ。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 適用TACミル:
    TMD4100I(旧製品)
  • 注文単位数量(個):
    10

型番

SDEN42EFTR24-UX30 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

SDEN42EFTR24-UX30の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)S(正方形)逃げ角D(15°)
被削材利用可能コーナー数4
材種分類超硬材種UX30
精度Eホーニングあり
適用TACミルTMD4100I(旧製品)ISO型番(メトリック)-
トラスココード349-2125注文単位数量(個)10

型番リスト

型番
被削材
材種分類
材種
精度
ホーニング
ISO型番(メトリック)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDEN42EFTR24-UX30

超硬
UX30
E
あり
-
349-2125

10個

800( 880円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

平面削り(軽~中切削)用低抵抗汎用タイプ、TMD4100I用チップ。

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル TMD4100Iインサートの型番SDEN42EFTR24-UX30のページです。
型番SDEN42EFTR24-UX30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACミル TMD4100Iインサート

TACミル TMD4100Iインサート

    TACミル EGE4400/TGE4400Iインサート

    TACミル EGE4400/TGE4400Iインサート

      TACミル TPN6400Iインサート

      TACミル TPN6400Iインサート

        TACミル TGE4400I/EGE4400(旧製品)インサート

        TACミル TGE4400I/EGE4400(旧製品)インサート

          TACミル用 インサート

          TACミル用 インサート

            TACミル TUD5600 インサート

            TACミル TUD5600 インサート

              TACミル TNS/ESN4000インサート

              TACミル TNS/ESN4000インサート

                TACミル ERD4000インサート RDMA1203TN

                TACミル ERD4000インサート RDMA1203TN

                  ミル 転削加工用 TAD/EADインサート

                  ミル 転削加工用 TAD/EADインサート

                    ミル 転削加工用 EPN/TPNインサート

                    ミル 転削加工用 EPN/TPNインサート

                      TACミル T/EMD4400Iインサート

                      TACミル T/EMD4400Iインサート

                        フライス切削用インサートAPMT-RS

                        フライス切削用インサートAPMT-RS

                          TACミル インサート

                          TACミル インサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                            通常価格 700円 700円 2,420円 630円 550円 1,560円 1,430円 790円 790円 890円 18,080円 830円 540円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) T(正三角形) S(正方形) - S(正方形) T(正三角形) R(円形) S(正方形) A(85°平行四辺形) - A(85°平行四辺形) -
                            逃げ角 D(15°) E(20°) N(0°) E(20°) - D(15°) N(0°) D(15°) D(15°) N(0°) - P(11°) -
                            利用可能コーナー数 4 4 3 4 - 4 3 その他 4 2 - 2 -
                            適用TACミル TMD4100I(旧製品) TGE4400I(旧製品) EGE4400(旧製品) TPN6400I(旧製品) TGE4400I(旧製品) EGE4400(旧製品) - TUD5600(旧製品) TSN4000(旧製品) ESN4000(旧製品) ERD4000(旧製品) - - - - -
                            注文単位数量(個) 10 10 10 10 10 - 10 10 10 10 - - 10

                            TACミル TMD4100Iインサートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            荒を削るために使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            仕上げ前の荒を削るために使用しました。現状、色々なチップを試していますがTACミル TMD4100Iインサートは、特に問題なく不具合はありませんでした。また刃が欠けやすい等といったことはなく、耐久性も悪くありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDEN42EFTR24-NS740
                            SDKN42EFFR-TH10
                            SDKN42EFTR-NS740
                            SDKN42EFTR-T3130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種分類 材種 精度 ホーニング ISO型番(メトリック) トラスココード

                            800円

                            ( 880円 )
                            10個 -

                            1日目

                            サーメットNS740Eあり-706-1056

                            700円

                            ( 770円 )
                            10個 -

                            1日目

                            非鉄金属超硬TH10KなしSDKN1203EFFR706-1137

                            700円

                            ( 770円 )
                            10個 -

                            1日目

                            サーメットNS740KありSDKN1203EFTR706-1145

                            850円

                            ( 935円 )
                            10個 -

                            1日目

                            コーティングT3130KありSDKN1203EFTR706-1153
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種分類 材種 精度 ホーニング ISO型番(メトリック) トラスココード

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト