(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFEN53ZFN-TH10
TACミル THF5400IAインサート TACミル THF5400IAインサート

TACミル THF5400IAインサート SFEN53ZFN-TH10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

正方形片面仕様のインサート。【特長】・4コーナに使用可能なフラットトップタイプ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    外径・内径

型番

SFEN53ZFN-TH10 解除

Loading...

SFEN53ZFN-TH10 の仕様・寸法情報

商品情報

TACミル THF5400IAインサートの外形図と寸法について

TACミル THF5400IAインサート:関連画像

TACミル THF5400IAインサート/SFCN・SFEN 53Zの寸法図
普通刃タイプ

TACミル THF5400IAインサート:関連画像

型番:SFCN53ZFN-DIA

- - 超硬 PCD -
TH10 - DX140 -
P - - - - -
M ステンレス - - - - -
K 鋳鉄 - - - - -
N 非鉄金属 - - -
S 難削材 - - - - -
H 高硬度材 - - - - -
形番 Max.ap 超硬 PCD A T θ° bs
TH10 - DX140 -
SFCN53ZFN 6 - - - 15.9 4.76 25 2
SFEN53ZFN 6 - - - 15.9 4.76 25 2
SFCN53ZFN-DIA 2 - - - 15.9 4.76 25 2

●:設定アイテム

この商品の使用上の注意について

  • T-DIAはダイヤモンド系超高圧焼結体です。
  • 1コーナ使用タイプとなります。

型番リスト

型番
被削材
材種分類
材種
精度
ホーニング
トラスココード
刃先種類
ISO型番
参考図
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFEN53ZFN-TH10

非鉄金属
-
-
-
-
-
-
-
-

10個

1,700( 1,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正方形片面仕様のインサート。
【特長】
・4コーナに使用可能なフラットトップタイプで設定材種がTH10等に対応するチップ(フライス加工用)。
・材種はT-DIA、超硬タイプの2種類で展開。
・型番:SFCN53ZFN-DIA-DX140はダイヤモンド系超高圧焼結体。
・3つのバリエーションから用途にあわせて選択可能。
【用途】
・アルミ合金、非鉄金属の深切込み加工用として利用可能。

カタログ

 

Loading...

SFEN53ZFN-TH10で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル THF5400IAインサートの型番SFEN53ZFN-TH10のページです。
型番SFEN53ZFN-TH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACミル THF5400IAインサート

TACミル THF5400IAインサート

    転削用インサート EGE4100(旧製品)

    転削用インサート EGE4100(旧製品)

      平面加工用カッタ THF4400RIAインサート

      平面加工用カッタ THF4400RIAインサート

        TACフラッシュミル T/ESD10・17インサート

        TACフラッシュミル T/ESD10・17インサート

          TACミル EWD05インサート

          TACミル EWD05インサート

            TACインサート TACミル QFP4000用

            TACインサート TACミル QFP4000用

              TACミル TME5400インサート

              TACミル TME5400インサート

                TACミル サイドカッタ SVN4000インサート

                TACミル サイドカッタ SVN4000インサート

                  TACミル TFD4400/TFP4000IAインサート

                  TACミル TFD4400/TFP4000IAインサート

                    TACミル VNS6000Iインサート

                    TACミル VNS6000Iインサート

                      E/TPV16R用

                      E/TPV16R用

                        TACミル THE4000IA用インサート

                        TACミル THE4000IA用インサート

                          TACミル TGP5100IAインサート

                          TACミル TGP5100IAインサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,700円 800円 1,160円 780円 540円 1,450円 1,250円 1,530円 2,840円 3,400円 1,890円 800円 1,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 外径・内径 - 外径・内径 - - - - - - - - 外径・内径 -

                            TACミル THF5400IAインサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFCN53ZFN-DIA-DX140
                            SFCN53ZFN-TH10
                            WFCN53ZFR-DIA-DX140
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種分類 材種 精度 ホーニング トラスココード 刃先種類 ISO型番 参考図

                            16,580円

                            ( 18,238円 )
                            1個 -

                            1日目

                            非鉄金属--------

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            10個 -

                            1日目

                            非鉄金属--------

                            18,230円

                            ( 20,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            非鉄金属T-DIADX140Cなし825-4043さらい刃SFCX1504AZFR-WD図4

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました