SPCN42SFR-TH10 解除
Loading...
Loading...
平面削り(軽~中切削)鋳鉄加工用、TGP4100RIA/BA用チップ。
SPCN42SFR-TH10で型番確定
ミル 平面加工用 TGP4100RIA/BAインサートの型番SPCN42SFR-TH10のページです。
型番SPCN42SFR-TH10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SPCN42STR-N308 |
SPCN42STR-NS740 |
SPCN42STR-UX30 |
SPEN423FN-TH10 |
SPEN423TN-NS740 |
SPEN423TN-T3130 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | CAM・工具管理ソフト用データ | 材種分類 | 材種 | 精度 | ホーニング | インサート形状 | ISO型番(メトリック) | トラスココード | 備考 | CADデータ有無 (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,500円 ( 1,650円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 | - | サーメット | N308 | C | あり | 図1 | SPCN1203EDTR | 825-4082 | - | - | |
1,500円 ( 1,650円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 | - | サーメット | NS740 | C | あり | 図1 | SPCN1203EDTR | 349-2648 | - | - | |
1,500円 ( 1,650円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 | - | 超硬 | UX30 | C | あり | 図1 | SPCN1203EDTR | 706-3563 | - | - | |
800円 ( 880円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋳鉄 | - | 超硬 | TH10 | E | なし | 図2 | SPEN120312FN | 706-3598 | (注)*印のインサートとさらい刃インサートの同時使用はできません。インサートは旧仕様PSシリーズと共通で使用できます。 | - | |
800円 ( 880円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 | - | サーメット | NS740 | E | あり | 図2 | SPEN120312TN | 349-2699 | (注)*印のインサートとさらい刃インサートの同時使用はできません。インサートは旧仕様PSシリーズと共通で使用できます。 | - | |
940円 ( 1,034円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 | - | コーティング | T3130 | E | あり | 図2 | SPEN120312TN | 706-3601 | (注)*印のインサートとさらい刃インサートの同時使用はできません。インサートは旧仕様PSシリーズと共通で使用できます。 | - |