(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNCN43ZTN-N308
平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF TACミル TGN4200-Aインサート

平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF SNCN43ZTN-N308

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

四角形両面仕様インサート 8コーナ使用可能。フラットトップタイプ。【特長】・設...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 注文単位数量(個):
    10

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

SNCN43ZTN-N308 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

TACミル TGN4200-Aインサート

寸法図

寸法図

SNMN120408TN

SNMN120408TN

形番ABTreMax. apTough ‹————› Hard
材種 & Vc
  SNMN120408TN 12.70012.7004.760.806.00FX105 
  SNMN120412TN 12.70012.7004.761.206.00UX30 AH120 T3130 T1115 FX105 
  SNMN120416TN 12.70012.7004.761.606.00FX105 
  SNMN120420TN 12.70012.7004.762.006.00FX105 
  SNMN120424TN 12.70012.7004.762.406.00FX105 

型番リスト

型番
被削材
CAM・工具管理ソフト用データ
材種分類
材種
精度
ホーニング
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
インサート形状
適用TACミル
寸法 T(mm)
寸法 rε(mm)
ISO型番(メトリック)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNCN43ZTN-N308

-
サーメット
N308
C
あり
-
-
図1
-
-
-
SNCN1204ZNTN
825-4075
-

10個

1,500( 1,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

四角形両面仕様インサート 8コーナ使用可能。フラットトップタイプ。
【特長】
・設定材種:T3130、T1115、NS740、FX105等。
・旧タイプのくさび止め式カッタ用フラットトップ形インサート。
【用途】
・平面加工用。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

SNCN43ZTN-N308で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKFの型番SNCN43ZTN-N308のページです。
型番SNCN43ZTN-N308に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF

平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF

    SEC-エースミルFPE/FPG型用インサート SDKN-MT

    SEC-エースミルFPE/FPG型用インサート SDKN-MT

      ミル 平面加工用 T/EMD4400、T/EGD4400インサート

      ミル 平面加工用 T/EMD4400、T/EGD4400インサート

        TACミル EGE4100インサート

        TACミル EGE4100インサート

          転削加工用工具 TMD5400RI インサート

          転削加工用工具 TMD5400RI インサート

            TACミル TGP5100IAインサート

            TACミル TGP5100IAインサート

              TACミル EGE4400/TGE4400Iインサート

              TACミル EGE4400/TGE4400Iインサート

                ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

                ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

                  TACミル TXD15インサート

                  TACミル TXD15インサート

                    TGP4100I(B) A用 インサート

                    TGP4100I(B) A用 インサート

                      TACミル EUD4600(旧製品)インサート

                      TACミル EUD4600(旧製品)インサート

                        平面加工用カッタ THF4400RIAインサート

                        平面加工用カッタ THF4400RIAインサート

                          TACミル TZP12インサート

                          TACミル TZP12インサート

                            メーカー タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 950円 510円 520円 700円 1,210円 1,250円 700円 700円 1,340円 2,980円 850円 1,160円 1,110円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) - S(正方形) - A(85°平行四辺形)
                            逃げ角 N(0°) D(15°) D(15°) E(20°) D(15°) P(11°) E(20°) E(20°) D(15°) - D(15°) - P(11°)
                            利用可能コーナー数 4 - - 4 4 4 4 4 4 - 4 - 2
                            注文単位数量(個) 10 - - - 10 10 10 10 10 - 10 - 10

                            平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNCN43ZFN-TH10
                            SNCN43ZTN-NS740
                            SNCN43ZTN-UX30
                            SNKF43ZFN-TH10
                            SNKF43ZTN-T1115
                            SNKF43ZTN-UX30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 CAM・工具管理ソフト用データ 材種分類 材種 精度 ホーニング 寸法 A
                            (mm)
                            寸法 B
                            (mm)
                            インサート形状 適用TACミル 寸法 T
                            (mm)
                            寸法 rε
                            (mm)
                            ISO型番(メトリック) トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋳鉄-超硬TH10Cなし--図1---SNCN1204ZNFN349-2583-

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -サーメットNS740Cあり--図1---SNCN1204ZNTN349-2591-

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 鋳鉄-超硬UX30Cあり--図1---SNCN1204ZNTN706-1927-

                            950円

                            ( 1,045円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋳鉄-超硬TH10Kなし--図3---SNKF1204ZNFN349-5078-

                            1,240円

                            ( 1,364円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋳鉄-コーティングT1115Kあり--図3---SNKF1204ZNTN701-6948-

                            950円

                            ( 1,045円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 鋳鉄-超硬UX30Kあり--図3---SNKF1204ZNTN706-2290-

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました