(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミル 転削加工用 TAD/EADインサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SDGT1204AFFN-AJ-TH10
ミル 転削加工用 TAD/EADインサート TACミル TAD/EADインサート

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,550円
税込単価
1,705円

平面削り用、TAD/EAD(小型マシニングセンタ対応)用チップ。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 注文単位数量(個):
    10

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SDGT1204AFFN-AJ-TH10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
CAM・工具管理ソフト用データ
材種分類
材種
精度
ホーニング
適用TACミル
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDGT1204AFFN-AJ-TH10

非鉄金属
zoller
超硬
TH10
G
なし
TAD12 TAD12B EAD12 EAD12B(旧製品)
349-2265
2D/3D

10個

1,550( 1,705円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平面削り用、TAD/EAD(小型マシニングセンタ対応)用チップ。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル 転削加工用 TAD/EADインサートの型番SDGT1204AFFN-AJ-TH10のページです。
型番SDGT1204AFFN-AJ-TH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミル 転削加工用 TAD/EADインサート

ミル 転削加工用 TAD/EADインサート

    TACミル TZP12インサート

    TACミル TZP12インサート

      直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

      直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

        平面加工用 TAW/EAW13形カッタ用インサート SWMT・SWGT13T3・WWCW

        平面加工用 TAW/EAW13形カッタ用インサート SWMT・SWGT13T3・WWCW

          ASW/TSW WNGU用

          ASW/TSW WNGU用

            ミル 転削加工用 EPN/TPNインサート

            ミル 転削加工用 EPN/TPNインサート

              TACミル TGE4400I/EGE4400(旧製品)インサート

              TACミル TGE4400I/EGE4400(旧製品)インサート

                TACミル サイドカッタ SVN4000インサート

                TACミル サイドカッタ SVN4000インサート

                  EVX用 インサート

                  EVX用 インサート

                    ミル 平面加工用 T/EMD4400、T/EGD4400インサート

                    ミル 平面加工用 T/EMD4400、T/EGD4400インサート

                      SEC-エースミルFPE/FPG型用インサート SDKN-MT

                      SEC-エースミルFPE/FPG型用インサート SDKN-MT

                        ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート

                        ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート

                          TACミル ELD(旧製品)インサート

                          TACミル ELD(旧製品)インサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 790円 1,110円 810円 870円 1,660円 890円 630円 1,530円 1,280円 520円 510円 640円 790円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) - W(六角形) A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) - S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形) S(正方形)
                            逃げ角 D(15°) P(11°) その他 その他 N(0°) N(0°) E(20°) N(0°) - D(15°) D(15°) その他 D(15°)
                            利用可能コーナー数 4 2 2 - 3 2 4 4 - - - 2 4
                            注文単位数量(個) 10 10 10 - - 10 10 10 10 - - - 10

                            ミル 転削加工用 TAD/EADインサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDGT1204AFTN-MJ-AH120
                            SDGT1204AFTN-MJ-AH330
                            SDGT1204AFTN-MJ-NS740
                            SDGT1204PDFR-AJ-TH10
                            SDGT1204PDTR-MJ-AH120
                            SDGT1204PDTR-MJ-AH330
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 CAM・工具管理ソフト用データ 材種分類 材種 精度 ホーニング 適用TACミル トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄zollerコーティングAH120GありTAD12 TAD12B EAD12 EAD12B(旧製品)349-22732D/3D

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄zollerコーティングAH330GありTAD12 TAD12B EAD12 EAD12B(旧製品)706-11022D/3D

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄zollerサーメットNS740GありTAD12 TAD12B EAD12 EAD12B(旧製品)349-22812D/3D

                            1,550円

                            ( 1,705円 )
                            10個 -

                            1日目

                            非鉄金属-超硬TH10GなしTPD12 TPD12B EPD12 EPD12B(旧製品)349-2290-

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄-コーティングAH120GありTPD12 TPD12B EPD12 EPD12B(旧製品)349-2303-

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄-コーティングAH330GありTPD12 TPD12B EPD12 EPD12B(旧製品)706-1111-

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました