(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RCMT1204EN-MJ-AH120
TACミル RoundSplitインサート TACミル ROUNDSPLITインサート

TACミル RoundSplitインサート RCMT1204EN-MJ-AH120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

丸駒タイプ片面仕様インサート。【特長】・MJ形、NMJ形、NAJ形ブレーカを設...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 逃げ角:
    C(7°)
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • CAM・工具管理ソフト用データ:
    zoller
  • 精度:
    M
  • 注文単位数量(個):
    10
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

RCMT1204EN-MJ-AH120 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■耐びびり性が飛躍的UP
セレーション切れ刃により、切りくずを細分化。切削抵抗が軽減し、突き出しの長い加工でもびびりのない加工が可能。

TACミル RoundSplitインサート 製品仕様01

被削材: S55C (200HB)
切削速度: Vc = 150 m/min
刃当り送り: fz = 0.5 mm/t
切込み: ap = 2 mm
切削幅: ae = 50 mm

TACミル RoundSplitインサート 製品仕様02

切りくず形状の比較

性能・試験情報

■同一ボディに丸駒インサートも装着可能
・逃げ面フラット部の独創的なデザインで強力な安定性を確保
・セレーション切れ刃付きインサートは4コーナ, 丸駒インサートは8コーナ使用可能

TACミル RoundSplitインサート 製品仕様03

本工具のインサート座は、セレーション切れ刃が重ならないよう、位相をずらした設計となっていますので、コーナ交換する際は、同一インサート座内で行うようにしてください。
異なったインサート座でコーナ交換しますと正常に4コーナ又は8コーナ使用することができなくなります。

 

■切削性能

TACミル RoundSplitインサート 製品仕様04

外形図

TACミル RoundSplitインサート 外形図01

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
TACミル RoundSplitインサート 推奨切削条件表
  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず 噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • アルミニウム合金の加工などで切れ刃に激しい凝着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。切り込みや切削幅が大きい場合は、Vc, fz を下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

型番リスト

型番
被削材
材種分類
材種
ホーニング
寸法 A(mm)
インサート形状
使用カッタ
寸法 T(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RCMT1204EN-MJ-AH120

鋳鉄
コーティング
AH120
あり
12
図2
E/TRC12
4.8
701-5810

10個

1,060( 1,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸駒タイプ片面仕様インサート。
【特長】
・MJ形、NMJ形、NAJ形ブレーカを設定。
・設定材種:AH120、AH725、KS05F等。
・セレーション付き切れ刃がびびりを抑える。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

RCMT1204EN-MJ-AH120で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル RoundSplitインサートの型番RCMT1204EN-MJ-AH120のページです。
型番RCMT1204EN-MJ-AH120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACミル RoundSplitインサート

TACミル RoundSplitインサート

    フライス切削用インサートWDNT-B

    フライス切削用インサートWDNT-B

      TACミル EBP インサート

      TACミル EBP インサート

        平面加工用 TAW/EAW13形カッタ用インサート SWMT・SWGT13T3・WWCW

        平面加工用 TAW/EAW13形カッタ用インサート SWMT・SWGT13T3・WWCW

          フライス切削用インサートWDNW-Z

          フライス切削用インサートWDNW-Z

            TAC正面フライス TPA形

            TAC正面フライス TPA形

              ドゥー・ペント 平面加工用インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ

              ドゥー・ペント 平面加工用インサートPNCU-MJ/ML/W/AJ

                京セラ ミーリング用チップ PNMU

                京セラ ミーリング用チップ PNMU

                  ミル 転削加工用 TAD/EADインサート

                  ミル 転削加工用 TAD/EADインサート

                    DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

                    DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

                      ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

                      ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

                        TACミル TME5400インサート

                        TACミル TME5400インサート

                          フライス切削用インサートWDNW

                          フライス切削用インサートWDNW

                            メーカー タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,060円 787円 2,420円 870円 961円 45,210円 1,210円 860円 790円 990円 700円 1,250円 787円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) R(円形) W(六角形) その他 - W(六角形) - P(正五角形) P(正五角形) S(正方形) P(正五角形) S(正方形) S(正方形) -
                            逃げ角 C(7°) D(15°) P(11°) その他 D(15°) - N(0°) N(0°) D(15°) N(0°) E(20°) E(20°) D(15°)
                            利用可能コーナー数 その他 3 1 - 3 - - その他 4 5 4 4 -
                            CAM・工具管理ソフト用データ zoller - - - - - - - - - - - -
                            精度 M - E - - - C - - M - - -

                            TACミル RoundSplitインサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RCMT1204EN-MJ-AH140
                            RCMT1204EN-MJ-AH725
                            RCMT1204EN-NMJ-AH120
                            RCMT1204EN-NMJ-AH140
                            RCMT1204EN-NMJ-AH725
                            RCMT1204FN-NAJ-KS15F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種分類 材種 ホーニング 寸法 A
                            (mm)
                            インサート形状 使用カッタ 寸法 T
                            (mm)
                            トラスココード

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼コーティングAH140あり12図2E/TRC124.8701-5828

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 難削材コーティングAH725あり12図2E/TRC124.8701-5836

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋳鉄コーティングAH120あり12図1E/TRC124.8701-5844

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            10個 -

                            1日目

                            ステンレス鋼コーティングAH140あり12図1E/TRC124.8701-5852

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 難削材コーティングAH725あり12図1E/TRC124.8701-5861

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            10個 -

                            1日目

                            非鉄金属超硬KS15Fなし12図3E/TRC124.8706-0483

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました