(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACミル MSカッタインサート

TACミル MSカッタインサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,810円
税込単価
9,691円

【仕様】・形状:S(正方形)・逃げ角:N(0°)・高精度仕上げ専用タイプ、MS...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 精度:
    A
  • 注文単位数量(個):
    4
  • 切れ刃長:
    7.8

型番

SNAA56FTR-X407 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
被削材
材種分類
材種
インサート形状
ISO型番(メトリック)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNAA56FTR-X407

鋼 / 高硬度材
サーメット
X407
図1
SNAC1509PNTR
705-9116

4個

8,810( 9,691円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・形状:S(正方形)・逃げ角:N(0°)・高精度仕上げ専用タイプ、MSカッタ用チップ

カタログ

 

Loading...

SNAA56FTR-X407で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量4個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル MSカッタインサートの型番SNAA56FTR-X407のページです。
型番SNAA56FTR-X407に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACミル MSカッタインサート

TACミル MSカッタインサート

    TACミル サイドカッタ VSNインサート

    TACミル サイドカッタ VSNインサート

      面取りカッタ ECP4400形用インサート SPMA42形

      面取りカッタ ECP4400形用インサート SPMA42形

        TACミル TFD4400/TFP4000IAインサート

        TACミル TFD4400/TFP4000IAインサート

          EVO TEC 4SJ6H用

          EVO TEC 4SJ6H用

            EVO TEC SM2R/SJ2R用

            EVO TEC SM2R/SJ2R用

              TACミル ELD(旧製品)インサート

              TACミル ELD(旧製品)インサート

                TACミル VNS6000Iインサート

                TACミル VNS6000Iインサート

                  ダイジェットミル90 SSD90形 対応チップ

                  ダイジェットミル90 SSD90形 対応チップ

                    タンガロイ・多機能カウンターボーリング工具 インサート SPM□/SPX□

                    タンガロイ・多機能カウンターボーリング工具 インサート SPM□/SPX□

                      QMマックス MQT/QXP/MQX形 対応チップ

                      QMマックス MQT/QXP/MQX形 対応チップ

                        アンダーカッタDUM形 対応チップ

                        アンダーカッタDUM形 対応チップ

                          TACミル TZP12インサート

                          TACミル TZP12インサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット タンガロイ ダイジェット ダイジェット タンガロイ
                            通常価格 8,810円 2,940円 770円 2,840円 1,620円 2,490円 790円 3,400円 1,240円 803円 776円 1,628円 1,110円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(正方形) L(長方形) S(正方形) S(正方形) - その他 A(85°平行四辺形)
                            逃げ角 N(0°) N(0°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) D(15°) N(0°) D(15°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 4 2 4 4 - - 4 2 4 4 - 2 2
                            精度 A E M H M M M C - - - - M
                            注文単位数量(個) 4 10 10 - - - 10 10 - - - - 10

                            TACミル MSカッタインサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました