(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNGA2204-300-NS740
TACミル MSRカッタインサート チップ

TACミル MSRカッタインサート TNGA2204-300-NS740

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,907円
税込単価
3,198円

【仕様】・形状:T(正三角形)・逃げ角:N(0°)/P(11°)・高精度仕上げ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 利用可能コーナー数:
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TNGA2204-300-NS740 解除

Loading...

TNGA2204-300-NS740 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
逃げ角
被削材
材種分類
材種
精度
R(mm)
種類
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNGA2204-300-NS740

N(0°)
サーメット
NS740
G
300
ネガインサート
-

1個

2,907( 3,198円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(正三角形)
・逃げ角:N(0°)/P(11°)
・高精度仕上げ専用タイプ、MSRカッタ用チップ
【材種特長】
・『NS740』耐欠損性、耐熱裂性に優れる、転削加工用高靱性材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

TNGA2204-300-NS740で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル MSRカッタインサートの型番TNGA2204-300-NS740のページです。
型番TNGA2204-300-NS740に関する仕様情報を記載しております。

TACミル MSRカッタインサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPGA2204-100-NS740
TPGA2204-300-NS740
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
逃げ角 被削材 材種分類 材種 精度 R
(mm)
種類 トラスココード

3,407円

( 3,748円 )
1個 -

1日目

P(11°)サーメットNS740G100ポジインサート-

3,097円

( 3,407円 )
1個 -

1日目

P(11°)サーメットNS740G300ポジインサート-

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました