(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート

ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
640円 ~ 1,280円  特別価格 
税込価格
704円 ~ 1,408円  特別価格 

直角肩加工用柄付きカッタ。四角形ポジASMT/ASGT17形インサート使用。【...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

チップブレーカ

MJ 形  汎用
MS 形  ステンレス鋼加工用
ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート MJ 形  汎用
ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート MS 形  ステンレス鋼加工用
AJ 形  アルミニウム合金加工用
ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート AJ 形  アルミニウム合金加工用

外形図

使用方法・使用事例

使用方法

加工形態

ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート 加工形態
形番工具径
φDc (mm)
チップ
ブレーカ
有効刃長
ap (mm)
最大
傾斜角
θ
最大
突込み深さ
A (mm)
最小
加工穴径
φD1 (mm)
最大
加工穴径
φD2 (mm)
* 最大
加工穴径
φD3 (mm)
繰り広げ時
最大
切削幅
ae (mm)
E/HPO07R012...φ12MJ780.5162320.511.5
E/HPO07R016...φ16MJ750.524328.515.5
EPO07R018...φ18MJ740.5283532.517.5
E/HPO07R020...φ20MJ73.50.5323936.519.5
EPO07R022...φ22MJ730.5364340.521.5
E/HPO07R025...φ25MJ72.50.5424946..524.5
EPO07R028...φ28MJ720.5485552.527.5
TPO07R032...φ32MJ71.80.5566360.531.5
TPO07R040φ40MJ71.20.5727976.539.5
TPO07R050...φ50MJ70.90.5929996.549.5
E/HPO07R012...φ12AJ6.480.5162320.511.5
E/HPO07R016...φ16AJ6.450.524328.515.5
EPO07R018...φ18AJ6.440.5283532.517.5
E/HPO07R020...φ20AJ6.43.50.5323936.519.5
EPO07R022...φ22AJ6.430.5364340.521.5
E/HPO07R025...φ25AJ6.42.50.5424946..524.5
EPO07R028...φ28AJ6.420.5485552.527.5
TPO07R032...φ32AJ6.41.80.5566360.531.5
TPO07R040φ40AJ6.41.20.5727976.539.5
TPO07R050...φ50AJ6.40.90.5929996.549.5
E/HPO07R012...φ12.6HJ0.850.51724-9.6
E/HPO07R016...φ16.6HJ0.830.52532-13.6
EPO07R018...φ18.6HJ0.82.50.52936-15.6
E/HPO07R020...φ20.6HJ0.82.10.53340-17.6
EPO07R022...φ22.6HJ0.81.90.53744-19.6
E/HPO07R025...φ25.6HJ0.81.60.54350-22.6
EPO07R028...φ28.6HJ0.81.30.54956-25.6
TPO07R032...φ32.6HJ0.81.10.55764-29.6
TPO07R040φ40.6HJ0.80.80.57380-37.6
TPO07R050...φ50.6HJ0.80.60.593100-47.6
EPO11R012...,
EPS11012R...
φ12MJ, AJ10.660.515232111.5
EPO11R016...,
EPS11016R...
φ16MJ, AJ10.650.520312915.5
EPO11R018...,
EPS11018R...
φ18MJ, AJ10.640.526353317.5
E/HPO11R020...,
EPS11020R...
φ20MJ, AJ10.630.528393719.5
EPS11021R...φ21MJ, AJ10.630.530413920.5
EPO11R022...φ22MJ, AJ10.62.50.531434121.5
E/PO11R025...,
EPS11025R...
φ25MJ, AJ10.620.538494724.5
EPS11026R...φ26MJ, AJ10.620.540514925.5
EPO11R028...φ28MJ, AJ10.61.50.542535127.5
EPO11R030...,
EPS11030R...
φ30MJ, AJ10.61.50.548555329.5
E/PO11R032...,
EPS11032R...
φ32MJ, AJ10.61.50.552595731.5
EPS11033R...φ33MJ, AJ10.61.50.554656332.5
EPO11R035...φ35MJ, AJ10.610.556676534.5
E/TPO11R040...,
E/TPS11040R...
φ40MJ, AJ10.610.568797739.5
TPO11R050...,
E/TPS11050R...
φ50MJ, AJ10.60.70.568999749.5
TPO11R063...,
TPS11063RB
φ63MJ, AJ10.60.50.511412512362.5
TPO11R080...,
TPS11080RB
φ80MJ, AJ10.60.40.514815915779.5
TPO11R100...,
TPS11100RB
φ100MJ, AJ10.60.30.518819919799.5
EPO18R025...φ25MJ, AJ16.76132484424
EPO18R028...φ28MJ, AJ16.74.5138545027
EPO18R030...φ30MJ, AJ16.74142585429
EPO18R032...φ32MJ, AJ16.73.5146625831
EPO18R035...φ35MJ, AJ16.73152686434
E/TPO18R040...φ40MJ, AJ16.72.5162787439
E/TPO18R050...φ50MJ, AJ16.71.9182989449
E/TPO18R063φ63MJ, AJ16.71.4110812412062
TPO18R080...φ80MJ, AJ16.71114215815479
TPO18R100...φ100MJ, AJ16.70.8118219819499
TPO18R125...φ125MJ, AJ16.70.61232248244124
TPO18R160...φ160MJ, AJ16.70.41302318314159

*平底の止まり穴
(注)φD1、 φD2、φD3の寸法: EPO07形、EPS11形はコーナ rεが0.4、EPO18形はコーナ rεが0.8のMJチップブレーカインサートを使用した場合の寸法です。

使用事例

加工部品名コンプレッサー部品
使用カッタEPS11033RSB (φ33, z = 5)
使用インサートASMT11T304PDPR-MJ
材種NS740
被削材SS400
ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート 使用事例-1
切削条件切削速度 Vc(m/min)150
刃当り送り fz (mm/t)0.13
送り速度 Vf (mm/min)940
切込み ap (mm)5
切削幅 ae (mm)15
加工形態肩削り加工
切削油乾式
使用機械立形マシニングセンタ BT50
結果ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート 使用事例-2
切れ刃寿命と同時に加工面品位も大きく改善した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート 推奨切削条件表

注意・禁止事項

大きいコーナ rεのインサート使用時の注意

コーナ半径 rεが2.0以上のインサートを使用する場合は本体R部の修正が必要です (TPS11, EPS11, TLS11, ELS11, HPO11, EPO11のみ)。

  • 2段目以降には、コーナ半径 rεが0.8以下のインサートを使用してください。
ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート 大きいコーナ rεのインサート使用時の注意
コーナ半径 rε(mm)本体Rの追加工寸法(mm)
0.4 ~ 1.6追加工不要
2.0 ~ 3.22

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種分類
材種
使用カッタ
ブレーカ種類
トラスココード
寸法 IC(mm)
寸法 RE(mm)
寸法 LE(mm)
寸法 S(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
非鉄金属
PVDコーティング
DS1100
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
AJ
349-1803
6.7
0.4
12.3
3.7
2D/3D

10個

1,040( 1,144円 )

1日目

非鉄金属
超硬合金
KS05F
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
AJ
349-1811
6.7
0.4
12.3
3.7
2D/3D

10個

940( 1,034円 )

5日目

非鉄金属
PVDコーティング
DS1100
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
AJ
349-1820
6.7
0.8
12.3
3.7
2D/3D

10個

1,040( 1,144円 )

1日目

非鉄金属
超硬合金
KS05F
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
AJ
349-1838
6.7
0.8
12.3
3.7
2D/3D

10個

940( 1,034円 )

1日目

非鉄金属
PVDコーティング
DS1100
TPO11/TLS11/EPO11/HPO11/ELS11
AJ
349-1846
9.8
0.4
16.9
5.6
2D/3D

10個

1,280( 1,408円 )

1日目

非鉄金属
超硬合金
KS05F
TPO11/TLS11/EPO11/HPO11/ELS11
AJ
349-1854
9.8
0.4
16.9
5.6
2D/3D

10個

1,180( 1,298円 )

1日目

非鉄金属
PVDコーティング
DS1100
TPO11/TLS11/EPO11/HPO11/ELS11
AJ
349-1862
9.8
0.8
16.9
5.6
2D/3D

10個

1,280( 1,408円 )

1日目

非鉄金属
超硬合金
KS05F
TPO11/TLS11/EPO11/HPO11/ELS11
AJ
349-1871
9.8
0.8
16.9
5.6
2D/3D

10個

1,180( 1,298円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
AH130
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
0.4
12.3
3.7
-

10個

760( 836円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH3225
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
0.4
12.3
3.7
-

10個

780( 858円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
T1215
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
0.4
12.3
3.7
-

10個

870( 957円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
T3225
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
0.4
12.3
3.7
-

10個

870( 957円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
AH130
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MS
700-3404
6.7
0.4
12.3
3.7
2D

10個

770( 847円 )

3日目

ステンレス鋼
PVDコーティング
AH140
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MS
349-4055
6.7
0.4
12.3
3.7
2D

10個

770円

746

( 821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH3225
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MS
-
6.7
0.4
12.3
3.7
-

10個

780( 858円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH120
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
349-4063
6.7
0.8
12.3
3.7
2D/3D

10個

770( 847円 )

3日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
AH130
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
0.8
12.3
3.7
2D/3D

10個

770( 847円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH3225
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
0.8
12.3
3.7
-

10個

780( 858円 )

1日目

サーメット
NS740
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
349-4071
6.7
0.8
12.3
3.7
2D/3D

10個

640円

620

( 682円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋳鉄
CVDコーティング
T1215
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
0.8
12.3
3.7
2D/3D

10個

850( 935円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
T3225
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
0.8
12.3
3.7
-

10個

870( 957円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH120
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
349-4080
6.7
1.2
12.3
3.7
2D/3D

10個

770( 847円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
AH130
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
1.2
12.3
3.7
-

10個

780( 858円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH3225
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
1.2
12.3
3.7
-

10個

780( 858円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
T3225
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
1.2
12.3
3.7
-

10個

870( 957円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH120
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
349-4098
6.7
1.6
12.3
3.7
2D/3D

10個

770( 847円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
AH130
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
1.6
12.3
3.7
-

10個

780( 858円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH3225
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
1.6
12.3
3.7
-

10個

780( 858円 )

1日目

サーメット
NS740
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
349-4101
6.7
1.6
12.3
3.7
2D/3D

10個

640( 704円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
T1215
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
1.6
12.3
3.7
-

10個

870( 957円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
T3225
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
1.6
12.3
3.7
-

10個

870( 957円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH120
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
349-4110
6.7
2
12.3
3.7
2D/3D

10個

770( 847円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH3225
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
2
12.3
3.7
-

10個

780( 858円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
T1215
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
2
12.3
3.7
-

10個

870( 957円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH120
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
349-4128
6.7
3
12.3
3.7
2D/3D

10個

770( 847円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
AH130
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
3
12.3
3.7
-

10個

760( 836円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH3225
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
3
12.3
3.7
-

10個

780( 858円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
T1215
TPO11/TPS11/TLS11/EPO11/EPS11/HPO11/ELS11
MJ
-
6.7
3
12.3
3.7
-

10個

870( 957円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH120
EPS17/TPS17
MJ
349-4136
9.8
0.4
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

サーメット
NS740
EPS17/TPS17
MJ
349-4144
9.8
0.4
16.9
5.6
2D/3D

10個

810( 891円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
T1115
EPS17/TPS17
MJ
700-3421
9.8
0.4
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
T3130
EPS17/TPS17
MJ
709-6691
9.8
0.4
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH120
EPS17/TPS17
MJ
349-4152
9.8
0.8
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

サーメット
NS740
EPS17/TPS17
MJ
349-4161
9.8
0.8
16.9
5.6
2D/3D

10個

810( 891円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
T1115
EPS17/TPS17
MJ
700-3439
9.8
0.8
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
T3130
EPS17/TPS17
MJ
709-6704
9.8
0.8
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
AH130
EPS17/TPS17
MS
700-3447
9.8
0.8
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

ステンレス鋼
PVDコーティング
AH140
EPS17/TPS17
MS
349-4179
9.8
0.8
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH120
EPS17/TPS17
MJ
349-4187
9.8
1.2
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
T3130
EPS17/TPS17
MJ
709-6712
9.8
1.2
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH120
EPS17/TPS17
MJ
349-4195
9.8
1.6
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

サーメット
NS740
EPS17/TPS17
MJ
349-4209
9.8
1.6
16.9
5.6
2D/3D

10個

810( 891円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
T3130
EPS17/TPS17
MJ
709-6721
9.8
1.6
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH120
EPS17/TPS17
MJ
349-4217
9.8
2
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH120
EPS17/TPS17
MJ
349-4225
9.8
3
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH120
EPS17/TPS17
MJ
349-4233
9.8
3.2
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

サーメット
NS740
EPS17/TPS17
MJ
349-4241
9.8
3.2
16.9
5.6
2D/3D

10個

810( 891円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
T3130
EPS17/TPS17
MJ
709-6739
9.8
3.2
16.9
5.6
2D/3D

10個

970( 1,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直角肩加工用柄付きカッタ。四角形ポジASMT/ASGT17形インサート使用。
【材種特長】
・『AH130』高い耐チッピング性、耐欠損性を誇る、オーステナイト系ステンレス鋼の汎用的な加工に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート

ミル 肩削り用 EPS/TPSインサート

    ミル 転削加工用 EPN/TPNインサート

    ミル 転削加工用 EPN/TPNインサート

      直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

      直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

        TACラフィングエンドミル ELP-Aインサート

        TACラフィングエンドミル ELP-Aインサート

          E/TPV16R用

          E/TPV16R用

            エアロチッパーALX形 対応チップ

            エアロチッパーALX形 対応チップ

              多機能エンドミル EVX用 インサート

              多機能エンドミル EVX用 インサート

                TACミル ELPインサート

                TACミル ELPインサート

                  QMマックス MQT/QXP/MQX形 対応チップ

                  QMマックス MQT/QXP/MQX形 対応チップ

                    カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

                    カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

                      アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                      アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                        アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

                        アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

                          プラネットカッタシリーズ ハイプロプラネットカッタシリーズ用チップ PC-CTI

                          プラネットカッタシリーズ ハイプロプラネットカッタシリーズ用チップ PC-CTI

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット タンガロイ タンガロイ ダイジェット タンガロイ オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 640円 890円 810円 1,200円 1,890円 1,648円 710円 850円 818円 890円 12,379円 8,888円 2,687円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) その他 その他 その他 A(85°平行四辺形) - A(85°平行四辺形) その他 その他 その他
                            逃げ角 その他 N(0°) その他 D(15°) その他 その他 その他 - P(11°) その他 その他 その他 その他
                            利用可能コーナー数 2 2 2 2 2 2 1 2 - - 1 1 -

                            ミル 肩削り用 EPS/TPSインサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 被削材:S50C~SKS 加工方法:プランジ加工。刃のもちが悪い。何か良いものを紹介して下さい。
                            A
                            インサート材質AH120は鋳鉄用ですので、それで刃のもちが悪いかもしれません。インサート材質AH725が一般鋼~工具鋼用のため推奨致します。
                            Q タンガロイのチップ、ASMT11T304PDPR-MJ-AH120と、ASMT11T304PDPR-MJ-AH725は、材種が違うだけだと思うが、型番の末尾の材種、”AH120”と”AH725”はの適用被削材の違いを教えて欲しい。
                            A
                            ”AH120”の適用被削材は、一般鋼、鋳鉄、高硬度鋼で、”AH725”の適用被削材は、一般鋼、鋳鉄、チタンを含む耐熱合金となります。

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました