(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZPET3006-MJ-AH330
TACミル EBP インサート TACミル EBP インサート

TACミル EBP インサート ZPET3006-MJ-AH330

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,270円
税込単価
3,597円

1コーナ仕様のMJ形ブレーカを設定するためのチップ。【特長】・鋼、鋳鉄の型彫り...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 材種分類:
    コーティング
  • 精度:
    E
  • ホーニング:
    あり
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

ZPET3006-MJ-AH330 の仕様・寸法情報

商品情報

TACミル EBP インサートの仕様について

形番 精度 ホーニング 在庫材種
コーティング
AH120 AH330
ZPET2004-MJ E あり
ZPET2505-MJ
ZPET3006-MJ

型番リスト

型番
被削材
材種
寸法 rε(mm)
トラスココード
注文単位数量(個)
寸法 s(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZPET3006-MJ-AH330

AH330
15
709-5767
5
6.75

5個

3,270( 3,597円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1コーナ仕様のMJ形ブレーカを設定するためのチップ。
【特長】
・鋼、鋳鉄の型彫り中仕上げ加工用のインサートとして利用できる。
・超硬あり、なしの2つからなる6種類のバリエーションで、用途にあわせて選択可能。
・設定コーディング材種:AH120、AH330等。
・適用TACミル:ELD3000、ELD4000(旧製品)。
【用途】
・鋼、鋳鉄の加工仕上げに最適。

カタログ

 

Loading...

ZPET3006-MJ-AH330で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個、もしくは5個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル EBP インサートの型番ZPET3006-MJ-AH330のページです。
型番ZPET3006-MJ-AH330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACミル EBP インサート

TACミル EBP インサート

    TACフラッシュミル EBB形用 インサート

    TACフラッシュミル EBB形用 インサート

      フライスカッターBMR03シリーズ用チップ

      フライスカッターBMR03シリーズ用チップ

        SEC-ウェーブミルWGC型用 SECW13T3AGTN-N

        SEC-ウェーブミルWGC型用 SECW13T3AGTN-N

          アルミ用小径カッタSRF型用 NF-SNEW-T○ADTR

          アルミ用小径カッタSRF型用 NF-SNEW-T○ADTR

            転削用特殊インサート

            転削用特殊インサート

              フライス切削用インサート ZCEW

              フライス切削用インサート ZCEW

                フライス切削用インサートZCET

                フライス切削用インサートZCET

                  高能率エンドミル チップ

                  高能率エンドミル チップ

                    TACミル ESD5000インサート

                    TACミル ESD5000インサート

                      アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                      アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                        ガレア モジュラータイプ GP1TM-M用インサート

                        ガレア モジュラータイプ GP1TM-M用インサート

                          DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

                          DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 株洲工具 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ タンガロイ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                            通常価格 2,420円 34,760円 1,185円 8,090円 8,666円 4,220円 1,907円 2,240円 700円 1,620円 12,379円 8,129円 1,150円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 E(75°ひし形) その他 その他 L(長方形)
                            逃げ角 P(11°) P(11°) その他 E(20°) D(15°) - - C(7°) D(15°) D(15°) その他 その他 N(0°)
                            利用可能コーナー数 1 1 2 1 1 - - - 2 2 1 その他 -
                            材種分類 コーティング T-CBN - - - - - - - - - - コーティング
                            精度 E - - - - - - - - K - - -

                            TACミル EBP インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZPET2004-MJ-AH120
                            ZPET2004-MJ-AH330
                            ZPET2505-MJ-AH120
                            ZPET2505-MJ-AH330
                            ZPET3006-MJ-AH120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種 寸法 rε
                            (mm)
                            トラスココード 注文単位数量
                            (個)
                            寸法 s
                            (mm)

                            2,420円

                            ( 2,662円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材AH12010349-3679104.5

                            2,420円

                            ( 2,662円 )
                            10個 -

                            1日目

                            AH33010707-5227104.5

                            2,840円

                            ( 3,124円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材AH12012.5349-3687104.625

                            2,840円

                            ( 3,124円 )
                            10個 -

                            1日目

                            AH33012.5709-5759104.625

                            3,270円

                            ( 3,597円 )
                            5個 -

                            1日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材AH12015349-369556.75

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました