(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YDEN2405PDFR-D-DX140
TACミル DPD24インサート TACミル DPD24インサート

TACミル DPD24インサート YDEN2405PDFR-D-DX140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,350円
税込単価
17,985円

DPD24用のインサート。【特長】・1コーナ仕様。・設定材種:DX140。・ホ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 材種分類:
    T-DIA
  • 材種:
    DX140
  • 精度:
    E
  • ホーニング:
    なし
  • 注文単位数量(個):
    10

型番

YDEN2405PDFR-D-DX140 解除

Loading...

YDEN2405PDFR-D-DX140 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DPD24用インサート YDEN24の外形図・仕様

YDEN2405PDFR-D

YDEN2405PDFR-D

YDEN2405PDFR-WD

YDEN2405PDFR-WD

YDEN2405PDFR-BD

YDEN2405PDFR-BD

形番 材種種類ホーニング
T-DIA
DX140
YDEN2405PDFR-D普通刃なし
YDEN2405PDFR-WDさらい刃
YDEN2405PDFR-BDバリ取りさらい刃

型番リスト

型番
インサート形状
種類
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YDEN2405PDFR-D-DX140

図1
普通刃
825-4056

1個

16,350( 17,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DPD24用のインサート。
【特長】
・1コーナ仕様。
・設定材種:DX140。
・ホーニング:なし。
【用途】
・DPD24用。

カタログ

 

Loading...

YDEN2405PDFR-D-DX140で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACミル DPD24インサートの型番YDEN2405PDFR-D-DX140のページです。
型番YDEN2405PDFR-D-DX140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACミル DPD24インサート

TACミル DPD24インサート

    軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形

    軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形

      くさび止めカッタ EGE4000 インサート

      くさび止めカッタ EGE4000 インサート

        TACミル QYP5300インサート

        TACミル QYP5300インサート

          TACミル QYE5300インサート

          TACミル QYE5300インサート

            TACミル インサート

            TACミル インサート

              CBN&PCDインサート

              CBN&PCDインサート

                直角肩加工用 TSP/TFP4000形カッタ用インサート TPKN・TPEN・TPCN43形

                直角肩加工用 TSP/TFP4000形カッタ用インサート TPKN・TPEN・TPCN43形

                  TACミル TSP/TFP4001IA インサート

                  TACミル TSP/TFP4001IA インサート

                    ミル 肩削り用 EPEインサート

                    ミル 肩削り用 EPEインサート

                      E/TPV16R用

                      E/TPV16R用

                        PPCM フェースミル(カートリッジ式刃先調整機構付き)

                        PPCM フェースミル(カートリッジ式刃先調整機構付き)

                          京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808

                          京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ 京セラ
                            通常価格 14,550円 17,180円 13,500円 1,800円 2,590円 540円 4,197円 970円 1,320円 800円 1,890円 20,120円 1,951円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 S(正方形) H(正六角形) H(正六角形) - - T(正三角形) T(正三角形) A(85°平行四辺形) その他 S(正方形) S(正方形)
                            逃げ角 D(15°) D(15°) E(20°) P(11°) E(20°) - - P(11°) P(11°) E(20°) その他 C(7°) N(0°)
                            被削材 非鉄金属 非鉄金属 高硬度材 鋳鉄 高硬度材 - - - 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 鋳鉄 鋳鉄
                            利用可能コーナー数 1 1 4 6 6 - - 3 3 2 2 4 8
                            材種分類 T-DIA T-DIA T-DIA 超硬 超硬 - - - コーティング - 超硬 - -

                            TACミル DPD24インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YDEN2405PDFR-BD-DX140
                            YDEN2405PDFR-WD-DX140
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            インサート形状 種類 トラスココード

                            16,350円

                            ( 17,985円 )
                            1個 -

                            1日目

                            図3バリ取りさらい刃825-4055

                            14,550円

                            ( 16,005円 )
                            1個 -

                            1日目

                            図2さらい刃825-4057

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました