(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LNMU0303ZER-MJ-AH725
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 TACミル DOFEEDMINIインサート

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 LNMU0303ZER-MJ-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

両面仕様インサート4コーナ使用可能。【特長】・MJ形、ML形ブレーカを設定。設...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 材種分類:
    コーティング
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    あり
  • 寸法 IC(mm):
    6
  • 寸法 RE(mm):
    1.2
  • 寸法 LE(mm):
    3.2
  • 寸法 S(mm):
    4.3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

LNMU0303ZER-MJ-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MJ イメージ

MJ イメージ

ML イメージ

ML イメージ

新世代の超高送りカッタ

低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現。
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。

 

高能率加工の秘訣
切りくずをスムーズに排出し、噛み込みを抑制

 

ネガタイプインサートの常識を超える低切削抵抗でびびりを抑制

主軸負荷比較

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサートLNMU03形 低抵抗ブレーカ比較
 

多刃仕様ボディで高能率

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサートLNMU03形 刃仕様ボディで高能率表

MS ブレーカの特長

  • 切れ味の良いシャープな切れ刃で溶着を抑制し、ステンレス加工で長寿命
  • 大きなインクリネーションにより食付き時の衝撃を緩和し、びびりとチッピングを抑制
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 MS ブレーカの特長

AH3225  [P][M]

  • 新材種には3つの技術を融合した「トリプルNanoコーティング」を採用
  • 「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」を高次元に実現
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 AH3225  [P][M]
AH3035  [P]鋼 [M]ステンレス
AH725  [P]鋼 [K]鋳鉄 [S]難削材 [H]高硬度材
  • 耐摩耗性と耐欠損性に優れる高送り専用材種
  • 鋼、ステンレス加工に最適
  • 多くの被削材に対応できる汎用材種
  • 鋳鉄加工において優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立
AH130  [S]難削材 [M]ステンレス
AH8015  [H]高硬度材 [P]鋼 [K]鋳鉄
  • 耐チッピング性に優れる材種
  • チタン合金加工に最適
  • 高硬度かつ高Al積層被膜により、耐摩耗性、耐溶着性および耐チッピング性が向上
  • 45HRC~55HRCの高硬度材加工に最適

性能・試験情報

ステンレス加工での寿命比較

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 ステンレス加工での寿命比較
[M]ステンレス鋼
カッタ : EXN03R020M20.0-04-C (φ20, z = 4)
インサート : LNMU0303ZER-MS
材種 : AH130
被削材 : SUS304
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.6 mm/t
切込み : ap = 0.6 mm
切削幅 : ae = 10 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形M/C, BT40

AH3225の寿命比較

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 AH3225の寿命比較
[P]
カッタ : EXN03R025M25.0-05-C
インサート : LNMU0303ZER-MJ
材種 : AH3225
被削材 : S55C
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 1 mm/t
切込み : ap = 0.6 mm
切削幅 : ae = 15 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形 M/C, BT50

 

外形図

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 外形図1

LNMU03-MJ

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 外形図2

LNMU03-ML

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 外形図3

LNMU03-MS

 

使用方法・使用事例

使用方法

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 使用例1

加工形態

使用事例

加工事例

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサートLNMU03形 加工事例1
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサートLNMU03形 加工事例2
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサートLNMU03形 加工事例3
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサートLNMU03形 加工事例4

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 関連画像2
  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • 工具の突き出し長さは必要最小限にしてください。突き出しが長い場合には、びびりが発生しやすくなりますので、回転速度と送り速度を下げてご使用ください。

標準切削条件 TXN03 / EXN03 / HXN03 形

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 推奨切削条件表-1
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • 工具の突き出し長さは必要最小限にしてください。突き出しが長い場合には、びびりが発生しやすくなりますので、回転速度と送り速度を下げてご使用ください。
  • 上記は標準シャンクの標準切削条件です。ロングシャンクでは刃数が異なる場合がありますのでご注意下さい。ロングシャンクの切削条件については左下の使用上の注意を参照願います。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。条件設定は標準切削条件の1/2程度から除々にアップし機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

適用被削材

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 適用被削材

 

選定サポート情報

小径から大径までフルカバーするボディラインナップ

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 関連画像4

用途に応じて選べる5 種のチップブレーカ

MJ 形 汎用ブレーカ
ML 形 低抵抗ブレーカ
MS 形 ステンレス加工用ブレーカ
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 MJ 形 汎用ブレーカ
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 ML 形 低抵抗ブレーカ
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 MS 形 ステンレス加工用ブレーカ
4コーナ仕様
4コーナ仕様
4コーナ仕様
  • 切れ味と刃先強度を両立
  • 一般鋼, 高硬度鋼, 鋳鉄に最適
  • 切れ味良好
  • ステンレス鋼・チタン合金に最適
  • びびりやすい加工にも対応
  • 切れ味重視
  • ステンレス鋼加工に最適
MH 形 刃先強化型ブレーカ
W 形 ワイパーインサート
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 MH 形 刃先強化型ブレーカ
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 W 形 ワイパーインサート
4コーナ仕様
2コーナ仕様
  • 刃先強度重視
  • 高硬度鋼加工に最適
  • 加工能率を下げることなく優れた加工面粗さを提供

 

注意・禁止事項

使用上の注意

標準シャンクとロングシャンクの使い分け

切削条件(Vc、fz、ap)は、標準シャンクを100%とした場合、ロングシャンクは70%程度に下げて使用して下さい。

  • 工具径:[DCX=φ16~35mm]
  • 被削材:S55C(200HB)
  • 首下長さのL/D比
    標準:L/D≦3
    ロング:L/D=4程度
ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 関連画像5

プログラム上の刃先形状

通常のプログラム作成時のコーナRはR1.5で設定して下さい。これよりも大きなRで設定すると喰い込みが発生します。
プログラム作成時の設定コーナRにおける削り残し量(t1)と喰い込み量(t2)を下表に示します。

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形 関連画像6

LNMU03-MJ/ML/MS使用時

最大切込み
APMX
(mm)
コーナ半径
RE
LE
(mm)
プログラム作成時の
コーナ半径:
RPG
削り残し量
t1(mm)
喰い込み量
t2(mm)
1.01.23.01.00.6-
1.01.23.01.50.5-
1.01.23.02.00.250.08
1.01.23.02.50.140.26

※上記の値は各最大値を示します。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種
ブレーカ種類
トラスココード
注文単位数量(個)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNMU0303ZER-MJ-AH725

鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH725
汎用
701-5356
10
2D/3D

10個

1,080( 1,188円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両面仕様インサート4コーナ使用可能。
【特長】
・MJ形、ML形ブレーカを設定。設定材種:AH725、AH130等
・超高送りカッタDoFeed-Mini TXN/EXN03形用インサート
・MJ形:汎用。切れ味と強度を両立。ML形:切れ味が良く、低抵抗
【材種特長】
・『AH130』高い耐チッピング性、耐欠損性を誇る、オーステナイト系ステンレス鋼の汎用的な加工に最適
【用途】
・超高送り加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

LNMU0303ZER-MJ-AH725で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形の型番LNMU0303ZER-MJ-AH725のページです。
型番LNMU0303ZER-MJ-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形

ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形

    DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

    DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

      アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート

      アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート

        アルミ用小径カッタSRF型用 NF-SNEW-T○ADTR

        アルミ用小径カッタSRF型用 NF-SNEW-T○ADTR

          TACチップ WWMU形・XPMT形

          TACチップ WWMU形・XPMT形

            刃先交換式ドリル用インサート WWMU

            刃先交換式ドリル用インサート WWMU

              SEC-ウェーブミルWGC型用 SECW13T3AGTN-N

              SEC-ウェーブミルWGC型用 SECW13T3AGTN-N

                メーカー タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル
                通常価格 1,070円 1,360円 995円 8,666円 770円 1,050円 8,090円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                形状(型番頭文字) L(長方形) L(長方形) その他 その他 - - その他
                逃げ角 N(0°) - N(0°) D(15°) - - E(20°)
                利用可能コーナー数 4 4 4 1 - - 1
                材種分類 コーティング - - - - - -
                精度 M - - - - - -

                ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                荒加工
                評価 4.0満足度:4.02020/02/24
                主にダイス鋼(SKD11 や SKD61)を高送りで加工します。刃の持ちをもう少しUPできれば星5つ。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                LNMU0303ZER-MJ-AH130
                LNMU0303ZER-MJ-AH3225
                LNMU0303ZER-MJ-AH8015
                LNMU0303ZER-ML-AH130
                LNMU0303ZER-ML-AH3225
                LNMU0303ZER-ML-AH725
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                被削材 材種 ブレーカ種類 トラスココード 注文単位数量
                (個)
                CADデータ有無
                (2D/3D)

                1,080円

                ( 1,188円 )
                10個 -

                1日目

                ステンレス鋼 / 難削材AH130汎用706-0131103D

                1,110円

                ( 1,221円 )
                10個 -

                1日目

                鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材AH3225汎用---

                1,080円

                ( 1,188円 )
                10個 -

                1日目

                難削材 / 高硬度材AH8015汎用--2D/3D

                1,080円

                ( 1,188円 )
                10個 -

                1日目

                ステンレス鋼 / 難削材AH130低抵抗706-0157103D

                1,110円

                ( 1,221円 )
                10個 -

                1日目

                鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材AH3225低抵抗---

                1,080円

                ( 1,188円 )
                10個 -

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材AH725低抵抗701-5364103D

                チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました