平行四辺形片面仕様のインサート。【特長】・鋼・鋳鉄・ステンレス・非鉄金属の多機...
型番
GDGT10H3PDFR-AJ-TH10 解除
Loading...
形番 | 精度 | ホーニング | 在庫材種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーティング | DLCコート | 超硬 | |||||||
AH120 | AH140 | AH330 | T3130 | DS1100 | UX30 | TH10 | |||
GDMT10H3PDPR-MJ | M | あり | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
GDMT17X6PDPR-MJ | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ||
GDGT10H3PDFR-AJ | G | なし | - | - | - | - | ● | - | ● |
GDGT17X6PDFR-AJ | - | - | - | - | ● | - | ● |
外形写真
すくい角/ランド巾
外形写真
すくい角
Loading...
平行四辺形片面仕様のインサート。
【特長】
・鋼・鋳鉄・ステンレス・非鉄金属の多機能加工用インサート。
・4コーナにインサート使用可能。
・材種がコーティング、LCコート、超硬の3タイプで展開。
・精度がM、G、ホーミングがあり、なし等で14種類のバリエーションより用途にあわせて選択可能。
【用途】
・転削用として利用可能。
GDGT10H3PDFR-AJ-TH10で型番確定
TACフラッシュミル T/ESD10・17インサートの型番GDGT10H3PDFR-AJ-TH10のページです。
型番GDGT10H3PDFR-AJ-TH10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GDGT10H3PDFR-AJ-DS1100 |
GDGT17X6PDFR-AJ-DS1100 |
GDGT17X6PDFR-AJ-TH10 |
GDMT10H3PDPR-MJ-AH120 |
GDMT10H3PDPR-MJ-AH140 |
GDMT10H3PDPR-MJ-AH330 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | 材種分類 | 材種 | 精度 | ホーニング | トラスココード | CADデータ有無 (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,530円 ( 1,683円 ) | 10個 | - | 1日目 | 非鉄金属 | DLCコート | DS1100 | G | なし | 349-1935 | 2D/3D | |
2,430円 ( 2,673円 ) | 10個 | - | 1日目 | 非鉄金属 | DLCコート | DS1100 | G | なし | 349-1943 | 2D/3D | |
2,210円 ( 2,431円 ) | 10個 | - | 1日目 | 非鉄金属 | 超硬 | TH10 | G | なし | 708-9538 | 2D/3D | |
860円 ( 946円 ) | 10個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 鋼 / 鋳鉄 | コーティング | AH120 | M | あり | 349-4292 | 2D/3D | |
860円 ( 946円 ) | 10個 | - | 1日目 | ステンレス鋼 | コーティング | AH140 | M | あり | 349-4306 | 2D/3D | |
860円 ( 946円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / 鋳鉄 | コーティング | AH330 | M | あり | 705-9337 | 2D/3D |