(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TACインサート TACミル QFP4000用

TACインサート TACミル QFP4000用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

QFP4000用インサート。【特長】・正方形片面仕様インサート。・4コーナ使用...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 精度:
    G
  • ホーニング:
    あり
  • 適用TACミル:
    QFP4000
  • 注文単位数量(個):
    10

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

QFP4000用インサート SPGN120412TNの外形図・仕様

SPGN120412TN

SPGN120412TN

  • 適用TACミル:QFP4000
  • 精度:G
  • ホーニング:あり
  • 材種
    コーティング:T1115
    セラミック:FX105

型番リスト

型番
CAM・工具管理ソフト用データ
材種分類
材種
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPGN120412TN-FX105

zoller
セラミックス
FX105
706-3695
2D/3D

10個

2,400( 2,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

QFP4000用インサート。
【特長】
・正方形片面仕様インサート。
・4コーナ使用可能。
・フラットトップタイプ。
・設定材種:T1115、FX105等。
【用途】
・QFP4000用。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

SPGN120412TN-FX105で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TACインサート TACミル QFP4000用の型番SPGN120412TN-FX105のページです。
型番SPGN120412TN-FX105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TACインサート TACミル QFP4000用

TACインサート TACミル QFP4000用

    TACミル TME5400インサート

    TACミル TME5400インサート

      転削用インサート EGE4100(旧製品)

      転削用インサート EGE4100(旧製品)

        TACミル サイドカッタ SVN4000インサート

        TACミル サイドカッタ SVN4000インサート

          TACミル TXD15インサート

          TACミル TXD15インサート

            TACミル VNS6000Iインサート

            TACミル VNS6000Iインサート

              TACミル ESD5000インサート

              TACミル ESD5000インサート

                TACミル EUD4600(旧製品)インサート

                TACミル EUD4600(旧製品)インサート

                  TACボールエンドミル TBNインサート

                  TACボールエンドミル TBNインサート

                    平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF

                    平面加工用 TGN4200形カッタ用インサート SNCN・SNKN・SNMN・SNKF

                      TACミル EGE4100インサート

                      TACミル EGE4100インサート

                        TACミル TFD4400/TFP4000IAインサート

                        TACミル TFD4400/TFP4000IAインサート

                          TACフラッシュミル EBB形用 インサート

                          TACフラッシュミル EBB形用 インサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,450円 1,250円 800円 1,530円 1,340円 3,400円 1,620円 850円 2,200円 950円 700円 2,840円 34,760円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) L(長方形) E(75°ひし形) S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) S(正方形) その他
                            逃げ角 P(11°) E(20°) E(20°) N(0°) D(15°) N(0°) D(15°) D(15°) D(15°) N(0°) E(20°) P(11°) P(11°)
                            被削材 鋳鉄 - - - - - - - 鋳鉄
                            利用可能コーナー数 4 4 4 4 4 2 2 4 - 4 4 4 1
                            精度 G - - E - C K - C - - H -

                            TACインサート TACミル QFP4000用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPGN120412TN-T1115
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            CAM・工具管理ソフト用データ 材種分類 材種 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -コーティングT1115701-7685-

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました