(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TFE12100R
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12 チョウケイリョウTACミル TFE12

アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12 TFE12100R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
70,030円
税込単価
77,033円

ねじ止め式 直角肩加工用カッタ 超軽量ボディ リード角:90°。【特長】・軽量...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

TFE12100R の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長
商品画像

商品画像

  • 鋼製ボディでありながら軽量化を実現。
  • カッタのインロー径は市販アーバに対応。 BT30をはじめ、市販の正面フライスアーバと組み合わせて使用可能。
  • 締付けねじにトルクスプラスを採用。 従来トルクスに対して締付けトルクが20%向上。
  • 使用チップは4コーナ仕様の経済設計。豊富なチップバリエーションで、 あらゆる被削材に対応。
  • 刃先へ直接クーラント供給可能。 工具内部から刃先へ確実に切削油剤を供給。切りくずの溶着を防ぎ、高品位な加工面を安定して保つことが可能。

性能・試験情報

切削動力比較
6枚刃カッタでもAJブレーカを使用することで、他社品5枚刃カッターと同等の切削動力に抑え高能率に加工可能。

6枚刃カッタでもAJブレーカを使用することで、他社品5枚刃カッターと同等の切削動力に抑え高能率に加工可能。

仕上面粗さ比較
AJブレーカを使用することで、他社ブレーカ付チップより優れた面粗さが得られる。

AJブレーカを使用することで、他社ブレーカ付チップより優れた面粗さが得られる。

比較の条件

被削材:鋳造アルミ合金 工具:TFE12125R(6枚刃) 切削条件:Vc=1500m/min、 fz=0.2mm/t、 ap=2mm、 ae=60mm、湿式

切削性能(アルミ加工)
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12 切削性能(アルミ加工)

切削性能(鋳鉄加工)

アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12 切削性能(鋳鉄加工)

 

外形図

図1

図1

図2

図2

図3

図3

図4

図4

 

使用方法・使用事例

使用方法

刃先高さ調整機構付TFEのインサート交換手順

(1)ポケットの洗浄

アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12 ポケットの洗浄
インサートを取り外し、ポケットにある切りくず等のごみをエアブローなどで除去。

(2)高さ調整楔を緩める

アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12 高さ調整楔を緩める
同梱されている高さ調整用スパナにて高さ調整楔がカッタボディ最外径を超えない範囲で緩める。

(3)インサートを取り付け、仮締め

アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12 インサートを取り付け、仮締め
インサートをポケットにあて、インサート締め付けスパナを用いねじを締める。仮止めなので、最初は写真Aのように締め込み、最終的に写真Bのように仮締めをするが、きつく締めないように注意。

(4)高さの調整

アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12 高さの調整
ツールプリセッタで刃先高さを測定し、最も高いインサートを目標に、高さ調整楔のねじを時計回りに締めこみ、目標位置付近まで調整。すべてのインサートを目標の高さ精度までそろえるように調整を行う。

【注意】
調整は高さを上げる方向のみで行うことができます。
楔を緩めても(手前に戻しても)インサートを仮締めしているため、高さは下がりません。高さを下げたい場合は手順(1)からやりなおして下さい。

(5)インサートを本締め

アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12 インサートを本締め
写真のように、インサート締め付けスパナを使用し、各インサートを規定トルク(3.5N・m)で締め付け。

(6)最終調整

アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12 最終調整
本締めした後に、ツールプリセッタで刃先高さを確認する。ここで微調整を行うため楔を時計回りに締め込み、楔がインサートにあたるようにする。数ミクロンの微調整は可能。微調整が不可の場合は、目標値から外れているインサートのみ、手順(1)に戻り最初から調整を行う。

【注意】
調整終了後インサート締め付けねじは増し締めしないようご注意ください。増し締めしてしまうと、楔へかかる力が弱まることがあり、楔が緩んでしまうことがあります。

注意事項

  • (1)ポケットの洗浄は必ず行ってください。ポケットにごみが付着している状態でインサートの取り付け及び調整を行った場合、刃先高さが加工途中で変化したり、加工状態に支障が出る恐れがあります。
  • (2)インサート交換時は高さ調整楔を必ず手順(2)の通り緩めてください。楔は決められた範囲内しか移動できないため、緩めることを忘れると、楔が交換ごとに奥に進んでしまうため、調整量が小さくなり、刃先高さの調整ができなくなります。
  • (3)インサートを仮締めする際は必ずインサートを高さ調整楔へ押し当てながら締めてください。インサートの拘束面が楔に接していないと、楔がインサートに接するまで空振りするため、調整量が小さくなります。
  • (4)インサートの調整は高さを高くする方向でのみ行います。楔を緩めても高さが下がることはありませんので、目標値を超えてしまった際には、インサートと楔を緩めて手順(1)に戻ってください。楔を緩めた際に高さが下がるようであれば仮締めが緩すぎます。もう少し強く締めてください。仮締めの目安はスパナの長い柄の端で締め付けができなくなった後、短いほうの端を使用し始めた際に、そこを起点に45度程度締めこむくらいです。
  • (5)本締めの際、インサート締め付けねじの規定締付トルクを大きく超えるトルクで締め付けるとねじが破損する恐れがありますのでご注意ください。

     

使用事例

加工事例

アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12 加工事例1
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12 加工事例2

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
寸法 Φd(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 a(mm)
寸法 ΦDb(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFE12100R

100
6
25.4
24.5
9.5
50
350-7483

1個

70,030( 77,033円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 直角肩加工用カッタ 超軽量ボディ リード角:90°。
【特長】
・軽量ボディを採用した汎用カッタ。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

TFE12100Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12の型番TFE12100Rのページです。
型番TFE12100Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12

アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12

    超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

    超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

      TUNG-ALUMILL TPV

      TUNG-ALUMILL TPV

        TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

        TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

          ELS11形 TUNGREC(タングレック)

          ELS11形 TUNGREC(タングレック)

            TACミル TUNGQUAD TPD05

            TACミル TUNGQUAD TPD05

              TACミル TUNGREC TPO07R

              TACミル TUNGREC TPO07R

                ミル 肩削り用 TPS17

                ミル 肩削り用 TPS17

                  ミル 肩削り用 EPS17

                  ミル 肩削り用 EPS17

                    ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

                    ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

                      直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                      直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                        高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

                        高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

                          エアロミル (ポジタイプ)

                          エアロミル (ポジタイプ)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 富士元工業
                            通常価格 41,320円 91,450円 60,430円 83,140円 66,040円 49,940円 53,850円 36,500円 24,610円 20,590円 42,200円 20,880円 28,031円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~  
                            加工用途 平面 平面 / 側面 - 平面 / 溝 - 平面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 - 平面 / 側面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 - ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
                            取付け方法 アーバー アーバー - - - アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            全長 (L)(mm) 35 - - - - - 40 - - - - - 85
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) ダイヤ(PCD) - - - 超硬コート 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし

                            アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TFE12063R
                            TFE12080R
                            TFE12125R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            刃数
                            (枚)
                            寸法 Φd
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 ΦDb
                            (mm)
                            トラスココード

                            41,320円

                            ( 45,452円 )
                            1個 -

                            1日目

                            63322191045350-7467

                            47,060円

                            ( 51,766円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80425.424.59.550350-7475

                            70,920円

                            ( 78,012円 )
                            1個 -

                            1日目

                            125625.424.59.550710-2950

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました