内径溝入れ加工用工具 溝幅:2~8mm。【特長】・あらゆる溝入れ加工に対応でき...
型番
CTIL20-3T06-D250 解除
Loading...
Loading...
内径溝入れ加工用工具 溝幅:2~8mm。
【特長】
・あらゆる溝入れ加工に対応できる多機能溝入れシステム TungCutシリーズ。
・幅広いチップブレーカシリーズ、インサート材種を選択可能。
【用途】
・内径溝入れ加工用。
Loading...
CTIL20-3T06-D250で型番確定
内径溝入れ加工用バイトTungCut CTIR/L形の型番CTIL20-3T06-D250のページです。
型番CTIL20-3T06-D250に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CTIL20-4T06-D250 |
CTIL25-3T05-D250 |
CTIL25-3T08-D320 |
CTIL25-4T08-D320 |
CTIL25-5T05-D310 |
CTIL32-3T10-D400 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合刃幅 (mm) | 最小加工径 (mm) | 最大溝深さ (mm) | 勝手 | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | トラスココード | CADデータ有無 (2D/3D) | 頭部 | 刃先距離 | クランプねじ | スパナ | 締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,800円 ( 29,480円 ) | 1個 | - | 1日目 | 4 | 25 | 6 | 左 | 20 | 160 | 18 | - | 700-9551 | 2D/3D | 40 | 15.8 | CM5×0.8×12-A | P-4 | 5 | |
29,720円 ( 32,692円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3 | 25 | 5.1 | 左 | 25 | 200 | 23 | - | 700-9569 | 2D/3D | 40 | 17.5 | CM5×0.8×16-A | P-4 | 5 | |
29,720円 ( 32,692円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3 | 32 | 8 | 左 | 25 | 200 | 23 | - | 700-9577 | 2D/3D | 40 | 21.5 | CM5×0.8×16-A | P-4 | 5 | |
29,720円 ( 32,692円 ) | 1個 | - | 1日目 | 4 | 32 | 8 | 左 | 25 | 200 | 23 | - | 700-9585 | 2D | 40 | 21.5 | CM5×0.8×16-A | P-4 | 5 | |
29,720円 ( 32,692円 ) | 1個 | - | 1日目 | 5 | 31 | 5 | 左 | 25 | 200 | 23 | - | 700-9593 | 2D/3D | 60 | 17.3 | CM6×1×16-A | P-5 | 8.5 | |
31,540円 ( 34,694円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3 | 40 | 10 | 左 | 32 | 250 | 30 | - | 700-9607 | 2D/3D | 60 | 27 | CM5×0.8×16-A | P-4 | 5 |