(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNGL32T15
内径溝入れ用 CNG形バイト CNG ナイケイミゾイレヨウ SNS CNGガタバイト

内径溝入れ用 CNG形バイト CNG CNGL32T15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,400円
税込単価
31,240円

内径溝入れ用切削工具。【特長】・ねじ止め式。・溝幅:1~5mm。・クランプオン...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    2~5
  • 最大溝深さ(mm):
    5
  • ホルダ角度(°):
    90
  • タイプ:
    一体型
  • 商品タイプ:
    ホルダ
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク材質:
  • クランプねじ:
    CSTB-3.5L
  • クランプセット:
    CSP22
  • スパナ:
    T-20F、T-15F
  • 締付けトルク(N・m):
    7

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

CNGL32T15 の仕様・寸法情報

商品情報

内径溝入れ用 SNG・CNG形バイト CNGR/Lの外形図・仕様

内径溝入れ用 SNS・CNG形バイト CNG:関連画像

外形図 ※図は右勝手(R)

  • クランプオンタイプ
  • 溝幅:1.0~5.0mm
  • コーナ数:2
最大溝幅
(mm)
最小加工径
φDm
シャンク 形番 使用インサート 最大溝深さ
(mm)
寸法(mm) 部品
φDs f L1 L2 h 押え金 敷金 敷金止めねじ レンチ
5 32 CNGR/L25S15 15GR/L□□□ 5 25 18.1 250 30 23 CSP22 SGSR/L151 DTS5-3.5 T-20F
40 CNGR/L32T15 32 22.1 300 35 30
48 CNGR/L40U15 40 26.1 350 45 38

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
勝手
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
頭部
刃先距離
適合チップ
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNGL32T15

40
32
300
30
32
711-8597
2D
35
22.1
15GL□□□
SGSL151

1個

28,400( 31,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径溝入れ用切削工具。
【特長】
・ねじ止め式。
・溝幅:1~5mm。
・クランプオンタイプ。
・鋼シャンク。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

CNGL32T15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径溝入れ用 CNG形バイト CNGの型番CNGL32T15のページです。
型番CNGL32T15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径溝入れ用 CNG形バイト CNG

内径溝入れ用 CNG形バイト CNG

    内径溝入れ用 My-T G シリーズ CGT

    内径溝入れ用 My-T G シリーズ CGT

      内径溝入れ用 GX-I 形バイト

      内径溝入れ用 GX-I 形バイト

        内径溝入れ加工用バイト SNGR/L形

        内径溝入れ加工用バイト SNGR/L形

          カットグリップ内径溝入れホルダー

          カットグリップ内径溝入れホルダー

            内径溝入れ加工用バイト CGXR/L形

            内径溝入れ加工用バイト CGXR/L形

              内径溝入れ加工用バイトTungCut CTIR/L形

              内径溝入れ加工用バイトTungCut CTIR/L形

                コロターンSL 端面溝入れボーリングバイト 油穴つき SL-NF

                コロターンSL 端面溝入れボーリングバイト 油穴つき SL-NF

                  SEC-溝入れバイト(小径内径溝入れ用)SGIT型

                  SEC-溝入れバイト(小径内径溝入れ用)SGIT型

                    DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

                    DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

                      SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

                      SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

                        アダプター  HFPAD-3/4-R/L-T

                        アダプター HFPAD-3/4-R/L-T

                          旋削用バイト CTIFR/L・CTIR/L

                          旋削用バイト CTIFR/L・CTIR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ タンガロイ サンドビック 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル イスカル タンガロイ
                            通常価格 23,580円 19,350円 28,470円 13,000円 28,520円 24,240円 26,800円 74,629円 19,177円 20,569円 17,311円 11,797円 22,420円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 横送り / 突っ切り - 溝入れ 溝入れ 溝入れ 端面溝入れ -
                            適合刃幅(mm) 2~5 - 1~4.5 - - - - - - 4.7 - - -
                            最大溝深さ(mm) 5 - 1.5~6 - - - - - - 4.5 - - -
                            ホルダ角度(°) 90 90 90 90 - 90 90 - 90 0 90 - -
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 - 一体型 一体型 - 一体型 モジュラー型(ブレード) 一体型 - 一体型

                            内径溝入れ用 CNG形バイト CNGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNGL25S15
                            CNGL40U15
                            CNGR25S15
                            CNGR32T15
                            CNGR40U15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小加工径
                            (mm)
                            勝手 シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            頭部 刃先距離 適合チップ シート

                            23,580円

                            ( 25,938円 )
                            1個 -

                            1日目

                            32252502325711-77282D3018.115GL□□□SGSL151

                            32,780円

                            ( 36,058円 )
                            1個 -

                            1日目

                            48403503840711-8864-4526.115GL□□□SGSL151

                            23,580円

                            ( 25,938円 )
                            1個 -

                            1日目

                            32252502325711-77362D3018.115GR□□□SGSR151

                            28,400円

                            ( 31,240円 )
                            1個 -

                            1日目

                            40323003032711-86012D3522.115GR□□□SGSR151

                            32,780円

                            ( 36,058円 )
                            1個 -

                            1日目

                            48403503840711-8872-4526.115GR□□□SGSR151

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました