(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CGXL0016
内径溝入れ加工用バイト CGXR/L形 ナイケイミゾイレヨウ CGXガタバイト CGX

内径溝入れ加工用バイト CGXR/L形 CGXL0016

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
24,240円
税込単価
26,664円

内径溝入れ加工用工具 溝幅:1.0~5.0mm。【特長】・汎用的な内径溝入れ加...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • ホルダ角度(°):
    90
  • タイプ:
    一体型
  • 商品タイプ:
    ホルダ
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

CGXL0016 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

内径溝入れ加工用工具

CGX形バイト

スクリューオンタイプ

スクリューオンタイプ

本図は右勝手(R)を示す

本図は右勝手(R)を示す

溝幅W
(mm)
最小加工径
φDm
シャンク形番使用インサート最大溝深さ
(mm)
寸法(mm)部品
φDsfL1L2hbクランプセットレンチ
1~320CGXR/L0016GIR/L52□□31611.3150241515.5CSW-0P-2.5
24CGXR/L00202013.3180301819
1~532CGXR/L0025GIR/L63□□5.32518200382324CSW-2P-4
40CGXR/L00323223250483031
48CGXR/L00404027300603738.5
1~320超硬CGXR/L16SCGIR/L52□□31611.32002415-CSW-0P-2.5

標準切削条件(外径・内径共通)

被削材材種切削速度
Vc(m/min)
送りf(mm/rev)
W<2mmW=2~4mmW>4mm
炭素鋼NS53080~1500.05~0.10.08~0.150.08~0.2
鋳鉄・軽合金TH1060~1500.05~0.10.08~0.150.08~0.2

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最小加工径(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
頭部
刃先距離
シャンク材質
適合チップ
クランプセット
スパナ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGXL0016

1~3
20
3
16
150
15
15.5
711-4842
24
11.3
GIL52□□
CSW-0
P-2.5
2.2

1個

24,240( 26,664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径溝入れ加工用工具 溝幅:1.0~5.0mm。
【特長】
・汎用的な内径溝入れ加工に対応。
【用途】
・内径溝入れ加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

CGXL0016で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径溝入れ加工用バイト CGXR/L形の型番CGXL0016のページです。
型番CGXL0016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径溝入れ加工用バイト CGXR/L形

内径溝入れ加工用バイト CGXR/L形

    内径溝入れ加工用バイト SNGR/L形

    内径溝入れ加工用バイト SNGR/L形

      内径溝入れ加工用バイトTungCut CTIR/L形

      内径溝入れ加工用バイトTungCut CTIR/L形

        SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

        SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

          内径溝入れ用 GX-I 形バイト

          内径溝入れ用 GX-I 形バイト

            内径溝入れ用 CNG形バイト CNG

            内径溝入れ用 CNG形バイト CNG

              カットグリップ内径溝入れホルダー

              カットグリップ内径溝入れホルダー

                アダプター  HFPAD-3/4-R/L-T

                アダプター HFPAD-3/4-R/L-T

                  内径溝入れ用 My-T G シリーズ CGT

                  内径溝入れ用 My-T G シリーズ CGT

                    SEC-溝入れバイト(小径内径溝入れ用)SGIT型

                    SEC-溝入れバイト(小径内径溝入れ用)SGIT型

                      旋削用バイト CTIFR/L・CTIR/L

                      旋削用バイト CTIFR/L・CTIR/L

                        DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

                        DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

                          GYモジュラーホルダ(内径90°ストレートホルダ)

                          GYモジュラーホルダ(内径90°ストレートホルダ)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ イスカル イスカル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 24,240円 13,000円 26,800円 17,311円 28,470円 23,580円 28,520円 11,797円 19,350円 19,177円 22,420円 20,569円 21,255円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 横送り / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ 端面溝入れ 溝入れ 溝入れ - 溝入れ 溝入れ / 倣い / 横送り
                            ホルダ角度(°) 90 90 90 90 90 90 - - 90 90 - 0 90
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 - - 一体型 一体型 一体型 モジュラー型(ブレード) -
                            商品タイプ ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ 関連部品 ホルダ ホルダ ホルダ 関連部品 ホルダ
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D - - - 2D - - - 2D/3D - 2D/3D - -

                            内径溝入れ加工用バイト CGXR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CGX
                            CGXL0020
                            CGXL0025
                            CGXL0032
                            CGXL0040
                            CGXL16SC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合刃幅
                            (mm)
                            最小加工径
                            (mm)
                            最大溝深さ
                            (mm)
                            勝手 シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード 頭部 刃先距離 シャンク材質 適合チップ クランプセット スパナ 締付けトルク
                            (N・m)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------------

                            26,280円

                            ( 28,908円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1~3243201801819711-61103013.3GIL52□□CSW-0P-2.52.2

                            28,330円

                            ( 31,163円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1~5325.3252002324711-73113818GIL63□□CSW-2P-45

                            30,150円

                            ( 33,165円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1~5405.3322503031711-76804823GIL63□□CSW-2P-45

                            34,170円

                            ( 37,587円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1~5485.3403003738.5711-85716027GIL63□□CSW-2P-45

                            53,560円

                            ( 58,916円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1~32031620015-711-76982411.3超硬GIL52□□CSW-0P-2.52.2

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました