(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDP45-50
刃先交換式深穴用TACドリル TDP セッサクコウグ

刃先交換式深穴用TACドリル TDP TDP45-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
124,700円
税込単価
137,170円

深穴用の刃先交換式ドリル。【特長】 ・パイロットドリル付き深穴加工用工具シリー...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • 工具材質:
    超硬
  • 被削材:
    一般鋼$鋳鉄
  • コーティング有無:

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TDP45-50 解除

Loading...

TDP45-50 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

パイロットドリル付きTACドリルの外観

パイロットドリル付きTACドリルの外観

パイロットドリル付きTACドリルの寸法図

パイロットドリル付きTACドリルの寸法図

 

(単位:mm)

 

形番φDcφDsφD2LL2lsインサートパイロットドリル(付属品)
TDP30-3230~32324024815060WPMT040208-D3DP08(φ8)
TDP37-4037~40405029518570WPMT050308-D3DP10(φ10)
TDP40-4540~45405031020070WPMT050308-D3DP12(φ12)
TDP45-5045~50405034722570WPMT06T308-D3DP12(φ12)
TDP60-6560~655058.5470300120WPMT080412-D3DP12(φ12)

(注)シムシートセットにより径調整可能(径で0.5mmとび、最大2~5mm)。本体にパイロットドリルは組み込まれていますが、インサートは組み込まれていません。別途にご注文ください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
刃先交換式深穴用TACドリル TDP 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(L1)(mm)
シャンク径・MT No
適用チップ
シャンク長(mm)
トラスココード
寸法 øD2(mm)
寸法 L2(mm)
加工径 øDc(工具径調整範囲)(mm)
パイロットドリル(付属品)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDP45-50

45 ~ 50
347
40
WPMT06T308-D3
70
710-4146
50
225
45 ~ 50
DP12(φ12)

1個

124,700( 137,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

深穴用の刃先交換式ドリル。
【特長】
・パイロットドリル付き深穴加工用工具シリーズ。
・工具径(調整式):直径30~65mm。
【用途】
・深穴加工用。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

TDP45-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式深穴用TACドリル TDPの型番TDP45-50のページです。
型番TDP45-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃先交換式深穴用TACドリル TDP

刃先交換式深穴用TACドリル TDP

    BRL ニューポイントドリル

    BRL ニューポイントドリル

      ダイヤコート超硬 D-GDN

      ダイヤコート超硬 D-GDN

        エンドミルシャンクドリル 3×D オイルホール付 RT100U 5510

        エンドミルシャンクドリル 3×D オイルホール付 RT100U 5510

          油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

          油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

            TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

            TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

              ストレートシャンクドリル 3×D RT100U 2473

              ストレートシャンクドリル 3×D RT100U 2473

                超硬ドリル 3×D 5514 RT100U

                超硬ドリル 3×D 5514 RT100U

                  アクアドリル EXスタブ AQDEXS

                  アクアドリル EXスタブ AQDEXS

                    超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH

                    超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH

                      アクアドリル EX フラット AQDEXZ

                      アクアドリル EX フラット AQDEXZ

                        ザグリボーラー ZPB□□□□-TH

                        ザグリボーラー ZPB□□□□-TH

                          超硬チップ付スリムシャンクドリル

                          超硬チップ付スリムシャンクドリル

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル オーエスジー グーリング オーエスジー ミスミ グーリング グーリング 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) フクダ精工
                            通常価格 97,500円 13,455円 11,363円 7,210円 7,448円 2,370円 7,054円 5,504円 7,562円 7,046円 7,070円 5,712円 17,003円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - - - -
                            工具材質 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼$鋳鉄 - - - - - - - - - - - -
                            コーティング有無 - - - - - - - - - - - -

                            刃先交換式深穴用TACドリル TDPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDP30-32
                            TDP37-40
                            TDP40-45
                            TDP60-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 適用チップ シャンク長
                            (mm)
                            トラスココード 寸法 øD2
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            加工径 øDc(工具径調整範囲)
                            (mm)
                            パイロットドリル(付属品)

                            97,500円

                            ( 107,250円 )
                            1個 -

                            1日目

                            30 ~ 3224832WPMT040208-D360710-41114015030 ~ 32DP08(φ8)

                            114,120円

                            ( 125,532円 )
                            1個 -

                            1日目

                            37 ~ 4029540WPMT050308-D370710-41205018537 ~ 40DP10(φ10)

                            114,120円

                            ( 125,532円 )
                            1個 -

                            1日目

                            40 ~ 4531040WPMT050308-D370710-41385020040 ~ 45DP12(φ12)

                            150,400円

                            ( 165,440円 )
                            1個 -

                            1日目

                            60 ~ 6547050WPMT080412-D3120710-415458.530060 ~ 65DP12(φ12)

                            刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました