(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EXP05020RL
超高送り加工用柄付カッタ EXP チョウタカオクリ TACフラッシュミル EXP

超高送り加工用柄付カッタ EXP EXP05020RL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,390円
税込単価
37,829円

ねじ止め式 柄付きカッタ 超高送り仕様 リード角:15°。【特長】・3コーナイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EXP05020RL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

ねじ止め式柄付きカッタ超高送りTACミルシリーズ

特長

商品画像

商品画像

特長

特長

  • 分厚いチップ:従来品より1~2サイズ厚いチップを採用。
  • 強固なクランプ力:締付ねじ+押え金によるダブルランプ方式でチップを強固にクランプ。
  • 高信頼性+長寿命:内部エアーにより、切りくずの嚙みこみによる切刃欠損を抑制。
  • 長寿命:汎用、低抵抗、切刃強化、高硬度材向けの4種類のチップを設定。
  • 締付けトルクの向上:クランプねじはトルクスプラスを採用(T/EXPO8形は除く)。

超高送りTACミルシリーズの推奨領域

推奨領域グラフ

推奨領域グラフ

超高送りの秘密

加工能率が従来ラジアスカッターの2~6倍。 長い突き出しで高能率加工が可能、3コーナ仕様のチップで経済的。  (Vf=4000~10,000mm/min)

加工能率が従来ラジアスカッターの2~6倍。
長い突き出しで高能率加工が可能、3コーナ仕様のチップで経済的。
(Vf=4000~10,000mm/min)

正味切削動力

  • 正味切削動力(kW)=1分間当りの切りくず排出量(cc/min)/kW当りの切りくず排出量(cc/kW)
  • 1分間当りの切りくず排出量(cc/min)=切込み(ap)×切削幅(ae)×テーブル送り(mm/min)/1000
  • kW当りの切りくず排出量(cc/kW)=切削する刃当り送り(mm/t)の切りくず排出量(cc/kW)
05形

05形

06形

06形

08形

08形

09形

09形

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
適合インサート
締付けねじ
寸法 ℓs(mm)
寸法 ΦDc1(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
仕様
クランプセット
ドライバ
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXP05020RL

20
180
20
2
1.5
100
WPM□05H315ZPR (-□□□)
CSPB-3.5S
80
12.4
350-8617
2D
ロング
-
IP-15D
IP-15D

1個

34,390( 37,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 柄付きカッタ 超高送り仕様 リード角:15°。
【特長】
・3コーナインサート採用。
・超高送りカッタ。
【用途】
・平面加工、彫りこみ、溝入れ、繰り広げ等汎用的な部品加工用。
・高送りによる高能率加工に対応。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

EXP05020RLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高送り加工用柄付カッタ EXPの型番EXP05020RLのページです。
型番EXP05020RLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高送り加工用柄付カッタ EXP

超高送り加工用柄付カッタ EXP

    TACフラッシュラジアスミル ERD12

    TACフラッシュラジアスミル ERD12

      アルファ高硬度ラジアスミル RH2P形 シャンクタイプ RH2P1□□□S

      アルファ高硬度ラジアスミル RH2P形 シャンクタイプ RH2P1□□□S

        内径ダブルクランプホルダ A-DWLN型(内径・奥端面加工)

        内径ダブルクランプホルダ A-DWLN型(内径・奥端面加工)

          高送り加工用 柄付きラジアスカッタ EXLN

          高送り加工用 柄付きラジアスカッタ EXLN

            ミル 肩削り用 EPS17

            ミル 肩削り用 EPS17

              SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

              SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                スーパーエンドチッパーSEC形 標準形・ミディアムロング形

                スーパーエンドチッパーSEC形 標準形・ミディアムロング形

                  直角肩加工用カッタ EPS11形

                  直角肩加工用カッタ EPS11形

                    コロミルR216F仕上げ用ボールエンドミル 鋼および超硬シャンク  円筒シャンク R216F-A

                    コロミルR216F仕上げ用ボールエンドミル 鋼および超硬シャンク 円筒シャンク R216F-A

                      高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C

                      高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C

                        メーカー タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル ダイジェット タンガロイ サンドビック タンガロイ
                        通常価格 30,520円 32,340円 15,145円 24,415円 33,800円 24,610円 12,675円 31,373円 31,540円 43,657円 27,810円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   1日目  
                        加工用途 平面 平面 平面 / 側面 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 側面 / 溝 - 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他
                        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                        取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                        適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コート 超硬コート / サーメット - - 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート
                        加工用途詳細 高送り加工 多機能加工 - - 彫込み/ヘリカル/R/倣い - - - - - 彫込み/ヘリカル

                        超高送り加工用柄付カッタ EXPのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EXP05020RLL
                        EXP05020RS
                        EXP05021RL
                        EXP05021RLL
                        EXP05021RS
                        EXP06025RL
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        刃径 D
                        (φ)
                        全長 (L)
                        (mm)
                        シャンク径 (d)
                        (mm)
                        刃数
                        (枚)
                        最大切り込み深さ (Ad)
                        (mm)
                        首下長(ℓ1)
                        (mm)
                        適合インサート 締付けねじ 寸法 ℓs
                        (mm)
                        寸法 ΦDc1
                        (mm)
                        トラスココード CADデータ有無
                        (2D/3D)
                        仕様 クランプセット ドライバ スパナ

                        39,350円

                        ( 43,285円 )
                        1個 -

                        1日目

                        202502021.5130WPM□05H315ZPR (-□□□)CSPB-3.5S12012.4825-36972Dエクストラロング-IP-15DIP-15D

                        30,520円

                        ( 33,572円 )
                        1個 -

                        1日目

                        201302021.550WPM□05H315ZPR (-□□□)CSPB-3.5S8012.4350-86252D標準-IP-15DIP-15D

                        34,390円

                        ( 37,829円 )
                        1個 -

                        1日目

                        211802021.5100WPM□05H315ZPR (-□□□)CSPB-3.5S8013.4825-36982Dロング-IP-15DIP-15D

                        39,350円

                        ( 43,285円 )
                        1個 -

                        1日目

                        212502021.550WPM□05H315ZPR (-□□□)CSPB-3.5S20013.4825-36992Dエクストラロング-IP-15DIP-15D

                        30,520円

                        ( 33,572円 )
                        1個 -

                        1日目

                        211302021.550WPM□05H315ZPR (-□□□)CSPB-3.5S8013.4350-86332D標準-IP-15DIP-15D

                        35,410円

                        ( 38,951円 )
                        1個 -

                        1日目

                        252002521.5120WPM□06X415ZPR (-□□□)CSPB-4S8016.4825-37002DロングCSY-15IP-15DIP-15D

                        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました