鋼、鋳鉄、ステンレス、高硬度材の高送り加工に最適なフラッシュミル。【特長】・ね...
型番
TXP08050R 解除
Loading...
TXP ※図はエア穴仕様です。
カッタ締付けボルト
形番 | 刃数 | 寸法(mm) | 重量 (kg) | エア穴 | 使用インサート | カッタ締付ボルト | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φDc | 有効径 φDc1 | l | Lf | b | a | φd | φDb | 形番 | 図 | |||||
TXP06050RA | 4 | 50 | 41.4 | 20 | 50 | 6 | 10 | 22 | 47 | 0.4 | あり | WPM□06X415ZPR(-□□□) | CM10X30H | 2 |
TXP06050R | なし | CM10X30 | 5 | |||||||||||
TXP06050R2 | 5 | 8 | 22.225 | あり | CM10X30H | 2 | ||||||||
TXP08050RA | 3 | 50 | 38.6 | 19.5 | 50 | 6 | 10 | 22 | 47 | 0.4 | あり | WPMT080615Z□R(-□□□) | FSHM10-40H | 1 |
TXP08050R | なし | FSHM10-40 | 4 | |||||||||||
TXP08050R2 | 5 | 8 | 22.225 | あり | FSHM10-40H | 1 | ||||||||
TXP08063RA | 4 | 63 | 51.6 | 20 | 6 | 10 | 22 | 59 | 0.7 | あり | CM10X30H | 2 | ||
TXP08063R | なし | CM10X30 | 5 | |||||||||||
TXP08063R2 | 5 | 8 | 22.225 | あり | CM10X30H | 2 | ||||||||
TXP08080RA | 5 | 80 | 68.6 | 32 | 63 | 8 | 12.7 | 31.75 | 76 | 1.4 | あり | CM16X40H | 2 | |
TXP08080R | なし | CM16X40 | 5 | |||||||||||
TXP08100RA | 6 | 100 | 88.6 | 32 | 96 | 2.5 | あり | CM16X40H | 2 | |||||
TXP08100R | なし | CM16X40 | 5 | |||||||||||
TXP08125R | 7 | 125 | 113.6 | 45 | 10 | 15.9 | 38.1 | 80 | 3.1 | あり | TMBA-M20H | 3 | ||
TXP08160R | 8 | 160 | 148.6 | 46 | 11 | 19 | 50.8 | 100 | 5.1 | あり | TMBA-M24H | 3 | ||
TXP09063R | 3 | 63 | 49.4 | 20 | 50 | 6 | 10 | 22 | 59 | 0.6 | あり | WPMT090725Z□R(-□□□) | CM10×30H | 2 |
TXP09063R2 | 5 | 8 | 22.225 | あり | ||||||||||
TXP09080R | 4 | 80 | 66.4 | 32 | 63 | 8 | 12.7 | 31.75 | 76 | 1.3 | あり | CM16×40H | 2 | |
TXP09100R | 5 | 100 | 86.4 | 96 | 2.4 | あり | ||||||||
TXP09125R | 6 | 125 | 111.4 | 38 | 63 | 10 | 15.9 | 38.1 | 98 | 3.1 | あり | TMBA-M20H | 3 | |
TXP09160R | 7 | 160 | 146.4 | 38 | 63 | 11 | 19 | 50.8 | 100 | 4.7 | あり | TMBA-M24H |
型番 |
刃径 D(φ) |
全長 (L)(mm) |
刃数(枚) |
最大切り込み深さ (Ad)(mm) |
首下長(ℓ1)(mm) |
エア穴 |
寸法 Φd(mm) |
適合インサート |
締付けねじ |
寸法 ℓ(mm) |
寸法 b(mm) |
寸法 a(mm) |
寸法 ΦDb(mm) |
寸法 ΦDc1(mm) |
トラスココード |
クランプセット |
ドライバ |
カッタ締付けボルト |
スパナ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
TXP08050R |
50
|
50
|
3
|
1.5
|
50
|
なし
|
22
|
WPMT080615Z□R (-□□□)
|
CSTB-5
|
19.5
|
6
|
10
|
47
|
38.6
|
350-7947
|
CSX20
|
T-20T
|
FSHM10-40
|
T-20T
| 1個 | 42,780円(
47,058円
) | 1日目 |
Loading...
鋼、鋳鉄、ステンレス、高硬度材の高送り加工に最適なフラッシュミル。
【特長】
・ねじ止め式。
・超高送り加工用。
・ボアタイプ。
・カッタリード角:20°。
・工具径:Φ50~160(直径50~160mm)。
【用途】
・正面加工、切り込み加工、斜め送り加工、ヘリカル加工に。
TXP08050Rで型番確定
ねじ止め式超高送りカッタ TXPの型番TXP08050Rのページです。
型番TXP08050Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TXP06050R |
TXP06050R2 |
TXP06050RA |
TXP08050R2 |
TXP08050RA |
TXP08063R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | 最大切り込み深さ (Ad) (mm) | 首下長(ℓ1) (mm) | エア穴 | 寸法 Φd (mm) | 適合インサート | 締付けねじ | 寸法 ℓ (mm) | 寸法 b (mm) | 寸法 a (mm) | 寸法 ΦDb (mm) | 寸法 ΦDc1 (mm) | トラスココード | クランプセット | ドライバ | カッタ締付けボルト | スパナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,740円 ( 58,014円 ) | 1個 | - | 1日目 | 50 | 50 | 4 | 1.5 | 50 | なし | 22 | WPM□06X415ZPR (-□□□) | CSPB-4S | 20 | 6 | 10 | 47 | 41.4 | 825-4004 | CSY-15 | IP-15D | CM10X30 | IP-15D | |
53,780円 ( 59,158円 ) | 1個 | - | 1日目 | 50 | 50 | 4 | 1.5 | 50 | あり | 22.225 | WPM□06X415ZPR (-□□□) | CSPB-4S | 20 | 5 | 8 | 47 | 41.4 | 825-4005 | CSY-15 | IP-15D | CM10X30H | IP-15D | |
53,780円 ( 59,158円 ) | 1個 | - | 1日目 | 50 | 50 | 4 | 1.5 | 50 | あり | 22 | WPM□06X415ZPR (-□□□) | CSPB-4S | 20 | 6 | 10 | 47 | 41.4 | 825-4006 | CSY-15 | IP-15D | CM10X30H | IP-15D | |
43,880円 ( 48,268円 ) | 1個 | - | 1日目 | 50 | 50 | 3 | 1.5 | 50 | あり | 22.225 | WPMT080615Z□R (-□□□) | CSTB-5 | 19.5 | 5 | 8 | 47 | 38.6 | 825-4007 | CSX20 | T-20T | FSHM10-40H | T-20T | |
43,880円 ( 48,268円 ) | 1個 | - | 1日目 | 50 | 50 | 3 | 1.5 | 50 | あり | 22 | WPMT080615Z□R (-□□□) | CSTB-5 | 19.5 | 6 | 10 | 47 | 38.6 | 825-4008 | CSX20 | T-20T | FSHM10-40H | T-20T | |
54,810円 ( 60,291円 ) | 1個 | - | 1日目 | 63 | 50 | 4 | 1.5 | 50 | なし | 22 | WPMT080615Z□R (-□□□) | CSTB-5 | 20 | 6 | 10 | 59 | 51.6 | 825-4009 | CSX20 | T-20T | CM10X30 | T-20T |