(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
91,450円 ~ 251,980円
税込価格
100,595円 ~ 277,178円

くさび止め式 直角肩加工用PCDカッタ リード角:90°。【特長】・アルミ高速...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09 製品仕様01

アルミ材の高速加工(荒加工~仕上げ加工)

性能・試験情報

■切削性能

超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09 製品仕様02

加工面粗さ比較

超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09 製品仕様03

バリ高さ比較

外形図

GAMP=+8.5°、GAMF=+3°~+5°
超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09 外形図01

エア穴仕様です。

※超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 PCDインサート使用

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材材種形状切削速度
Vc(m/min)
刃当り送り
fz(mm/t)
鋳造アルミ合金/ダイキャスト
(Si<13%)
DX140YDEN0905PDFR-D500~4,0000.05~0.2
鋳造アルミ合金/ダイキャスト
(Si≧13%)
DX140YDEN0905PDFR-D200~5000.05~0.2
アルミ合金DX140YDEN0905PDFR-D500~4,0000.05~0.2
銅合金DX140YDEN0905PDFR-D200~5000.05~0.2

※面粗度向上を希望される場合はさらい刃(-WD)の併用、バリ抑制を希望される場合はバリ取りさらい刃(-BD)の併用を推奨します。
※切削速度Vc=1,500m/min以上でのご使用の場合、アーバおよびホルダは釣り合い等級G16以内に調整されたものをご使用ください。
※湿式加工(水溶性切削油)を推奨します。
※工具突き出し長さがL/D=3(工具径の3倍)を超える場合には、上記切削条件(切削速度、送り)の70~80%を目安に設定してください。

選定サポート情報

■各インサートの組合わせ方法

超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09 選定サポート情報04

※交互に組み込み

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 Φd(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
寸法 ΦDb(mm)
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
41
4
41
25.4
23
6
9.5
50
825-3559
標準刃

1個

91,450( 100,595円 )

1日目

80
41
6
41
25.4
28.5
6
9.5
50
825-3560
多刃

1個

139,060( 152,966円 )

1日目

100
35
6
35
25.4
24.5
6
9.5
50
825-3561
標準刃

1個

132,260( 145,486円 )

1日目

100
35
8
35
25.4
24.5
6
9.5
50
350-7301
多刃

1個

178,560( 196,416円 )

1日目

125
35
6
35
25.4
24.5
6
9.5
50
825-3562
標準刃

1個

139,060( 152,966円 )

1日目

125
35
10
35
25.4
24.5
6
9.5
50
825-3563
多刃

1個

222,610( 244,871円 )

1日目

160
52
8
52
31.75
40
8
12.7
60
825-3564
標準刃

1個

187,830( 206,613円 )

1日目

160
52
12
52
31.75
40
8
12.7
60
825-3565
多刃

1個

251,980( 277,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

くさび止め式 直角肩加工用PCDカッタ リード角:90°。
【特長】
・アルミ高速加工用カッタ。PCDインサート採用。
【用途】
・アルミの高速、高精度加工用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

    アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12

    アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12

      TACミル TUNGREC TPO07R

      TACミル TUNGREC TPO07R

        平面加工用カッタ TME4400形

        平面加工用カッタ TME4400形

          ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13

          ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13

            ELS11形 TUNGREC(タングレック)

            ELS11形 TUNGREC(タングレック)

              コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

              コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 HSK R590-HA

                ミル 肩削り用 TSP4000IA

                ミル 肩削り用 TSP4000IA

                  直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                  直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                    平面加工用カッタ EAW13形

                    平面加工用カッタ EAW13形

                      直角肩加工用カッタ THE4000IA形

                      直角肩加工用カッタ THE4000IA形

                        TUNG-ALUMILL TPV

                        TUNG-ALUMILL TPV

                          平面加工用カッタ TAW13形

                          平面加工用カッタ TAW13形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 91,450円 41,320円 53,850円 58,210円 30,370円 66,040円 115,429円 58,210円 42,200円 17,310円 69,140円 60,430円 30,370円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 平面 側面 / 溝 平面 / 面取り 平面 / 側面 - - 平面 側面 / 溝 平面 / 面取り - - 平面 / 面取り
                            被削材 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー - ねじ込み式 アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー - アーバー
                            適応チップ材種 ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート / ダイヤ(PCD) - 超硬コート / サーメット
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 8 8 7 4 10 - - 10 16.9 5 6 - 5

                            超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました