(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量TACミル EFE12

超軽量TACミル EFE12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,230円
税込単価
40,953円

非鉄材料の荒加工~仕上加工。専用インサートで鋼、鋳鉄、ステンレス鋼も対応可能。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

「TFE」に刃先高さ調整機構付きカッタを拡充

  • 軽量ボディ
超軽量TACミル EFE12 製品仕様01

非鉄材料の荒加工~仕上げ加工。専用インサートで鋼、鋳鉄、ステンレス鋼も対応可能。

外形図

GAMP=+13°、GAMF=+7°
超軽量TACミル EFE12 外形図01

エア穴仕様です。

※アルミ加工用ねじ止め式柄付き正面フライスカッタ、切込み角:85.5°、四角形ポジインサート使用

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材材種形状切削速度
Vc(m/min)
刃当り送り
fz(mm/t)
炭素鋼・合金鋼
(300HB以下)
AH120SEGW12X4ZEPR100~1800.03~0.15
NS740SEGW12X4ZEPR100~1800.03~0.15
ステンレス鋼
(250HB以下)
AH140SEGW12X4ZEPR80~1800.03~0.15
普通鋳鉄・ダクタイル鋳鉄AH120SEGW12X4ZEPR100~2000.03~0.15
ねずみ鋳鉄BX4802QP-SECW12X412ZETR800~1,5000.05~0.3
ダクタイル鋳鉄BX4802QP-SECW12X412ZETR500~8000.05~0.2
鋳造アルミ合金/ダイキャスト
(Si<13%)
KS05FSEGT12X4ZEFR-AJ200~1,5000.05~0.2
DX140SEGW12X4ZEFR-D200~1,5000.05~0.2
鋳造アルミ合金/ダイキャスト
(Si≧13%)
KS05FSEGT12X4ZEFR-AJ80~2000.05~0.2
DX140SEGW12X4ZEFR-D200~5000.05~0.2
アルミ合金
(1000/3000/5000/6000系)
(引張強度350N/mm2未満)
KS05FSEGT12X4ZEFR-AJ200~1,5000.05~0.2
DX140SEGW12X4ZEFR-D200~1,5000.05~0.2
アルミ合金
(2000/4000/7000系)
(引張強度350N/mm2以上)
KS05FSEGWT12X4ZEFR200~1,5000.05~0.2
DX140SEGW12X4ZEFR-D200~1,5000.05~0.2
銅合金KS05FSEGT12X4ZEFR-AJ200~5000.05~0.2
DX140SEGW12X4ZEFR-D200~5000.05~0.2
  • ※ アルミ銅・合金加工にて、(1)面租度向上を希望される場合はさらい刃(-WD)の併用、(2)バリ抑制を希望される場合はバリ取りさらい刃(-BD)の併用を推奨します。
  • ※ アルミ・銅合金加工では湿式加工(水溶性切削油)を推奨します。銅・鋳鉄・ステンレス加工では乾式加工を推奨します。
  • ※ 工具突き出し長さがL/D=3(工具径の3倍)を超える場合には、上記切削条件(切削速度、送り)の70~80%を目安に設定してください。
  • ※ 鋳鉄加工にて(1)面粗度向上を希望される場合はさらい刃(1QP-SECW12X412ZETR-W)の併用、(2)バリ抑制を希望される場合はバリ取りさらい刃(1QP-SECW12X412ZETR-B)の併用を推奨します。

選定サポート情報

■各インサートの組合わせ方法

-汎用加工面精度重視バリ低減重視
使用
インサート
普通刃SEGW12X4ZEFR-D DX140
2QP-SECW12X412ZETR BX480
さらい刃SEGW12X4ZEFR-WD DX140--
1QP-SECW12X4ZETR-W BX480
バリ取りさらい刃SEGW12X4ZEFR-BD DX140--
1QP-SECW12X4ZETR BX480
各刃の組込み枚数全数普通刃さらい刃をカッタ内に1~2枚普通刃数:
バリ取りさらい刃数=1:1※
加工面精度(粗さ・うねり)
加工面のバリ

※交互に組み込み

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EFE12050R

1個

37,230( 40,953円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非鉄材料の荒加工~仕上加工。専用インサートで鋼、鋳鉄、ステンレス鋼も対応可能。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

EFE12050Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量TACミル EFE12の型番EFE12050Rのページです。
型番EFE12050Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量TACミル EFE12

超軽量TACミル EFE12

    超軽量TACミル EDPD09

    超軽量TACミル EDPD09

      SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

      SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

        SEC-ウェーブミル WAX4000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

        SEC-ウェーブミル WAX4000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

          RF4000型 アルミ用高速カッタ

          RF4000型 アルミ用高速カッタ

            SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

            SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

              SEC-ウェーブミル WAX3000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

              SEC-ウェーブミル WAX3000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

                SEC-ウェーブミル WAX4000型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

                SEC-ウェーブミル WAX4000型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

                  SEC-エースミル APG-R

                  SEC-エースミル APG-R

                    SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

                    SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

                      多機能工具 コロプレックス MT 複合加工機でのフライス加工および旋削加工用 M-C

                      多機能工具 コロプレックス MT 複合加工機でのフライス加工および旋削加工用 M-C

                        SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

                        SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

                          コロミル365カッター

                          コロミル365カッター

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック
                            通常価格 37,230円 63,380円 36,504円 59,249円 113,620円 42,471円 62,057円 59,249円 65,988円 42,471円 117,714円 49,140円 65,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            加工用途 平面 平面 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 側面 / 溝
                            刃径 D(φ) 50 63 - - - - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 アルミ合金 一般鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー アーバー
                            全長 (L)(mm) 95 100 - - - - - - - - - - -

                            超軽量TACミル EFE12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました