(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSVGL1616K
外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形 コガタセンバンヨウJシリーズ JSVG

外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形 JSVGL1616K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,180円
税込単価
8,998円

外径溝入れ加工用工具 溝幅:0.33~2.0mm。【特長】・小型旋盤での精密溝...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    0.33~2
  • 最大溝深さ(mm):
    0.7~5.5
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 全長(mm):
    125
  • 頭部(mm):
    23
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    JVGR/L□□□F
  • クランプねじ:
    CSTB-3S
  • スパナ:
    T-9F(オプション T-9L)
  • 締付けトルク(N・m):
    2.3

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

JSVGL1616K の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

小型旋盤用Jシリーズ JSVG形

2コーナータイプ。 オフセットなしスクリューオン式。 本図は右勝手Rを示す。
  • 2コーナータイプ。
  • オフセットなしスクリューオン式。
  • ※ 本図は右勝手Rを示す。
形番使用
インサート
寸法(mm)締付けねじスパナ
(オプション)
hbL1L2h1f
JSVGR/L1010K-CJVGR/L***(F)1010125231010CSTB-3ST-9F(T-9L)
JSVGR/L1212K-CJVGR/L***(F)1212125231212CSTB-3ST-9F(T-9L)
JSVGR/L1616KJVGR/L***(F)1616125231616CSTB-3ST-9F(T-9L)
  • 溝入れ専用バイト。
  • 溝入れ最大深さ5.5mm。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSVGL1616K

16
16
350-5421
2D/3D
16
16

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径溝入れ加工用工具 溝幅:0.33~2.0mm。
【特長】
・小型旋盤での精密溝入れ加工に対応。
【用途】
・外径溝入れ加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

JSVGL1616Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形の型番JSVGL1616Kのページです。
型番JSVGL1616Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形

外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形

    外径溝入れ加工用バイト SGT形

    外径溝入れ加工用バイト SGT形

      外径溝入れ加工用バイト GX-E形

      外径溝入れ加工用バイト GX-E形

        外径溝入れ加工用バイト TGTS形

        外径溝入れ加工用バイト TGTS形

          外径溝入れ加工用バイト CTWR/L形

          外径溝入れ加工用バイト CTWR/L形

            小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCCWS

            小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCCWS

              小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCGWS

              小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCGWS

                外径溝入れ用バイト My-T Gシリーズ CGWS-WG-L

                外径溝入れ用バイト My-T Gシリーズ CGWS-WG-L

                  小型旋盤用工具 突切りバイト My-T Gシリーズ JCGSS

                  小型旋盤用工具 突切りバイト My-T Gシリーズ JCGSS

                    外径切削 CGER/L

                    外径切削 CGER/L

                      外径溝入れ用バイト My-T Gシリーズ CGWS-G

                      外径溝入れ用バイト My-T Gシリーズ CGWS-G

                        外径溝入れ用バイト My-T CGDシリーズ CGWS-CGD

                        外径溝入れ用バイト My-T CGDシリーズ CGWS-CGD

                          外径溝入れ用バイト My-T Gシリーズ CGWS-WG

                          外径溝入れ用バイト My-T Gシリーズ CGWS-WG

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,870円 12,050円 26,430円 12,560円 18,910円 10,810円 10,810円 18,550円 10,810円 14,680円 18,550円 16,720円 18,550円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            適合刃幅(mm) 0.33~2 - 1~4.5 - - 2 2 - 2 - - - -
                            最大溝深さ(mm) 0.7~5.5 - 1.5~6 - - - 10 - - - 12 - -
                            ホルダ角度(°) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 モジュラー型(ブレード) 一体型 一体型 モジュラー型(ブレード) - モジュラー型(ブレード)

                            外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSVGL1010K-C
                            JSVGL1212K-C
                            JSVGR1010K-C
                            JSVGR1212K-C
                            JSVGR1616K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1010350-54052D/3D1010

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1212350-54132D1212

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1010350-54302D/3D1010

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1212350-54482D1212

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1616350-54562D/3D1616

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました