小型旋盤用の外径溝入れバイト。【特長】・外径溝入れ用(溝幅0.33~2.0mm...
型番
JS22K-TGL3 解除
Loading...
JS-TGL3の寸法図(単位:mm)
本図は左勝手(L)を示す。
JS-TGL3の使用イメージ
形番 | R/L | W | ar | Ds | f | L1 | h | b | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS19K-TGL3 | L | 0.33-3 | 0.7-2.6 | 19.1 | 6.00 | 125.0 | 18.0 | 18.0 | 11.500 |
JS20K-TGL3 | L | 0.33-3 | 0.7-2.6 | 20.0 | 6.00 | 125.0 | 19.0 | 19.0 | 11.500 |
JS22K-TGL3 | L | 0.33-3 | 0.7-2.6 | 22.0 | 6.00 | 125.0 | 21.0 | 21.0 | 11.500 |
JS25K-TGL3 | L | 0.33-3 | 0.7-2.6 | 25.4 | 10.00 | 125.0 | 24.0 | 24.0 | 12.700 |
単位:mm
左勝手のホルダ(TGL3)には右勝手のインサート(JTGR3)を使用する。
推奨締め付けトルク:3.0 N・m
Loading...
小型旋盤用の外径溝入れバイト。
【特長】
・外径溝入れ用(溝幅0.33~2.0mm)。
JS22K-TGL3で型番確定
小型旋盤用Jシリーズ JS-TGL3の型番JS22K-TGL3のページです。
型番JS22K-TGL3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JS19K-TGL3 |
JS20K-TGL3 |
JS25K-TGL3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | トラスココード | 刃先距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,850円 ( 17,435円 ) | 1個 | - | 1日目 | 18 | 18 | 349-9375 | 6 | |
15,850円 ( 17,435円 ) | 1個 | - | 1日目 | 19 | 19 | 349-9421 | 6 | |
16,360円 ( 17,996円 ) | 1個 | - | 1日目 | 24 | 24 | 349-9511 | 10 |