(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JCCWSR1616K2
小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCCWS コガタセンバンヨウJシリーズ JCCWS

小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCCWS JCCWSR1616K2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,760円
税込単価
12,936円

ねじ止め式外径溝入れの2コーナータイプ突切りバイト。【特長】・突切り加工用工具...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 適合刃幅(mm):
    2
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 全長(mm):
    125
  • 頭部(mm):
    19
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    JCC□200F
  • クランプねじ:
    CSTB-4S
  • スパナ:
    T-15L(オプション)
  • 締付けトルク(N・m):
    3.5

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

JCCWSR1616K2 の仕様・寸法情報

商品情報

小型旋盤用Jシリーズ JCCWSの外形図と寸法について

小型旋盤用Jシリーズ JCCWS:関連画像

小型旋盤用Jシリーズ JCCWSの正面図

小型旋盤用Jシリーズ JCCWS:関連画像

寸法図
※本図は右勝手(R)を示す。

小型旋盤用Jシリーズ JCCWS:関連画像

オフセットなし

形番 W φDmax h b L1 L2 h1 f インサート
JCCWSR/L1010K2 2 20 10 10 125 19 10 10 JCC*200F...
JCCWSR/L1212K2 2 20 12 12 125 19 12 12 JCC*200F...
JCCWSR/L1616K2 2 20 16 16 125 19 16 16 JCC*200F...
JCCWSR/L2020K2 2 20 20 20 125 19 20 20 JCC*200F...
JCCWSR/L2525K2 2 20 25 25 125 19 25 25 JCC*200F...

型番リスト

型番
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCCWSR1616K2

10
16
16
350-4476
2D/3D
16
16

1個

11,760( 12,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式外径溝入れの2コーナータイプ突切りバイト。
【特長】
・突切り加工用工具溝幅は2mm。
・右勝手(R)、左勝手(L)の2タイプと、5サイズの10個のバリエーションより用途にあわせて選択が可能。
・最大突切り径:≦Φ20(半径20mm)。
・インサート(JCC□200F)と組み合わせて使用する。
【用途】
・小型旋盤の外径溝入れとして利用可能。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

JCCWSR1616K2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCCWSの型番JCCWSR1616K2のページです。
型番JCCWSR1616K2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCCWS

小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCCWS

    小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCGWS

    小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCGWS

      外径溝入れ用 My-T Gシリーズ CGWS-W

      外径溝入れ用 My-T Gシリーズ CGWS-W

        小型旋盤用工具 突切りバイト My-T Gシリーズ JCGSS

        小型旋盤用工具 突切りバイト My-T Gシリーズ JCGSS

          突切り加工用工具 CTV-X

          突切り加工用工具 CTV-X

            外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形

            外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形

              小型旋盤用Jシリーズ JS-TGL3

              小型旋盤用Jシリーズ JS-TGL3

                高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド

                高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド

                  QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

                  QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF

                    ブレード用縦型シャンク 外径切削 CHSR/L

                    ブレード用縦型シャンク 外径切削 CHSR/L

                      QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF123

                      QSホールディングシステム用ショートバイト 突切り・溝入れ工具 QS-R/LF123

                        自動盤用突切りバイト JSXXR/L

                        自動盤用突切りバイト JSXXR/L

                          突切り加工用ホルダ CTPA

                          突切り加工用ホルダ CTPA

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ サンドビック タンガロイ 日本特殊陶業
                            通常価格 10,810円 10,810円 11,760円 10,810円 20,790円 7,870円 15,850円 22,990円 39,657円 14,530円 20,997円 10,950円 13,932円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 突っ切り
                            適合刃幅(mm) 2 2 - 2 - 0.33~2 0.33~3 2 - - - - -
                            ホルダ角度(°) 0 0 0 0 - 0 90 0 - 0 - 0 -
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 - 一体型 一体型 一体型 - モジュラー型(ブレード) - 一体型 -
                            全長(mm) 125 125 - 125 - 125 125 120 - - - - -

                            小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCCWSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JCCWSL1616K2
                            JCCWSL2020K2
                            JCCWSL2525K2
                            JCCWSR1010K2
                            JCCWSR2020K2
                            JCCWSR2525K2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大溝深さ
                            (mm)
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)

                            11,760円

                            ( 12,936円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101616350-44252D/3D1616

                            13,800円

                            ( 15,180円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -2020350-44332D/3D2020

                            16,280円

                            ( 17,908円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102525350-44412D/3D2525

                            10,810円

                            ( 11,891円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101010350-44502D/3D1010

                            13,800円

                            ( 15,180円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102020350-44842D/3D2020

                            16,280円

                            ( 17,908円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102525350-44922D/3D2525

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました