(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX-2020LE
外径溝入れ加工用バイト GX-E形 ガイケイミゾイレヨウ GXガタバイト

外径溝入れ加工用バイト GX-E形 GX-2020LE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,430円
税込単価
29,073円

外径溝入れ加工用工具 溝幅:1~4.5mm。【特長】・汎用的な外径溝入れ加工に...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    1~4.5
  • 最大溝深さ(mm):
    1.5~6
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 頭部(mm):
    35
  • シャンク材質:
  • クランプ駒:
    CP81A、RT-1
  • スパナ:
    P-4
  • 締付けトルク(N・m):
    5

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

GX-2020LE の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

外径溝入れ用 GX形バイト GX-E

寸法・羽先部拡大(本図は右勝手Rを示す)

寸法・羽先部拡大(本図は右勝手Rを示す)

形番R/LWarhbL1L2h1ff1
GX-2020RER1-4.51.5-620.020.0125.035.020.0025.0015.0
GX-2020LEL1-4.51.5-620.020.0125.035.020.0025.0015.0
GX-2525RER1-4.51.5-625.025.0150.035.025.0032.0015.0
GX-2525LEL1-4.51.5-625.025.0150.035.025.0032.0015.0

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-2020LE

20
20
125
711-1835
25
20
XGL63□□

1個

26,430( 29,073円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径溝入れ加工用工具 溝幅:1~4.5mm。
【特長】
・汎用的な外径溝入れ加工に対応。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

GX-2020LEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝入れ加工用バイト GX-E形の型番GX-2020LEのページです。
型番GX-2020LEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径溝入れ加工用バイト GX-E形

外径溝入れ加工用バイト GX-E形

    外径溝入れ加工用バイト CTWR/L形

    外径溝入れ加工用バイト CTWR/L形

      外径溝入れ加工用バイト SGT形

      外径溝入れ加工用バイト SGT形

        外径溝入れ加工用バイト TGTS形

        外径溝入れ加工用バイト TGTS形

          外径溝入れ用 My-T Gシリーズ CGWS-W

          外径溝入れ用 My-T Gシリーズ CGWS-W

            外径溝入れ用バイト My-T Gシリーズ CGWS-WG-L

            外径溝入れ用バイト My-T Gシリーズ CGWS-WG-L

              外径切削 CGER/L

              外径切削 CGER/L

                外径溝入れ用バイト My-T CGDシリーズ CGWS-CGD

                外径溝入れ用バイト My-T CGDシリーズ CGWS-CGD

                  外径溝入れ用バイト My-T Gシリーズ CGWS-G

                  外径溝入れ用バイト My-T Gシリーズ CGWS-G

                    外径溝入れ用バイト My-T Gシリーズ CGWS-WG

                    外径溝入れ用バイト My-T Gシリーズ CGWS-WG

                      外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形

                      外径溝入れ加工用バイト Jシリーズ JSVGR/L形

                        小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCGWS

                        小型旋盤用外径溝入れ 突切りバイト JCGWS

                          SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

                          SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 26,430円 18,910円 12,050円 12,560円 11,760円 18,550円 14,680円 16,720円 18,550円 18,550円 7,870円 10,810円 13,965円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            適合刃幅(mm) 1~4.5 - - - - - - - - - 0.33~2 2 -
                            最大溝深さ(mm) 1.5~6 - - - - - - - 12 - 0.7~5.5 10 -
                            ホルダ角度(°) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型 モジュラー型(ブレード) 一体型 - モジュラー型(ブレード) モジュラー型(ブレード) 一体型 一体型 一体型

                            外径溝入れ加工用バイト GX-E形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GX-2020RE
                            GX-2525LE
                            GX-2525RE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            適合チップ

                            26,430円

                            ( 29,073円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125350-43612520XGR63□□

                            26,430円

                            ( 29,073円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150350-43793225XGL63□□

                            26,430円

                            ( 29,073円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150350-43873225XGR63□□

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました