(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EVH06R010M10.0-02
中心刃付き小径多目的加工用柄付きカッタ EVH ハイブリッドTACミル チュウシンバツキ

中心刃付き小径多目的加工用柄付きカッタ EVH EVH06R010M10.0-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,360円
税込単価
25,696円

ねじ止め式 多機能エンドミル 中心刃付き リード角:90°。【特長】・中心刃付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EVH06R010M10.0-02 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1本の工具で側面削り・溝加工・穴加工など、多彩な加工に対応する中心刃付き多機能エンドミル
中心刃付き小径多目的加工用柄付きカッタ EVH 特長1

特長

商品画像

商品画像

従来機構

従来機構

クランプ剛性アップ
  • クランプ剛性アップ
  • ボディ剛性アップ
超硬工具協会(JCTMA)環境認定製品

超硬工具協会(JCTMA)環境認定製品

中心刃付きにより、幅広い加工に対応。
  • 中心刃付きにより、幅広い加工に対応。
  • 様々な加工を1本の工具に集約可能。
構造および部品構成

構造および部品構成

EVH加工形態
加工形態

加工形態

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

中心刃付き小径多目的加工用柄付きカッタ切削条件表

(注)

  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくずの噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • アルミニウム合金の加工などで切れ刃に激しい溶着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。
  • 鋳肌などの切り込み変動がある場合や断続部の多い被削材を加工する場合には、送り速度と送りを1/2~2/3程度におさえてください。
  • 工具の突き出し長さは必要最小限にしてください。突き出しが長い場合には、びびりが発生しやすくなりますので回転速度と送り速度を下げてご使用ください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。条件設定は標準切削条件の1/2程度から徐々にアップし、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
適合インサート
寸法 ℓs(mm)
トラスココード
寸法 最大刃長ℓa(mm)
締付けねじ(標準締付トルク)
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EVH06R010M10.0-02

10
90
10
3
40
XVGT06H205□□-□□
50
350-8501
5
CSPD-1.8S (0.7N・m)
IP-6F

1個

23,360( 25,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 多機能エンドミル 中心刃付き リード角:90°。
【特長】
・中心刃付きで、ドリル加工が可能な多機能エンドミル。
【用途】
・彫りこみ、溝入れ、繰り広げ等汎用的な部品加工用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

EVH06R010M10.0-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中心刃付き小径多目的加工用柄付きカッタ EVHの型番EVH06R010M10.0-02のページです。
型番EVH06R010M10.0-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中心刃付き小径多目的加工用柄付きカッタ EVH

中心刃付き小径多目的加工用柄付きカッタ EVH

    中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH

    中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH

      TACフラッシュ小径ラジアスミル EWD

      TACフラッシュ小径ラジアスミル EWD

        PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

        PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ

          アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク

          アルファボールプレシジョンマルチフルート ABP4F形 超硬シャンク

            快削エンドミルUEX形

            快削エンドミルUEX形

              中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

              中心刃付き多目的加工用柄付きカッタ EVX

                ミーリング用ホルダ 極小径

                ミーリング用ホルダ 極小径

                  中仕上げ用ボールエンドミル EBP

                  中仕上げ用ボールエンドミル EBP

                    NEWトルネード SGLT

                    NEWトルネード SGLT

                      ボールエンドミル EBB

                      ボールエンドミル EBB

                        フライスカッター BMR03シリーズ

                        フライスカッター BMR03シリーズ

                          メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 京セラ タンガロイ THE CUT タンガロイ 株洲工具
                          通常価格 23,360円 23,360円 21,030円 20,358円 45,508円 12,836円 16,650円 14,910円 24,460円 18,258円 28,840円 12,371円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   3日目  
                          加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / その他 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - 突っ込み(Z送り) - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
                          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 鋳鉄 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                          取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                          刃数(枚) 2 2 - - - - - - - - 2 2
                          適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート / サーメット - -

                          中心刃付き小径多目的加工用柄付きカッタ EVHのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EVH07R012M12.0-02
                          EVH09R016M16.0-02
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          刃径 D
                          (φ)
                          全長 (L)
                          (mm)
                          シャンク径 (d)
                          (mm)
                          最大切り込み深さ (Ad)
                          (mm)
                          首下長(ℓ1)
                          (mm)
                          適合インサート 寸法 ℓs
                          (mm)
                          トラスココード 寸法 最大刃長ℓa
                          (mm)
                          締付けねじ(標準締付トルク) スパナ

                          24,390円

                          ( 26,829円 )
                          1個 -

                          1日目

                          1298123.548XVGT07X305□□-□□50350-85106CSPB-2H (0.7N・m)IP-6F

                          27,010円

                          ( 29,711円 )
                          1個 -

                          1日目

                          16124164.564XVGT09X405□□-□□60350-85288CSPB-2.5S (1.3N・m)IP-8D

                          カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました