ねじ止め式高精度直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。【特長】・高精度加...
型番
EPH11R010M06.0-2 解除
Loading...
特長
商品画像
超硬工具協会(JCTMA)
環境認定製品
長刃長、15度ねじれ仕様
高精度を追求したインサート
ポケット加工の高能率化
EPH加工形態
EPH形 インサート取り付け手順
許容最高回転数について
許容最高回転数を超えての使用は、機械の破損および工具部品の破損や飛散の危険がありますのでお止めください。
許容最高回転数は製品により異なりますので取扱説明書をご参照ください。
(注意)許容最高回転数は、以下に示す諸条件で使用した場合の許容最高回転数です。
許容最高回転数は、あくまでも回転体の遠心力と釣り合い良さだけを考慮した値です。インサート材種の最適切削回転速度は考慮していません。ご使用の際は、標準切削条件をご参考にしてください。
その他注意事項
加工事例
(注)
型番 |
加工用途 |
刃径 D(φ) |
仕上げ区分 |
全長 (L)(mm) |
シャンク径 (d)(mm) |
刃数(枚) |
最大切り込み深さ (Ad)(mm) |
首下長(ℓ1)(mm) |
適合インサート |
トラスココード |
CADデータ有無(2D/3D) |
仕様 |
締付けねじ(標準締付トルク) |
スパナ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
EPH11R010M06.0-2 |
側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル
|
10
|
仕上げ加工
|
50
|
6
|
2
|
10
|
15
|
XHGR1102□□□R-□□
|
703-5268
|
2D
|
自動盤向け
|
CSP-2L033 (0.7N・m)
|
IP-6F
| 1個 | 20,880円(
22,968円
) | 1日目 |
Loading...
ねじ止め式高精度直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。
【特長】
・高精度加工用小径エンドミル。
【用途】
・小型機械、小型部品加工に対応。
EPH11R010M06.0-2で型番確定
高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形の型番EPH11R010M06.0-2のページです。
型番EPH11R010M06.0-2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EPH11R010M10.0-2 |
EPH11R010M10.0-2L |
EPH13R012M12.0-2 |
EPH13R012M12.0-2L |
EPH13R013M12.0-2 |
EPH13R014M12.0-2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 加工用途 | 刃径 D (φ) | 仕上げ区分 | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 最大切り込み深さ (Ad) (mm) | 首下長(ℓ1) (mm) | 適合インサート | トラスココード | CADデータ有無 (2D/3D) | 仕様 | 締付けねじ(標準締付トルク) | スパナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,880円 ( 22,968円 ) | 1個 | - | 1日目 | バーチカル / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 10 | 仕上げ加工 | 80 | 10 | 2 | 10 | 21 | XHGR1102□□□R-□□ | 350-8153 | 2D/3D | ストレートタイプ | CSP-2L033 (0.7 N・m) | IP-6F | |
25,480円 ( 28,028円 ) | 1個 | - | 1日目 | バーチカル / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 10 | 仕上げ加工 | 100 | 10 | 2 | 10 | 36 | XHGR1102□□□R-□□ | 703-5276 | 2D/3D | ロングタイプ | CSP-2L033 (0.7 N・m) | IP-6F | |
20,880円 ( 22,968円 ) | 1個 | - | 1日目 | バーチカル / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 12 | 仕上げ加工 | 80 | 12 | 2 | 12 | 25 | XHGR1302□□□R-□□ | 350-8161 | 2D/3D | ストレートタイプ | CSPB-2.2SH (1.1 N・m) | IP-7D | |
25,480円 ( 28,028円 ) | 1個 | - | 1日目 | バーチカル / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 12 | 仕上げ加工 | 110 | 12 | 2 | 12 | 43 | XHGR1302□□□R-□□ | 703-5292 | 2D | ロングタイプ | CSPB-2.2SH (1.1 N・m) | IP-7D | |
25,480円 ( 28,028円 ) | 1個 | - | 1日目 | バーチカル / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 13 | 仕上げ加工 | 110 | 12 | 2 | 12 | 25 | XHGR1302□□□R-□□ | 703-5306 | 2D | アンダーカットタイプ | CSPB-2.2SH (1.1 N・m) | IP-7D | |
25,920円 ( 28,512円 ) | 1個 | - | 1日目 | バーチカル / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み | 14 | 仕上げ加工 | 110 | 12 | 2 | 12 | 25 | XHGR1302□□□R-□□ | 703-5314 | 2D | アンダーカットタイプ | CSPB-2.2SH (1.1 N・m) | IP-7D |