(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAW13R050M22.0-03
平面加工用カッタ TAW13形 ネジトメシキTACミル TAW13

平面加工用カッタ TAW13形 TAW13R050M22.0-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,370円
税込単価
33,407円

ねじ止め式 平面加工用ボアタイプカッタ リード角:45°。【特長】・四角形4コ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

TAW13R050M22.0-03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シュミレーション解析により高剛性と低抵抗・軽量化を実現。

平面加工用カッタ TAW13形 製品仕様01

荷重の伝達経路解析

 

■抜群の低抵抗と信頼の耐欠損性

平面加工用カッタ TAW13形 製品仕様02
 

耐欠損性比較

平面加工用カッタ TAW13形 製品仕様03

切削抵抗比較

平面加工用カッタ TAW13形 製品仕様04

■高能率

  • ボディ設定は標準刃・多刃・超多刃(受注生産)を設定。
  • CA45°タイプT/EAW13形には、高送り専用チップHJ形を設定。従来品の1.5倍~2倍の送りを実現。
平面加工用カッタ TAW13形 製品仕様05

1.5~2.0倍
HJ形は切込み角30°の切れ刃により、通常の切込み角45°チップに比べ、切り取り厚さが薄く、切れ刃単位当りの負荷を減少。
高送り時の耐欠損性に優れ、高能率な加工を実現します。

 

■高精度

  • ボディへの正面振れ・外周振れ精度を大幅に向上。加工面品位を大幅に向上。
 

■高機能ボディ

  • スピンドルスルー対応のエア穴を採用。
    切りくず除法、アルミニウム切削時の刃先への確実な給油が可能。(※φ125以下)
  • 特殊表面処理により耐腐食性と耐擦過性を向上。

外形図

平面加工用カッタ TAW13形 外形図01

最大切込み:5mm
すくい角:A.R.+17°~20°R.R.-16°~11°

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
エア穴
寸法 Φd(mm)
寸法 ΦD1(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
仕様
カッタ締付けボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAW13R050M22.0-03

50
40
3
40
あり
22
63
20
6
10
350-7335
2D
標準刃数
CM10×30H

1個

30,370( 33,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 平面加工用ボアタイプカッタ リード角:45°。
【特長】
・四角形4コーナ仕様インサート採用。
・汎用型のMJタイプ、切れ味の良いMLタイプ、アルミ用AJタイプ、高送り用HJタイプなどを設定。
・種々のチップブレーカを設定。
【用途】
・荒加工から仕上げ加工まで幅広く対応。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

TAW13R050M22.0-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面加工用カッタ TAW13形の型番TAW13R050M22.0-03のページです。
型番TAW13R050M22.0-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面加工用カッタ TAW13形

平面加工用カッタ TAW13形

    ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13

    ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13

      超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

      超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

        フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ

        フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ

          平面加工用カッタ DoPent TEN09

          平面加工用カッタ DoPent TEN09

            ねじ止め式超高送りカッタ TXP

            ねじ止め式超高送りカッタ TXP

              TACミル EMD4403RI-S32

              TACミル EMD4403RI-S32

                ミル 肩削り用 TSE4000RIA

                ミル 肩削り用 TSE4000RIA

                  ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12

                  ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12

                    ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

                    ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

                      直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                      直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                        ミル 肩削り用 TSP4000IA

                        ミル 肩削り用 TSP4000IA

                          TXQ12形 DOFEEDQUAD

                          TXQ12形 DOFEEDQUAD

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ オーエスジー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 30,370円 30,370円 91,450円 59,093円 33,370円 39,350円 68,770円 58,210円 39,720円 35,770円 42,200円 58,210円 41,540円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 面取り 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 平面 / 面取り 平面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 平面 平面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー - アーバー アーバー アーバー -
                            適応チップ材種 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート / サーメット -
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 5 10 8 - 6.4 - 4 10 11 15 16.9 10 -

                            平面加工用カッタ TAW13形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAW13R050M22.0-04
                            TAW13R063M22.0-04
                            TAW13R063M22.0-05
                            TAW13R080M25.4-04
                            TAW13R080M25.4-06
                            TAW13R100M31.7-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            エア穴 寸法 Φd
                            (mm)
                            寸法 ΦD1
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 b
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            仕様 カッタ締付けボルト

                            33,150円

                            ( 36,465円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5040440あり226320610350-73432D多刃CM10×30H

                            33,150円

                            ( 36,465円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6340440あり227620610350-73512D標準刃数CM10×30H

                            35,770円

                            ( 39,347円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6340540あり227620610350-73602D多刃CM10×30H

                            37,230円

                            ( 40,953円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8050450あり25.4942669.5350-73782D標準刃数CM12×30H

                            48,760円

                            ( 53,636円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8050650あり25.4942669.5350-73862D多刃CM12×30H

                            47,430円

                            ( 52,173円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10050550あり31.7511432812.7350-73942D標準刃数TMBA-M16H

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました