ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。【特長】・四角形4コー...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
シュミレーション解析により高剛性と低抵抗・軽量化を実現。
■抜群の低抵抗と信頼の耐欠損性
■高能率
■高精度
CA0°壁面精度
被削材:S55C(210HB)
使用機械:BT:50
切削速度:Vc=100m/min
刃当り送り:fz=0.1mm/t
切込み:ap=3.0mm
切削幅:ae=100mm
■高機能ボディ
最大切込み:10mm
すくい角:A.R.+11.5°R.R.-13°~10.5°
型番 |
刃径 D(φ) |
全長 (L)(mm) |
刃数(枚) |
首下長(ℓ1)(mm) |
トラスココード |
仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
32
|
115
|
2
|
35
|
350-8358
|
標準刃数
| 1個 | 23,220円(
25,542円
) | 1日目 | |
40
|
115
|
3
|
35
|
350-8366
|
標準刃数
| 1個 | 24,240円(
26,664円
) | 1日目 | |
50
|
120
|
3
|
40
|
350-8374
|
標準刃数
| 1個 | 30,960円(
34,056円
) | 1日目 | |
50
|
120
|
4
|
40
|
350-8382
|
多刃
| 1個 | 34,390円(
37,829円
) | 1日目 | |
63
|
120
|
4
|
40
|
350-8391
|
標準刃数
| 1個 | 35,770円(
39,347円
) | 1日目 | |
63
|
120
|
5
|
40
|
350-8404
|
多刃
| 1個 | 41,320円(
45,452円
) | 1日目 | |
80
|
120
|
4
|
40
|
350-8412
|
標準刃数
| 1個 | 44,620円(
49,082円
) | 1日目 | |
80
|
120
|
6
|
40
|
350-8421
|
多刃
| 1個 | 50,160円(
55,176円
) | 1日目 |
Loading...
ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。
【特長】
・四角形4コーナ仕様インサート採用。
・汎用型のMJタイプ、切れ味の良いMLタイプ、アルミ用AJタイプなど、種々のチップブレーカを設定。
【用途】
・直角肩加工用。大切込み、高送りによる高能率加工に対応。