(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EAW13R032M32.0-02
平面加工用カッタ EAW13形 ネジトメシキTACミル EAW13

平面加工用カッタ EAW13形 EAW13R032M32.0-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,220円
税込単価
25,542円

ねじ止め式 平面加工用柄付きカッタ リード角:45°。【特長】・四角形4コーナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EAW13R032M32.0-02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シュミレーション解析により高剛性と低抵抗・軽量化を実現。

 

■抜群の低抵抗と信頼耐欠損性

平面加工用カッタ EAW13形 製品仕様02
 

■高能率

  • ボディ設定は標準刃・多刃・超多刃(受注生産)を設定。
  • CA45°タイプT/EAW13形には、高送り専用チップHJ形を設定。従来品の1.5倍~2倍の送りを実現。
平面加工用カッタ EAW13形 製品仕様05

1.5~2.0倍
HJ形は切込み角30°の切れ刃により、通常の切込み角45°チップに比べ、切り取り厚さが薄く、切れ刃単位当りの負荷を減少。
高送り時の耐欠損性に優れ、高能率な加工を実現します。

 

■高精度

  • ボディへの正面振れ・外周振れ精度を大幅に向上。加工面品位を大幅に向上。
 

■高機能ボディ

  • スピンドルスルー対応のエア穴を採用。
    切りくず除法、アルミニウム切削時の刃先への確実な給油が可能。(※φ125以下)
  • 特殊表面処理により耐腐食性と耐擦過性を向上。

外形図

平面加工用カッタ EAW13形 外形図01

最大切込み:5mm
すくい角:A.R.+17°~20°R.R.-16°~11°

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 ΦD1(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EAW13R032M32.0-02

32
115
32
2
35
46
350-7963
2D
標準刃数

1個

23,220( 25,542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 平面加工用柄付きカッタ リード角:45°。
【特長】
・四角形4コーナ仕様インサート採用。
・汎用型のMJタイプ、切れ味の良いMLタイプ、アルミ用AJタイプ、高送り用HJタイプなどを設定。
・種々のチップブレーカを設定。
【用途】
・荒加工から仕上げ加工まで幅広く対応。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

EAW13R032M32.0-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面加工用カッタ EAW13形の型番EAW13R032M32.0-02のページです。
型番EAW13R032M32.0-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面加工用カッタ EAW13形

平面加工用カッタ EAW13形

    平面加工用カッタ TAW13形

    平面加工用カッタ TAW13形

      直角肩加工用カッタ EPW13形

      直角肩加工用カッタ EPW13形

        ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13

        ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13

          平面加工用カッタ EGD4400形

          平面加工用カッタ EGD4400形

            平面加工用カッタ TME4400形

            平面加工用カッタ TME4400形

              ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

              ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

                面取り加工用カッタ ECP4400R形

                面取り加工用カッタ ECP4400R形

                  直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                  直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

                    超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

                    超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

                      ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10

                      ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10

                        サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

                        サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

                          ミル 肩削り用 TSE3000R

                          ミル 肩削り用 TSE3000R

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 17,310円 30,370円 23,220円 30,370円 54,890円 58,210円 18,840円 16,720円 42,200円 91,450円 41,760円 71,800円 36,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 側面 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 側面 / 溝 面取り 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 平面 / 面取り 平面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コートなし / サーメット 超硬コート ダイヤ(PCD) 超硬コート 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD)
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 5 5 10 10 4 4 - 3 16.9 8 10 6 8

                            平面加工用カッタ EAW13形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EAW13R025M25.0-02
                            EAW13R040M32.0-03
                            EAW13R050M32.0-03
                            EAW13R050M32.0-04
                            EAW13R063M32.0-04
                            EAW13R063M32.0-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 ΦD1
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            仕様

                            17,310円

                            ( 19,041円 )
                            1個 -

                            1日目

                            251152523539350-79552D標準刃数

                            24,240円

                            ( 26,664円 )
                            1個 -

                            1日目

                            401153233554350-79712D標準刃数

                            30,960円

                            ( 34,056円 )
                            1個 -

                            1日目

                            501203234063350-79802D/3D標準刃数

                            34,390円

                            ( 37,829円 )
                            1個 -

                            1日目

                            501203244063350-79982D多刃

                            35,770円

                            ( 39,347円 )
                            1個 -

                            1日目

                            631203244076350-80052D標準刃数

                            41,320円

                            ( 45,452円 )
                            1個 -

                            1日目

                            631203254076350-80132D多刃

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました