(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPS17063RB
ミル 肩削り用 TPS17 トップフィード ミルAD TPS17

ミル 肩削り用 TPS17 TPS17063RB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,960円
税込単価
60,456円

鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミ合金の多機能加工TACミル。【特長】・ねじ止め式。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

TPS17063RB の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トップフィード・ミルAD TPS17の外形図

TPS17

TPS17 ※図は右勝手(R)

カッタ締付けボルト

カッタ締付けボルト

トップフィード・ミルAD TPS17の仕様

  • ボアタイプ
  • Max.ap:10.6mm
  • 工具径:φ12~160(直径12~160mm)
  • エアスルー
形番刃数寸法(mm)重量
(kg)
適用インサート締付けねじドライバ カッタ締付ボルト
φDcφdlLfba
TPS17040RB4401618405.68.20.2AS□T1705□□
PD□R-□□
CSPB-4S IP-15DFSHM8-30H図1
TPS17050RB5502220406100.3CM10X30H 図2
TPS17063RB6632220456100.6
TPS17080RB88025.4265069.51.1CM12X30H
TPS17100RB910031.753263812.72.2CM16X40H
TPS17125RB1112538.147631015.93.3TMBA-M20H図3
TPS17160RB1216050.8476311195.5TMBA-M24H

追加工

外形図

外形図

インロー径
φd(mm)
162225.431.7538.150.8
適用可能な
アーバタイプ
SMA
SM1
FMC
SM1
FMA
FMC
FMA
SMB
FMAFMA
貫通穴径
φd1(mm)
4~65~86~910~1310~1510~15
  • ※ TPS形でセンタースルーエアー(クーラント、ミスト)をご使用の際は、それに対応したアーバをご使用ください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 Φd(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
トラスココード
カッタ締付けボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPS17063RB

63
45
6
45
22
20
6
10
825-3974
CM10X30H

1個

54,960( 60,456円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミ合金の多機能加工TACミル。
【特長】
・ねじ止め式。
・直角肩加工用。
・ボアタイプ。
・カッタリード角:90°。
【用途】
・肩削り加工、溝加工、側面加工、掘り込み加工。
・斜め送り加工、側面突き加工、ヘリカル穴加工に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

TPS17063RBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル 肩削り用 TPS17の型番TPS17063RBのページです。
型番TPS17063RBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミル 肩削り用 TPS17

ミル 肩削り用 TPS17

    バックドラフト DBD形

    バックドラフト DBD形

      F3042B SL F3000シリーズ ポジティブミル ネオ シェルタイプ

      F3042B SL F3000シリーズ ポジティブミル ネオ シェルタイプ

        イスカル ヘリIQミル フェースミル ホルダー

        イスカル ヘリIQミル フェースミル ホルダー

          ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06

          ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06

            エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス

            エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス

              超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

              超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

                ニューバックアンドフォースカッタ 本体

                ニューバックアンドフォースカッタ 本体

                  ニューバック アンド フォースカッタ PFC形

                  ニューバック アンド フォースカッタ PFC形

                    アルミニウム合金用高能率カッタ SRF型

                    アルミニウム合金用高能率カッタ SRF型

                      TXN03形 DOFEED

                      TXN03形 DOFEED

                        縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ TPM11形

                        縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ TPM11形

                          直角肩加工用カッタ TecMill TPM16形

                          直角肩加工用カッタ TecMill TPM16形

                            メーカー タンガロイ ダイジェット オーエスジー イスカル タンガロイ ダイジェット タンガロイ ダイジェット ダイジェット 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 36,500円 36,088円 60,441円 77,347円 49,490円 71,727円 42,780円 63,462円 64,687円 46,824円 65,820円 52,380円 69,730円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 側面 / 溝 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル 側面 / 溝 - 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 面取り / バーチカル 平面 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 鋳鉄 アルミ合金 / 銅合金 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 アーバー - アーバー - アーバー アーバー アーバー - アーバー - - アーバー アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート / サーメット - 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート - 超硬コート - 超硬コート ダイヤ(PCD) - 超硬コート 超硬コート
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 10.6 - - - 1.5 - 2.5 - - 5 - 9.7 15.1

                            ミル 肩削り用 TPS17のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPS17040RB
                            TPS17050RB
                            TPS17080RB
                            TPS17100RB
                            TPS17125RB
                            TPS17160RB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 Φd
                            (mm)
                            寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 b
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            トラスココード カッタ締付けボルト

                            36,500円

                            ( 40,150円 )
                            1個 -

                            1日目

                            404044016185.68.2825-3972FSHM8-30H

                            46,470円

                            ( 51,117円 )
                            1個 -

                            1日目

                            50405402220610825-3973CM10X30H

                            66,410円

                            ( 73,051円 )
                            1個 -

                            1日目

                            805085025.42669.5825-3975CM12X30H

                            77,850円

                            ( 85,635円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1006396331.7532812.7825-3976CM16X40H

                            103,540円

                            ( 113,894円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12563116338.1471015.9825-3977TMBA-M20H

                            142,840円

                            ( 157,124円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16063126350.8471119825-3978TMBA-M24H

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました