(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPS17050RL
ミル 肩削り用 EPS17 トップフィード ミルAD EPS17

ミル 肩削り用 EPS17 EPS17050RL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,780円
税込単価
56,958円

鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミ合金の多機能加工TACミル。【特長】・ねじ止め式。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EPS17050RL の仕様・寸法情報

商品情報

トップフィード・ミルAD EPS17の外形図・仕様

トップフィード・ミルAD EPS17:関連画像

EPS17 ※図は右勝手(R)

  • 柄付タイプ
  • Max.ap:10.6mm
  • 工具径:φ12~160(直径12~160mm)
  • エアスルー
仕様 形番 刃数 寸法(mm) 使用インサート 締付けねじ ドライバ
φDc L Lf ls φDs
コース
ピッチ
EPS17025RS 2 25 115 35 80 25 AS□T1705□□
PD□R-□□
CSPB-4S IP-15D
EPS17026RS 2 26
EPS17030RS 2 30
EPS17032RS 2 32 120 40 32
EPS17033RS 2 33
EPS17040RS 3 40
クロス
ピッチ
EPS17030RSB 3 30 115 35 80 25
EPS17032RSB 3 32 120 40 32
EPS17033RSB 3 33
EPS17040RSB 4 40
EPS17050RSB 5 50
EPS17063RSB 6 63 125 45 32
ロング
シャンク
EPS17025RL 2 25 220 70 150 25
EPS17026RL 2 26
EPS17030RL 2 30
EPS17032RL 2 32 255 80 175 32
EPS17033RL 2 33
EPS17040RL 2 40 50 205 32
EPS17040RLS42 2 40 310 100 210 42
EPS17050RL 3 50 360 50 310 42
EPS17063RL 3 63

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 ℓs(mm)
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPS17050RL

50
360
42
3
16.1
50
310
825-3619
ロングシャンク

1個

51,780( 56,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミ合金の多機能加工TACミル。
【特長】
・ねじ止め式。
・直角肩加工用。
・柄付きタイプ。
・カッタリード角:90°。
【用途】
・肩削り加工、溝加工、側面加工、掘り込み加工。
・斜め送り加工、側面突き加工、ヘリカル穴加工に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

EPS17050RLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミル 肩削り用 EPS17の型番EPS17050RLのページです。
型番EPS17050RLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミル 肩削り用 EPS17

ミル 肩削り用 EPS17

    ミル 肩削り用 TPS17

    ミル 肩削り用 TPS17

      ELS11形 TUNGREC(タングレック)

      ELS11形 TUNGREC(タングレック)

        ミル 肩削り用 TSE4000RIA

        ミル 肩削り用 TSE4000RIA

          ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

          ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

            TUNG-ALUMILL TPV

            TUNG-ALUMILL TPV

              TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

              TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

                直角肩加工用 ラフィングカッタ ELP-A形

                  ミル 肩削り用 EPO18

                  ミル 肩削り用 EPO18

                    コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

                    コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

                      ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13

                      ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13

                        ミル 肩削り用 ESE4000R

                        ミル 肩削り用 ESE4000R

                          TACミル TUNGQUAD TPD05

                          TACミル TUNGQUAD TPD05

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 24,610円 36,500円 66,040円 58,210円 30,080円 60,430円 83,140円 35,340円 29,200円 39,076円 30,370円 45,430円 49,940円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 側面 / 溝 側面 / 溝 - 平面 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 柄付きタイプ アーバー - アーバー 柄付きタイプ - - 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー 柄付きタイプ アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット - 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート - - 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート
                            適合インサート AS□T1705□□ PD□R-□□ AS□T1705□□ PD□R-□□ - - - - - - AOMT1805~ AOGT1805~ - - - SDMT050204PN-MJ SDHT050204FN-AJ

                            ミル 肩削り用 EPS17のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPS17026RS
                            EPS17030RL
                            EPS17030RS
                            EPS17050RSB
                            EPS17063RL
                            EPS17063RSB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 ℓs
                            (mm)
                            トラスココード 仕様

                            24,610円

                            ( 27,071円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2611525216.33580825-3607コースピッチ

                            33,440円

                            ( 36,784円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3022025216.270150825-3608ロングシャンク

                            29,570円

                            ( 32,527円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3011525216.23580825-3609コースピッチ

                            46,760円

                            ( 51,436円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5012032516.14080825-3620クロスピッチ

                            54,740円

                            ( 60,214円 )
                            1個 -

                            1日目

                            633604231650310825-3621ロングシャンク

                            49,790円

                            ( 54,769円 )
                            1個 -

                            1日目

                            63125326164580825-3622クロスピッチ

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました