(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPS11040RLS42
直角肩加工用カッタ EPS11形 トップフィード ミルAD EPS11

直角肩加工用カッタ EPS11形 EPS11040RLS42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,290円
税込単価
47,619円

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。【特長】・切れ味の良い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

EPS11040RLS42 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

柄付タイプ EPS11

仕様形番刃数寸法(mm)重量
(kg)
エア穴締付けねじ使用インサート
φDcφDslsLfL


EPS11021RS2212070301000.2ありCSPB-2.5SASMT11T3...
ASGT11T3…
EPS11033RS3333280401200.7ありCSPB-2.5






EPS11026RL22625150702200.8ありCSPB-2.5
EPS11040RL24032205502551.6あり
EPS11040RLS42240422101003103.0あり
EPS11050RL350310503603.9あり





EPS11032RSS20232206035950.3ありCSPB-2.5

外形図

外観

外観

すくい角 EPS11:A.R.+9~+17.5°、R.R.-20~-7°。

すくい角 EPS11:A.R.+9~+17.5°、R.R.-20~-7°。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
締付けねじ
寸法 ℓs(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPS11040RLS42

40
310
42
2
10.6
100
CSPB-2.5
210
703-5632
2D
ロングシャンク

1個

43,290( 47,619円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 直角肩加工用柄付きカッタ リード角:90°。
【特長】
・切れ味の良い2コーナ仕様インサート採用。
【用途】
・高精度直角肩加工用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

EPS11040RLS42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩加工用カッタ EPS11形の型番EPS11040RLS42のページです。
型番EPS11040RLS42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩加工用カッタ EPS11形

直角肩加工用カッタ EPS11形

    直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

    直角肩加工用カッタ TungRec TPO18形

      ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

      ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

        TACミル TUNGQUAD TPD05

        TACミル TUNGQUAD TPD05

          TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

          TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

            ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

            ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

              ELS11形 TUNGREC(タングレック)

              ELS11形 TUNGREC(タングレック)

                面取り加工用カッタ ECP4400R形

                面取り加工用カッタ ECP4400R形

                  ミル 肩削り用 TSP4000IA

                  ミル 肩削り用 TSP4000IA

                    直角肩加工用カッタ PES1500形

                    直角肩加工用カッタ PES1500形

                      ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

                      ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

                        高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

                        高精度直角肩加工用カッタ HybridTACmill EPH形

                          平面加工用カッタ EGD4400形

                          平面加工用カッタ EGD4400形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 31,540円 42,200円 20,590円 49,940円 83,140円 38,180円 66,040円 16,720円 58,210円 31,540円 30,080円 20,880円 54,890円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 溝 側面 / 溝 - 面取り 平面 側面 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 面取り
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー - - - 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            適応チップ材種 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート - 超硬コート - 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
                            適合インサート AS□T11T3□□ PD□R-□□ AOMT1805~ AOGT1805~ AOMT0702~ AOGT0702~ SDMT050204PN-MJ SDHT050204FN-AJ - - - - - - - - -

                            直角肩加工用カッタ EPS11形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPS11033RS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            締付けねじ 寸法 ℓs
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            仕様

                            31,540円

                            ( 34,694円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3312032310.740CSPB-2.580703-56082D標準刃

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました