アプローチ角45°の外径用ホルダ。【特長】・ダブルクランプバイト。・使用インサ...
型番
CSSNL2525M1207-RD 解除
Loading...
CSSNR/L形の外観
CSSNR/L形の寸法図
本図は右勝手(R)を示す。
形番 | R/L | h | b | L1 | L2 | h1 | f | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSNR2525M1207-RD | R | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 32.0 | 25.00 | 32.00 | 1.20 |
CSSNL2525M1207-RD | L | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 32.0 | 25.00 | 32.00 | 1.20 |
単位:mm
推奨締め付けトルク:4.0N・m
Loading...
アプローチ角45°の外径用ホルダ。
【特長】
・ダブルクランプバイト。
・使用インサートネガ正方形。
・ディンプル付きセラミックス。
【用途】
・外径、端面、面取り切削用。
CSSNL2525M1207-RDで型番確定
ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CSSNR/Lの型番CSSNL2525M1207-RDのページです。
型番CSSNL2525M1207-RDに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CSSNR2525M1207-RD |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|
15,700円 ( 17,270円 ) | 1個 | - | 1日目 | 右 | 711-1657 |