(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CHSNR

ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CHSNR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,700円
税込単価
17,270円

外径・端面切削用 ネガ【商品仕様】・推奨締付トルク:4.0N.m

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面 / 面取り
  • 適合チップ形状:
    H(120°正六角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    05
  • 勝手:
  • 切込み角:
    S:45°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • シャンク材質:
  • CAM・工具管理ソフト用データ:
    zoller
  • トラスココード:
    711-1631
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    HN□D0507□□
  • クランプ駒:
    CCP4-A
  • クランプねじ:
    CCS4-A
  • シート止めねじ:
    BH-40050-A
  • スパナ:
    P-3、P-4
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    1.2
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    4
  • シャンク断面H/B:
    25
  • シート:
    CH44-A

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHSNR2525M0507-RD

1個

15,700( 17,270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径・端面切削用 ネガ
【商品仕様】
・推奨締付トルク:4.0N.m

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

CHSNR2525M0507-RDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CHSNRの型番CHSNR2525M0507-RDのページです。
型番CHSNR2525M0507-RDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CHSNR

ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CHSNR

    ターニングA ダブルクランプ式 ADPNN

    ターニングA ダブルクランプ式 ADPNN

      外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

      外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

        ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

        ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

          外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

          外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

            ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

            ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

              ターニングA ダブルクランプ式 ASKNR/L

              ターニングA ダブルクランプ式 ASKNR/L

                ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

                ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

                  外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

                  外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

                    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト AVJNR/L

                    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト AVJNR/L

                      ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDJNR/L

                      ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDJNR/L

                        外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

                        外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

                          外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

                          外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 15,700円 7,640円 7,930円 15,700円 7,930円 7,930円 7,930円 8,690円 11,170円 10,370円 15,700円 7,930円 7,930円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 H(120°正六角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) R(円形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 05 15 - 12 15 - 12 12 12 16 15 12 16
                            勝手 なし - - - - - - - - - なし -

                            ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CHSNRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました