(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,700円 ~ 18,980円
税込価格
17,270円 ~ 20,878円

ダブルクランプバイトのインサート。【特長】・アプローチ角95°。・使用インサー...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面
  • 適合チップ形状:
    C(80°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    12
  • 切込み角:
    L:95°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク幅(mm):
    25
  • シャンク材質:
  • CAM・工具管理ソフト用データ:
    zoller
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    CN□D1207□□
  • クランプ駒:
    CCP4-A
  • クランプねじ:
    CCS4-A
  • シート止めねじ:
    BH5-10-A
  • スパナ:
    P-3、P-4
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    1.2
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    4
  • シート:
    CC44-A

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

ディンプル付きセラミックスインサート CCLNR/L-RD形の仕様

CCLNR/L-RD形の外観

CCLNR/L-RD形の外観

CCLNR-RD形の寸法図

CCLNR-RD形の寸法図

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1ff2re
CCLNR2525M1207-RDR25.025.0150.033.025.0032.0023.001.20
CCLNL2525M1207-RDL25.025.0150.033.025.0032.0023.001.20
CCLNR3225P1207-RDR32.025.0170.033.032.0032.0023.001.20

単位:mm
推奨締付トルク:4.0N・m

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
150
711-1592
25

1個

15,700( 17,270円 )

1日目

25
150
711-1606
25

1個

15,700( 17,270円 )

1日目

32
170
711-5423
32

1個

18,980( 20,878円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプバイトのインサート。
【特長】
・アプローチ角95°。
・使用インサートネガ80°ひし形。
【用途】
・外径、端面切削用。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

    M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

    M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

      ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CHSNR

      ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CHSNR

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

          M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MWLNR/L

          M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MWLNR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

              ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDNNN

              ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDNNN

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                  ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDJNR/L

                  ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CDJNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

                        外径加工用ホルダ PCLNR/L

                        外径加工用ホルダ PCLNR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 15,700円 11,760円 15,700円 19,420円 11,170円 10,950円 15,700円 14,020円 15,700円 10,810円 12,050円 7,740円 10,950円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) H(120°正六角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 12 12 05 16 08 16 15 22 15 12 16 - 12
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) C:90°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) H:107.5°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり)

                            ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました