(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XWXPL2525M09
ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L ターンフィードXガタ ダブルクランプシキ

ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L XWXPL2525M09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,690円
税込単価
23,859円

旋削用バイトとダブルクランプバイト。【特長】・XWXPR/L:アプローチ角20...

詳細情報を確認する

  • シャンク材質:

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

XWXPL2525M09 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

CTEL2525-3T25の外観

CTEL2525-3T25の外観

CTEL2525-3T25の寸法図

CTEL2525-3T25の寸法図

本図は右勝手(R)を示す。

R/LseatsizearhbL1L2h1fWh2
L325.0025.025.0150.044.525.0025.303.000.0

単位:mm
※溝深さが(インサート全長-1.5mm)を超える場合は、1コーナタイプインサートを使用して下さい。

製品仕様

XWXPR/Lの寸法図

XWXPR/Lの寸法図

本図は右勝手(R)を示す。

XWXPR/Lの使用イメージ

XWXPR/Lの使用イメージ

形番R/LhbL1f
XWXPR2525M09R25.025.0150.032.00
XWXPL2525M09L25.025.0150.032.00
XWXPR3232P09R32.032.0170.040.00
XWXPL3232P09L32.032.0170.040.00
XWXPR4040S09R40.040.0250.050.00
XWXPL4040S09L40.040.0250.050.00

単位:mm
※インサートには左右勝手が存在します。勝手を誤って取り付けないようにご注意下さい。

型番リスト

型番
加工用途
適合チップ形状
適合チップ逃げ角
適合チップ切れ刃長
勝手
切込み角
クランプ方式
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプセット
スパナ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XWXPL2525M09

外径 / 端面
W(六角形)
ポジ11°(P)
09
ISO規格外
ダブルクランプ(D)
25
25
150
350-7246
2D
WPMT090725ZPL-ML
CSY-20
IP-20T
-
25

1個

21,690( 23,859円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用バイトとダブルクランプバイト。
【特長】
・XWXPR/L:アプローチ角20°。
・XWXPR/L:使用インサート/ポジ80°六角形。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・XWXPR/L:荒加工用。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

XWXPL2525M09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/Lの型番XWXPL2525M09のページです。
型番XWXPL2525M09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L

ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L

    外径加工用バイト PTGNR/L形

    外径加工用バイト PTGNR/L形

      外径・面取り加工用バイト PSDNN形

      外径・面取り加工用バイト PSDNN形

        外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

        外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

          ターニングA レバーロック式 PCBNR/L

          ターニングA レバーロック式 PCBNR/L

            外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

            外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

              外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

              外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                ターニングA レバーロック式 PCFNR/L

                ターニングA レバーロック式 PCFNR/L

                  外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

                  外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

                    外径加工用ホルダ PCLNR/L

                    外径加工用ホルダ PCLNR/L

                      ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

                      ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

                        ターニングA ワン・ダブル式 DTGNR/L

                        ターニングA ワン・ダブル式 DTGNR/L

                          外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

                          外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 14,970円 7,810円 7,810円 7,930円 9,200円 16,870円 10,370円 8,180円 7,930円 7,740円 11,170円 11,170円 11,170円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            シャンク材質

                            ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CTEL2525-3T25
                            XWXPL3232P09
                            XWXPL4040S09
                            XWXPR2525M09
                            XWXPR3232P09
                            XWXPR4040S09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途 適合チップ形状 適合チップ逃げ角 適合チップ切れ刃長 勝手 切込み角 クランプ方式 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ クランプセット スパナ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B

                            14,970円

                            ( 16,467円 )
                            1個 -

                            1日目

                            外径ISO規格外-ISO規格外T:60°(オフセットあり)クランプオン(C)2525150711-16732D/3DDGM、SGM、DGS、SGS、DGG、DTX、DTE、ETR、DTA、SGN、DTM、DGL-P-4525

                            24,900円

                            ( 27,390円 )
                            1個 -

                            1日目

                            外径 / 端面W(六角形)ポジ11°(P)09ISO規格外ダブルクランプ(D)3232170350-72542DWPMT090725ZPL-MLCSY-20IP-20T-32

                            28,400円

                            ( 31,240円 )
                            1個 -

                            1日目

                            外径 / 端面W(六角形)ポジ11°(P)09ISO規格外ダブルクランプ(D)4040250350-72622D/3DWPMT090725ZPL-MLCSY-20IP-20T-40

                            21,690円

                            ( 23,859円 )
                            1個 -

                            1日目

                            外径 / 端面W(六角形)ポジ11°(P)09ISO規格外ダブルクランプ(D)2525150350-72712D/3DWPMT090725ZPR-MLCSY-20IP-20T-25

                            24,900円

                            ( 27,390円 )
                            1個 -

                            1日目

                            外径 / 端面W(六角形)ポジ11°(P)09ISO規格外ダブルクランプ(D)3232170350-72892DWPMT090725ZPR-MLCSY-20IP-20T-32

                            28,400円

                            ( 31,240円 )
                            1個 -

                            1日目

                            外径 / 端面W(六角形)ポジ11°(P)09ISO規格外ダブルクランプ(D)4040250350-72972D/3DWPMT090725ZPR-MLCSY-20IP-20T-40

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました