(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLFNL3232P16
ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L ターンテックTガタ スクリューオンシキ

ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L TLFNL3232P16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,020円
税込単価
15,422円

スクリューオン式のバイト。【特長】・アプローチ角93°。・縦置き使用インサート...

詳細情報を確認する

TLFNL3232P16 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

TLFNR/Lの寸法図

TLFNR/Lの寸法図

本図は右勝手(R)を示す。

TLFNR/Lの使用イメージ

TLFNR/Lの使用イメージ

形番R/LhbL1L2h1falfabeta
TLFNR2525M16R25.025.0150.020.025.0030.00-6.0-6.0
TLFNL2525M16L25.025.0150.020.025.0030.00-6.0-6.0
TLFNR3232P16R32.032.0170.020.032.0037.00-6.0-6.0
TLFNL3232P16L32.032.0170.020.032.0037.00-6.0-6.0

単位:mm
※右勝手のホルダ(TLFNR**)には左勝手のインサート(L)を、左勝手のホルダ(TLFNL**)には右勝手のインサート(R)を使用します。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLFNL3232P16

32
32
170
703-6931
LNMX1606□□L□□
32
TSL16L

1個

14,020( 15,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角93°。
・縦置き使用インサート。
【用途】
・荒加工用。
・外径・端面切削用。

カタログ

 

TLFNL3232P16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/Lの型番TLFNL3232P16のページです。
型番TLFNL3232P16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

    外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

      CRSN型(外径・端面加工)

      CRSN型(外径・端面加工)

        CRDN型(外径・倣い加工)

        CRDN型(外径・倣い加工)

          CRDN-A型(外径・倣い加工)

          CRDN-A型(外径・倣い加工)

            外径ホルダ PDJN型(外径・倣い加工)

            外径ホルダ PDJN型(外径・倣い加工)

              外径ホルダ PDHN型(外径・端面・倣い加工)

              外径ホルダ PDHN型(外径・端面・倣い加工)

                外径ホルダ PSDN型(外径・面取り加工)

                外径ホルダ PSDN型(外径・面取り加工)

                  CSYN型(端面加工)

                  CSYN型(端面加工)

                    CSKN型(端面加工)

                    CSKN型(端面加工)

                      外径加工用ホルダ PCLNR/L

                      外径加工用ホルダ PCLNR/L

                        CCLN型(外径・端面加工)

                        CCLN型(外径・端面加工)

                          CSKN-A型(端面加工)

                          CSKN-A型(端面加工)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ
                            通常価格 12,050円 7,930円 8,190円 8,490円 14,500円 7,520円 7,900円 7,520円 8,490円 8,080円 7,740円 8,080円 13,890円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 面取り 端面 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 端面
                            適合チップ形状 L(90°長方形) T(三角形) R(円形) R(円形) R(円形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 16 - - - - 15 - - - - - -
                            切込み角 F:90°(オフセットあり) ISO規格外 - D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) - H:107.5°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) - - L:95°(オフセットあり) - -

                            ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLFNL2525M16
                            TLFNR2525M16
                            TLFNR3232P16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ シャンク断面H/B シート

                            12,050円

                            ( 13,255円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150703-6922LNMX1606□□L□□25TSL16L

                            12,050円

                            ( 13,255円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150703-6949LNMX1606□□R□□25TSL16R

                            14,020円

                            ( 15,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3232170703-6957LNMX1606□□R□□32TSL16R

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました