(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターンテックT形 スクリューオン式 TLBNR/L

ターンテックT形 スクリューオン式 TLBNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,300円
税込単価
22,330円

スクリューオン式のバイト。【特長】・アプローチ角75°。・縦置き使用インサート...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

TLBNR/Lの寸法図

TLBNR/Lの寸法図

本図は右勝手(R)を示す。

TLBNR/Lの使用イメージ

TLBNR/Lの使用イメージ

形番R/LhbL1L2h1falfabeta
TLBNR4040R24R40.040.0200.035.040.0035.00-7.4-4.3
TLBNL4040R24L40.040.0200.035.040.0035.00-7.4-4.3

単位:mm

型番リスト

型番
勝手
トラスココード
適合チップ
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLBNL4040R24

711-6349
LNMX2410□□L□□
TSL24L

1個

20,300( 22,330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角75°。
・縦置き使用インサート。
【用途】
・荒加工用。

カタログ

 

TLBNL4040R24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンテックT形 スクリューオン式 TLBNR/Lの型番TLBNL4040R24のページです。
型番TLBNL4040R24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターンテックT形 スクリューオン式 TLBNR/L

ターンテックT形 スクリューオン式 TLBNR/L

    ターンテックT形 スクリューオン式 TLANR/L

    ターンテックT形 スクリューオン式 TLANR/L

      外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

      外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

        外径・面取り加工用バイト PSDNN形

        外径・面取り加工用バイト PSDNN形

          ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

          ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

            外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

            外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

              DSBN型(外径加工)

              DSBN型(外径加工)

                ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L

                ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L

                  ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

                  ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

                    外径加工用ホルダ PCLNR/L

                    外径加工用ホルダ PCLNR/L

                      ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

                      ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

                        外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                        外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                          ターニングA ダブルクランプ式 ASKNR/L

                          ターニングA ダブルクランプ式 ASKNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 20,300円 11,470円 7,930円 7,810円 12,050円 7,930円 8,180円 14,970円 11,760円 7,740円 15,700円 10,370円 7,930円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 - 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面
                            適合チップ形状 L(90°長方形) L(90°長方形) T(三角形) S(四角形) L(90°長方形) T(三角形) S(四角形) - R(円形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 - - - 16 16 12 - 12 - 12 16 12
                            切込み角 B:75°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) ISO規格外 B:75°(オフセットなし) - G:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 K:75°(オフセットあり)

                            ターンテックT形 スクリューオン式 TLBNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLBNR4040R24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 トラスココード 適合チップ シート

                            20,300円

                            ( 22,330円 )
                            1個 -

                            1日目

                            711-6357LNMX2410□□R□□TSL24R

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました