(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSDNN2020
外径・面取り加工用バイト PSDNN形 ターニングA レバーロックシキ PSDNN

外径・面取り加工用バイト PSDNN形 PSDNN2020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,180円
税込単価
8,998円

レバークランプ式 外径、面取り加工用工具 アプローチ角:45° ネガタイプイン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

PSDNN2020 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ネガ・レバーロック式PSDNN

外径・面取り切削(切刃形状記号D)

外径・面取り切削(切刃形状記号D)

寸法図

寸法図

ホルダ形番寸法(mm)基準コーナ
rε
使用インサート使用インサート
掲載頁
hbL1L2h1ff2
PSDNN1616161610022168.0-0.8SN□□0903□□2-61~
PSDNN20202020125302010.3-0.8SN□□1204□□2-61~
3-8~
T-CBN
3-21~
T-DIA
PSDNN25252525150302512.8-
PSDNN32253225170303212.8-

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
スパナ
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSDNN2020

12
20
20
125
350-6355
2D/3D
SN□□1204□□
P-3
20
LSS42

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバークランプ式 外径、面取り加工用工具 アプローチ角:45° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・経済的なネガタイプインサートを使用。レバーロックタイプで、容易な操作で高い保持力を実現。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

PSDNN2020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径・面取り加工用バイト PSDNN形の型番PSDNN2020のページです。
型番PSDNN2020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径・面取り加工用バイト PSDNN形

外径・面取り加工用バイト PSDNN形

    外径加工用バイト PTGNR/L形

    外径加工用バイト PTGNR/L形

      外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

      外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

        端面加工用バイト PTFNR/L形

        端面加工用バイト PTFNR/L形

          外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

          外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

            外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

            外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

              外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

              外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

                外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

                外径・倣い加工用バイト Turning-A ADQNR/L形

                  外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

                  外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

                    外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形

                    外径・倣い加工用バイト Turning-A ADJNR/L形

                      外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

                      外径加工用バイト Turning-A ATGNR/L形

                        外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

                        外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

                          外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形

                          外径加工用バイト Turning-A ACLNR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,810円 7,810円 7,740円 7,810円 7,930円 11,760円 11,170円 7,930円 6,220円 7,930円 7,930円 14,600円 7,640円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 面取り 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面
                            適合チップ形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - - - - - - - - - -
                            切込み角 D:45°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)

                            外径・面取り加工用バイト PSDNN形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSDNN1616
                            PSDNN2525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ スパナ シャンク断面H/B シート

                            7,810円

                            ( 8,591円 )
                            1個 -

                            3日目

                            091616100710-87452DSN□□0903□□P-2.516LSS33

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            122525150350-63632DSN□□1204□□P-325LSS42

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました