(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRGNL2020
ターニングA レバーロック式 PRGNR/L ターニングA レバーロックシキ PRGNR/L

ターニングA レバーロック式 PRGNR/L PRGNL2020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,790円
税込単価
21,769円

レバーロック式のバイト。【特長】・アプローチ角:91°。・使用インサート:ネガ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

PRGNL2020 の仕様・寸法情報

商品情報

レバーロック式バイト PRGNR/Lの仕様

PRGNR/Lの寸法図

PRGNR/Lの寸法図

PRGNR/Lの使用イメージ(切れ刃形状:G)

PRGNR/Lの使用イメージ(切れ刃形状:G)

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1fre
PRGNR2020R20.020.0125.019.020.0025.004.76
PRGNL2020L20.020.0125.019.020.0025.004.76
PRGNR2525M4R25.025.0150.025.025.0032.006.35
PRGNL2525M4L25.025.0150.025.025.0032.006.35

単位:mm

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
スパナ
基準コーナーR(ノーズR)
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRGNL2020

09
20
20
125
711-0430
RNMG090300-61
P-2.5
4.76
20
LSR32

1個

19,790( 21,769円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーロック式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:91°。
・使用インサート:ネガ円形。
【用途】
・外径・倣い切削用。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

PRGNL2020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターニングA レバーロック式 PRGNR/Lの型番PRGNL2020のページです。
型番PRGNL2020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターニングA レバーロック式 PRGNR/L

ターニングA レバーロック式 PRGNR/L

    P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

    P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

      外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

      外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

        外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

        外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

          ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

          ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

            外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

            外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

              ターニングA レバーロック式 PCFNR/L

              ターニングA レバーロック式 PCFNR/L

                ターニングA ワン・ダブル式 DTGNR/L

                ターニングA ワン・ダブル式 DTGNR/L

                  P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

                  P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

                    外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式バイト DDJNR/L

                    外径用ホルダ ターニングA ワン・ダブル式バイト DDJNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

                        ターニングA レバーロック式 PCBNR/L

                        ターニングA レバーロック式 PCBNR/L

                          外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

                          外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 19,790円 19,790円 7,740円 16,870円 7,810円 16,870円 8,180円 11,170円 13,000円 11,170円 11,170円 9,200円 7,930円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 面取り
                            適合チップ形状 R(円形) R(円形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) R(円形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切込み角 G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) ISO規格外 F:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 B:75°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし)
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ダブルクランプ(D)

                            ターニングA レバーロック式 PRGNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRGNL2525M4
                            PRGNR2020
                            PRGNR2525M4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ スパナ 基準コーナーR(ノーズR) シャンク断面H/B シート

                            20,300円

                            ( 22,330円 )
                            1個 -

                            1日目

                            122525150711-2033RN□□1204□□P-36.3525LSR42

                            19,790円

                            ( 21,769円 )
                            1個 -

                            1日目

                            092020125711-0448RNMG090300-61P-2.54.7620LSR32

                            20,300円

                            ( 22,330円 )
                            1個 -

                            1日目

                            122525150711-2041RN□□1204□□P-36.3525LSR42

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました