(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,870円
税込単価
18,557円

外径・端面・倣い切削用のレバーロック式バイト。【特長】・レバークランプ式外径。...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    15
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    ピンロック(P)
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 適合チップ:
    DN□□1504□□
  • スパナ:
    P-3
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • シャンク断面H/B:
    25
  • シート:
    LSD42 D30

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

PDQNR/Lの寸法図

PDQNR/Lの寸法図

本図は右勝手(R)を示す。

外径・端面・倣い切削のイメージ図(切刃形状記号Q)

外径・端面・倣い切削のイメージ図(切刃形状記号Q)

形番R/LhbL1L2h1fre
PDQNR2525R25.025.0150.032.025.0032.000.80
PDQNL2525L25.025.0150.032.025.0032.000.80

単位:mm

型番リスト

型番
勝手
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDQNR2525

350-6347

1個

16,870( 18,557円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径・端面・倣い切削用のレバーロック式バイト。
【特長】
・レバークランプ式外径。
・ネガタイプ。
・アプローチ角:107.5°。
・使用インサート:ネガ55°ひし形。
【用途】
・倣い加工用工具。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

PDQNR2525で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/Lの型番PDQNR2525のページです。
型番PDQNR2525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

    外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

    外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

      ターニングA レバーロック式 PCFNR/L

      ターニングA レバーロック式 PCFNR/L

        外径加工用バイト PTGNR/L形

        外径加工用バイト PTGNR/L形

          ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

          ターニングA ワン・ダブル式 DSBNR/L

            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

              ターニングA ワン・ダブル式 DTGNR/L

              ターニングA ワン・ダブル式 DTGNR/L

                外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

                外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L

                    端面加工用バイト PTFNR/L形

                    端面加工用バイト PTFNR/L形

                      外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式 AVQNR/L

                        ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

                        ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

                          外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

                          外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 16,870円 11,170円 8,180円 7,810円 11,170円 7,870円 11,170円 16,870円 7,870円 7,810円 10,370円 7,810円 7,740円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 - 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 15 15 12 - 12 - - 15 - - 16 - -
                            切込み角 ISO規格外 ISO規格外 F:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) - G:90°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) ISO規格外 B:75°(オフセットなし) K:75°(オフセットあり)

                            外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PDQNL2525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 トラスココード

                            16,870円

                            ( 18,557円 )
                            1個 -

                            1日目

                            711-1991

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました