(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PDPNN2525
外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN ターニングA レバーロックシキ PDPNN

外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN PDPNN2525

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,870円
税込単価
18,557円

レバーロック式のバイト。【特長】・アプローチ角:62.5°。・使用インサート:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

PDPNN2525 の仕様・寸法情報

商品情報

レバーロック式バイト PDPNNの仕様

PDPNNの寸法図

PDPNNの寸法図

PDPNNの使用イメージ(切れ刃形状:P)

PDPNNの使用イメージ(切れ刃形状:P)

形番R/LhbL1L2h1fre
PDPNN2525N25.025.0150.036.025.0012.500.80
PDPNN2525M15EN25.025.0150.036.025.0012.500.80

単位:mm

型番リスト

型番
トラスココード
適合チップ
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDPNN2525

350-6321
DN□□1504□□
LSD42

1個

16,870( 18,557円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーロック式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:62.5°。
・使用インサート:ネガ55°ひし形。
【用途】
・外径・倣い切削用。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

PDPNN2525で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNNの型番PDPNN2525のページです。
型番PDPNN2525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

    外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

    外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

      ターニングA レバーロック式 PRGNR/L

      ターニングA レバーロック式 PRGNR/L

        ターニングA レバーロック式 PCBNR/L

        ターニングA レバーロック式 PCBNR/L

          外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

          外径用ホルダ ターニングA ワンダブル式バイト DDQNR/L

            外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

            外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

              P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

              P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

                外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

                外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

                  ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

                  ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

                    ターニングA ワン・ダブル式 DSDNN

                    ターニングA ワン・ダブル式 DSDNN

                      P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

                      P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

                        ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

                        ターニングA ワン・ダブル式 DRGNR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 16,870円 16,870円 19,790円 9,200円 11,170円 7,930円 13,000円 7,740円 7,810円 11,170円 19,790円 11,760円 9,640円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) R(円形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) R(円形) R(円形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 15 15 - 12 15 12 - - - 12 - 12 11
                            勝手 なし - - - - なし なし - - なし - - -

                            外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PDPNN2525M15E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 適合チップ シート

                            16,870円

                            ( 18,557円 )
                            1個 -

                            1日目

                            350-6339DN□□1506□□ELSD42

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました